PURö-JZ-HF

hochflexibel, Schleppkettenleitung, kühlmittelbeständig, metermarkiert

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in
    Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 /
    DIN EN 50525-1
  • Temperaturbereich
    bewegt -20°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannung U0/U 300/500 V
  • Prüfspannung 4000 V
  • Durchschlagspannung min. 8000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 20 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 7,5x Leitungs Ø
    nicht bewegt 4x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 100x106 cJ/kg (bis 100 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, feinstdrähtig nach
    DIN VDE 0295 Kl.6, BS 6360 cl.6
    bzw. IEC 60228 cl.6
  • ölbeständige PVC-Adermischung, TI2 in
    Anlehnung an DIN VDE 0207-363-3 /
    DIN EN 50363-3, mit verbessertem
    Gleitverhalten
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    schwarze Adern mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Adern mit optimal abgestimmten
    Schlaglängen
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
    in der Außenlage
  • Bewicklung aus Vlies
  • Außenmantel aus Spezial-Vollpolyurethan
    TMPU nach DIN VDE 0207-363-10-2/
    DIN EN 50363-10-2
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • Geeignet für die Verlegung im Freien und
    beständig gegen UV-Strahlen, Sauerstoff,
    Ozon, Hydrolyse und Mikroben
  • adhäsionsarm
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter (OZ)
  • Auch in strahlenvernetzter Ausführung
    lieferbar.
  • geschirmte Analogtype:
    PURö-JZ-HF-YCP
Verwendung
Äußerst robuste Steuerleitung, die sich durch hohe Abriebfestigkeit und Kerbzähigkeit auszeichnet. Durch die Beständigkeit gegen mineralische Öle, speziell auch gegen Kühlmittelemulsionen, erfolgt die Verwendung im Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau, in Walz- und Stahlwerken an besonders kritischen Stellen. Durch die gute Flexibilität schnell und sicher zu verlegen. Durch die hohe Abriebfestigkeit und geringen Biegeradius bestens geeignet für den Einsatz in Schleppkettenanlagen. Bei Anwendungen, die über standardmäßige Lösungen hinaus gehen (z. B. bei Kompostierungsanlagen oder Hochregal-Förderanlagen mit extrem hoher Verfahrgeschwindigkeit etc.) empfehlen wir Ihnen, unseren speziell entwickelten Erhebungsbogen für Energieführungssysteme, weitere Einsatzparameter siehe Auswahltabelle: Leitungen für Energieführungsketten im Vorspann. Für den Einsatz in Energieführungsketten bitte Montageanweisung beachten.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

15520

2 x 0,5

5,5

9,6

45,0

94,00

15521

3 G 0,5

6,0

14,4

56,0

118,00

15522

4 G 0,5

6,4

19,1

69,0

136,00

15523

5 G 0,5

6,9

24,0

92,0

189,00

15524

7 G 0,5

7,9

33,6

126,0

238,00

16161

7 x 0,5

7,8

33,6

126,0

238,00

15525

8 G 0,5

8,6

38,0

136,0

311,00

15526

10 G 0,5

9,7

48,0

158,0

523,00

15527

12 G 0,5

9,9

58,0

176,0

304,00

15528

14 G 0,5

10,4

67,0

212,0

598,00

15529

18 G 0,5

11,4

86,4

283,0

357,00

15530

21 G 0,5

12,1

96,0

310,0

442,00

15531

25 G 0,5

13,5

120,0

330,0

535,00

15532

30 G 0,5

14,2

144,0

390,0

711,00

15533

34 G 0,5

15,2

163,0

420,0

865,00

15534

42 G 0,5

16,2

202,0

500,0

1079,00

15535

50 G 0,5

18,0

240,0

580,0

1364,00

15538

2 x 0,75

6,0

14,4

57,0

111,00

15539

3 G 0,75

6,3

21,6

72,0

127,00

15540

4 G 0,75

6,8

29,0

97,0

139,00

15541

5 G 0,75

7,4

36,0

119,0

153,00

15542

7 G 0,75

8,7

50,0

165,0

172,00

15543

8 G 0,75

9,5

58,0

189,0

221,00

15544

10 G 0,75

10,7

72,0

214,0

294,00

15545

12 G 0,75

10,9

86,0

247,0

298,00

15546

14 G 0,75

11,5

101,0

283,0

616,00

15547

18 G 0,75

12,7

130,0

356,0

374,00

15548

21 G 0,75

13,4

151,0

502,0

473,00

15549

25 G 0,75

15,0

180,0

698,0

525,00

15550

30 G 0,75

15,8

216,0

720,0

895,00

15551

34 G 0,75

17,2

245,0

770,0

1169,00

15552

42 G 0,75

18,5

302,0

840,0

1375,00

15553

50 G 0,75

20,1

360,0

990,0

1654,00

15556

2 x 1

6,3

19,2

64,0

131,00

15557

3 G 1

6,6

29,0

83,0

140,00

15558

4 G 1

7,1

38,5

113,0

152,00

15559

5 G 1

7,8

48,0

137,0

175,00

15560

7 G 1

9,0

67,0

191,0

197,00

15561

8 G 1

9,9

77,0

218,0

390,00

15562

10 G 1

11,1

96,0

251,0

473,00

15563

12 G 1

11,1

115,0

294,0

375,00

15564

14 G 1

12,1

134,0

337,0

765,00

15565

18 G 1

13,6

173,0

420,0

486,00

15566

21 G 1