Stahl

Geflechtschlauch

Produktfoto
Hinweise
Auch in 10m Längen lieferbar
Bezeichnung

Geflechtschlauch Stahl

Beschreibung

Der Abschirm-Geflechtschlauch zur Bündelung und zum mechanischen Schutz elektrischer Kabel und Leitungen.

Einsatzbereiche
  • Anlagen- und Maschinenbau

  • Roboterbau

  • Automatisierungstechnik

  • Fahrzeug- u. Schiffsbau

  • Bahntechnik

  • Installationstechnik

  • Schaltschrankbau

Stahl, verzinkt

Artikel-Nr.

Min. Innen-Ø

mm

Max. Innen-Ø

mm

VPE
Meter

Netto EUR/100 Meter bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

97197

5,0

12,0

100,0

139,70

133,30

127,00

97199

8,0

17,0

50,0

185,10

176,80

168,30

97200

12,0

22,0

50,0

192,50

183,80

175,00

97202

16,0

27,0

50,0

291,10

277,90

264,70

96561

20,0

35,0

25,0

369,40

352,70

335,90