SOOW

Gummischlauchleitung

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Gummischlauchleitung nach
    UL Std.62
    CAN/CSA-C 22.2 No.49
  • UL - SOOW
    CSA - SOOW
  • Temperaturbereich
    -40°C bis +90°C
  • zulässige Betriebstemperatur
    am Leiter +90°C
  • Nennspannung
    600 V
  • Prüfspannung
    2500 V
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 6x Leitungs Ø
Aufbau
  • Cu-Litze blank oder verzinnt,
    feindrähtig mit AWG-Maßen
  • Aderisolation aus Gummi (EPR)
  • Aderkennzeichnung
    3-adrig: SW, WS, GN
    4-adrig: SW, WS, RT, GN
    5-adrig: SW, WS, RT, GN, OR
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Separator
  • Außenmantel aus Gummi (CPE)
  • Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
  • ozonbeständig
  • witterungs- und UV-beständig
  • beständig gegen Öle und Fette
Verwendung
Genormte, schwere Gummischlauchleitung, für den Einsatz in trockenen, feuchten, nassen Räumen sowie im Freien. Als Zuleitung in Industrie- und Verarbeitungsanlagen, für Kräne, Handleuchten, Hebezeug, Baumaschinen und Motoren.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt

Art.-Nr.

Nennquer-
schnitt mm²

Ader-
zahl x
AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

38548

1

3 x 18

9,1

24,0

110,0

193,00

38549

1

4 x 18

9,8

32,0

130,0

254,00

38550

1

5 x 18

11,7

40,0

183,0

309,00

38551

1,5

3 x 16

10,1

38,0

134,0

220,00

38552

1,5

4 x 16

10,6

51,0

160,0

280,00

38553

1,5

5 x 16

12,5

63,0

222,0

357,00

38554

2,5

3 x 14

13,3

60,0

240,0

323,00

38555

2,5

4 x 14

14,4

80,0

286,0

421,00

38556

2,5

5 x 14

16,4

100,0

374,0

533,00

38557

4

3 x 12

15,2

95,0

323,0

479,00

38558

4

4 x 12

16,5

127,0

389,0

594,00

38559

4

5 x 12

17,8

159,0

475,0

707,00

38560

6

3 x 10

16,5

152,0

419,0

584,00

38561

6

4 x 10

18,0

202,0

500,0

712,00

38562

6

5 x 10

19,3

253,0

609,0

878,00

38563

10

3 x 8

21,1

241,0

673,0

852,00

38564

10

4 x 8

23,5

322,0

859,0

1132,00

38565

10

5 x 8

25,4

402,0

1017,0

1352,00