SOLARFLEX®-X PV1-F

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Temperaturbereich
    -40°C bis +90°C
    max. Temperatur am Leiter +120°C
  • Kurzschlusstemperatur
    200°C (Kurzschlussdauer bis 5 s)
  • Nennspannung
    VDE U0/U 600/1000 V AC
    1800 V DC Leiter/Leiter
  • Prüfwechselspannung
    10000 V
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 10x Leitungs Ø
    fest verlegt 4x Leitungs Ø
  • Höchste zulässige Spannung
    • Gleichstrom:
    Leiter/Leiter 1,8 kV
    Leiter/Erde 0,9 kV
    • Wechselstrom: Leiter/Erde 0,7 kV
    • Drehstrom: Leiter/Leiter 1,2 kV
Aufbau
  • Cu-Litze verzinnt, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus vernetztem Polyolefin
  • Aderkennzeichnung weiß
  • Außenmantel aus vernetztem Polyolefin
  • Mantelfarbe: siehe Tabelle unten
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • doppelt isoliert
  • Ozonbeständig nach EN 50396
  • Witterungs- u. UV-beständig nach
    HD605/A1
  • Halogenfrei nach DIN EN 50267-2-1,
    EN 60684-2
  • Säure- und Laugenbeständig nach
    EN 60811-2-1
  • Flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
  • Sehr robuster und abriebfester Mantel nach
    DIN EN 53516
  • Erwartete Gebrauchsdauer: 25 Jahre
  • Hydrolyse- und ammoniakbeständig
Normen/Approbationen
  • Nach PV1-F Anforderungsprofil für
    PV-Leitungen DKE/VDE AK 411.2.3
  • VDE (VDE-Reg. 8266)
  • TÜV (2 PfG 1169 / 08.2007; R60025298)
  • UL-Zulassung in Bearbeitung (UL Subject
    4703)
Hinweise
  • Nicht für direkte Verlegung im Erdreich
  • Version mit Nagetierschutz erhältlich:
    SOLARFLEX®-X PV1-F NTS
Verwendung
Die SOLARFLEX®-X PV1-F wird zur Verkabelung von Solarmodulen eingesetzt.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Mantel-
farbe

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

704225

1 x 2,5

schwarz

4,5

24,0

42,0

a. A.

705892

1 x 2,5

blau

4,5

24,0

42,0

a. A.

705891

1 x 2,5

rot

4,5

24,0

42,0

a. A.

704226

1 x 4

schwarz

5,2

38,4

60,0

a. A.

705776

1 x 4

blau

5,2

38,4

60,0

a. A.

705775

1 x 4

rot

5,2

38,4

60,0

a. A.

704227

1 x 6

schwarz

5,9

57,6

82,0

a. A.

705778

1 x 6

blau

5,9

57,6

82,0

a. A.

705777

1 x 6

rot

5,9

57,6

82,0

a. A.

704228

1 x 10

schwarz

6,9

96,0

123,0

a. A.

705894

1 x 10

blau

6,9

96,0

123,0

a. A.

705893

1 x 10

rot

6,9

96,0

123,0

a. A.

704229

1 x 16

schwarz

8,3

153,6

190,0

a. A.

706840

1 x 16

blau

8,3

153,6

190,0

a. A.

706839

1 x 16

rot

8,3

153,6

190,0

a. A.

704230

1 x 25

schwarz

10,0

240,0

285,0

a. A.

704231

1 x 35

schwarz

11,0

336,0

376,0

a. A.

704232

1 x 50

schwarz

13,0

480,0

530,0

a. A.

704233

1 x 70

schwarz

15,3

672,0

745,0

a. A.

704234

1 x 95

schwarz

17,0

912,0

960,0

a. A.

705738

1 x 120

schwarz

19,1

1152,0

1220,0

a. A.

705739

1 x 150

schwarz

22,7

1440,0

1550,0

a. A.

706288

1 x 185

schwarz

25,5

1776,0

1930,0

a. A.

706289

1 x 240

schwarz

28,3

2304,0

2550,0

a. A.