SOLARFLEX®-X PV1-F NTS

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Temperaturbereich
    -40°C bis +90°C
    max. Temperatur am Leiter +120°C
  • Kurzschlusstemperatur
    200°C (Kurzschlussdauer bis 5 s)
  • Nennspannung
    VDE U0/U 600/1000 V AC
    1800 V DC Leiter/Leiter
  • Prüfwechselspannung
    10000 V
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 10x Leitungs Ø
    fest verlegt 4x Leitungs Ø
  • Höchste zulässige Spannung
    • Gleichstrom:
    Leiter/Leiter 1,8 kV
    Leiter/Erde 0, 9 kV
    • Wechselstrom: Leiter/Erde 0,7 kV
    • Drehstrom: Leiter/Leiter 1,2 kV
Aufbau
  • Cu-Litze verzinnt, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus vernetzem Polyolefin
  • Aderkennzeichnung weiß
  • Außenmantel aus vernetztem Polyolefin
  • Mantelfarbe: schwarz
  • Geflecht aus rostfreiem Edelstahl
    V2A 1-fach (Nagetierschutz)
 
Eigenschaften
  • doppelt isoliert
  • Approbationen: TÜV 2Pfg 1169/08.2007
  • UV-, ozon-, witterungsbeständig
  • halogenfrei abriebfest und kerbzäh
  • relativ flexibel
  • gut abisolierbar
  • flammwidrig nach DIN VDE 0482
    Teil 332-1-2, IEC 60332-1-2
  • erwartete Gebrauchsdauer 25 Jahre
Hinweise
  • Weitere Abmessungen auf Anfrage.
  • Nicht für direkte Verlegung im Erdreich
Verwendung
Die SOLARFLEX®-X PV1-F NTS, Variante mit Nagetierschutz, wird besonders für PV-Anlagen in landwirtschaftlichen Betrieben eingesetzt.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Approbationen
  • Nach PV1-F Anforderungsprofil für PV-Leitungen DKE/VDE AK 411.2.3
  • VDE (VDE-Reg. 8266)
  • TÜV (2 PfG 1169/08.2007; R60025298)
  • RoHS und CE konform
  • UL-Zulassung in Bearbeitung (UL Subject 4703)
Downloads
Datenblatt

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

706307

1 x 4

5,8

38,4

80,0

a. A.

706308

1 x 6

6,5

57,6

106,0

a. A.

706309

1 x 10

7,5

96,0

152,0

a. A.