SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K

1500 V DC, EN 50618

Produktfoto
Technische Daten
  • Temperaturbereich
    -40°C bis +90°C
    max. Temperatur am Leiter +120°C
  • Nennspannung
    AC 1,0/1,0 kV
    DC 1,5/1,5 kV
  • Prüfspannung
    AC 6,5 kV
  • Mindestbiegeradius
    fest verlegt 5x Leitungs Ø
Aufbau
  • Cu-Litze verzinnt, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    IEC 60228 cl.5
  • 1. Aderisolation aus vernetztem
         Spezialcompound
    2. Aderisolation aus vernetztem
         Spezialcompound
  • Mantelfarbe: siehe Tabelle unten
Eigenschaften
  • doppelt isoliert
  • erfüllt Schutzklasse II
  • UV-beständig
  • Ozonbeständig

Prüfungen

  • Halogenfrei nach
    EN 50267, IEC 60754
  • Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
  • Rauchdichte nach IEC 61034
  • Bewitterung/UV-Beständigkeit nach
    EN 50289-4-17 Verfahren A
  • Ozonbeständig nach EN 50396
    Abschnitt 8.1.3 Verfahren B

Zulassungen

  • EN 50618
    TÜV R60115689
Verwendung
Die SOLARFLEX®-X wird zur Verkabelung von Solarmodulen eingesetzt.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Mantel-
farbe

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

713529

1 x 2,5

schwarz

5,0

24,0

41,0

91,00

713544

1 x 2,5

blau

5,0

24,0

41,0

91,00

713543

1 x 2,5

rot

5,0

24,0

41,0

91,00

713530

1 x 4

schwarz

5,4

38,4

55,0

99,00

713546

1 x 4

blau

5,4

38,4

55,0

99,00

713545

1 x 4

rot

5,4

38,4

55,0

99,00

713531

1 x 6

schwarz

6,2

57,6

82,0

123,00

713570

1 x 6

blau

6,2

57,6

82,0

123,00

713569

1 x 6

rot

6,2

57,6

82,0

123,00

713532

1 x 10

schwarz

7,4

96,0

123,0

193,00

713572

1 x 10

blau

7,4

96,0

123,0

193,00

713571

1 x 10

rot

7,4

96,0

123,0

193,00