HELUWIND® WK 137 EMV D-Torsion FT4

0,6/1 kV, 90°C (80°C nach UL), für Offshore geeignet, geschirmt,
UV-beständig, UL/CSA-Style 10553/20234 Single-/Multicore

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Temperaturbereich
    bewegt -40°C bis +90°C
    fest verlegt -40°C bis +90°C
    nach UL bis +80°C
  • Zulässige Betriebstemperatur
    am Leiter +90°C
  • Nennspannung
    VDE U0/U 0,6/1 kV
    UL 1000 V
  • Prüfspannung
    Ader/Ader 4000 V
    Ader/Schirm 2000 V
  • Höchste zulässige Spannung
    - Gleichstrom: 
       Leiter/Leiter 1,8 kV 
       Leiter/Erde 0,9 kV 
    - Wechselstrom: Leiter/Erde 0,7 kV 
    - Drehstrom: Leiter/Leiter 1,2 kV
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 10x Leitungs Ø
    fest verlegt 5x Leitungs Ø
  • Torsionsanwendung
    +/- 150° pro 1m
  • Zulassungen
    Singlecore UL Style 10553
    Multicore UL Style 20234
    cRUus
  • Brandprüfung
    FT4, IEC 60332-3-24
    UL 758, Cable flame test
  • Halogenfreiheit
    60754-1
  • Rauchdichte
    IEC 61034-1+2
  • Ölprüfung
    in Anlehnung an oil res II
  • WTTC Zulassung in Vorbereitung
Aufbau
  • Spezial Cu-Litze blank,
    nach IEC 60228
  • Spezialisolation
  • Aderkennzeichnung: siehe Tabelle
  • bei Multicore: Adern verseilt
  • verz. Cu-Umlegung bei
    EMV-Abschirmung
  • Spezial-SSH-Mantelmischung
  • Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
  • halogenfrei
  • extrem abriebfest
  • adhäsionsarm
  • hoch flammwidrig
  • torsionsgetestet
  • für Offshore geeignet
  • extrem ölbeständig
  • UV-beständig
  • multiklimatischer Einsatz
  • für CCV-Anwendung konzipiert
  • leicht konfektionierbar
Hinweise
Bitte fordern Sie weitere Details sowie
Informationen zu Sonderausführungen
unter wind@helukabel.de an.
Verwendung
Die WK 137 EMV D-Torsion FT4 wurde für den flexiblen Einsatz, speziell für die Torsionsbelastung im Kabelloop einer Windkraftanlage konzipiert. Die Spannungsebene ist bei allen Abmessungen auf 0,6/1 kV ausgelegt, somit können diese Leitungen normkonform nach UL auch parallel verlegt werden. Eine räumliche Trennung der Kabelwege ist nicht mehr erforderlich. Diese Leitung besteht zusätzlich die hohen Anforderungen der Brandprüfung CSA FT4 und ist aufgrund eines extrem beständigen Mantels sowie der Halogenfreiheit für den Einsatz in Offshore-Windkraftanlagen ideal geeignet. Die WK-Serie wurde mit über 18.000 Torsionszyklen erfolgreich getestet und bietet daher eine optimale Funktionssicherheit weit über die Lebensdauer der Windkraftanlage hinaus. Vorteile der WK 137-Torsion gegenüber H07BN4-F: Brandverhalten nach IEC 60332-3-24 und FT4, höhere Abriebfestigkeit.
EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit
Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung der Kupferumlegung.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.

Aderkennung JZ

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

706461

4 G 0,34

22

7,7

32,0

91,0

a. A.

706462

4 G 0,5

20

8,0

37,8

105,0

a. A.

706463

6 G 0,5

20

9,2

53,6

130,0

a. A.

706500

6 G 0,5

20

8,6

49,0

122,0

a. A.

706501

6 G 0,5

20

8,6

49,0

122,0

a. A.

706502

6 G 0,5

20

8,6

49,0

122,0

a. A.

706464

4 x 2 x 0,5

20

11,5

69,2

190,0

a. A.

706465

10 G 0,5

20

11,4

73,0

170,0

a. A.

706466

12 G 0,5

20

11,7

88,4

220,0

a. A.

706467

3 G 0,75

19

7,1

43,2

97,0

a. A.

706468

4 G 0,75

19

7,8

52,6

122,0

a. A.

706469

5 G 0,75

19

9,0

63,0

145,0

a. A.

706470

7 G 0,75

19

10,2

82,8

200,0

a. A.

706471

4 x 2 x 0,75

19

12,7

91,0

220,0

a. A.

706472

8 G 0,75

19

10,7

93,0

220,0

a. A.

706473

12 G 0,75

19

12,2

126,9

257,5

a. A.

706474

18 G 0,75

19

14,5

179,0

400,0

a. A.

706475

12 x 2 x 0,75

19

17,6

223,0

520,0

a. A.

706476

25 G 0,75

19

17,3

238,3

544,0

a. A.

706477

41 G 0,75

19

21,2

370,8

795,0

a. A.

706478

50 G 0,75

19

23,5

441,0

900,0

a. A.

706479

2 G 1,5

16

6,8

44,0

86,0

a. A.

706480

3 G 1,5

16

8,8

68,0

133,0

a. A.

706481

4 G 1,5

16

9,4

87,8

159,0

a. A.

706482

5 G 1,5

16

10,3

104,4

195,0

a. A.

706483

7 G 1,5

16

11,9

140,8

247,0

a. A.

706484

12 G 1,5

16

14,7

226,8

410,0

a. A.

706485

3 G 2,5

14

9,8

104,4

210,0

a. A.

706486

4 G 2,5

14

10,5

132,7

264,0

a. A.

706488

7 G 2,5

14

13,5

223,1

411,0

a. A.

706487

12 G 2,5

14

12,3

161,0

288,0

a. A.

706489

12 G 2,5

14

16,7

350,6

560,0

a. A.

706490

19 G 2,5

14

21,7

561,0

638,0

a. A.

706491

5 G 4

12

13,6

237,4

382,0

a. A.

706492

7 G 4

12

16,3

325,0

582,0

a. A.

706493

12 G 4

12

20,0

532,1