SK-M

Schrumpfschlauch 3:1 mit Innenkleber

Produktfoto
Eigenschaften

sehr gute Chemikalien-Beständigkeit

Hinweise

Lieferaufmachung:

Stangen a 1,22 m

Bezeichnung

SK-M

Beschreibung

Polyolefin-Schrumpfschlauch mit Innenkleber zur Wiederherstellung von Isolationen, zum Versiegeln elektrischer Komponenten.

Guter Schutz gegen Schlageinwirkung und Abrieb.

Einsatzbereiche
  • Anlagen- und Maschinenbau

  • Roboterbau

  • Automatisierungstechnik

  • Fahrzeug- u. Schiffsbau

  • Installationstechnik

  • Schaltschrankbau

Downloads
Katalogseite

schwarz

Artikel-Nr.

Innen-Ø

vor Schrumpfung

mm

Wandstärke

mm

Innen-Ø

nach Schrumpfung

mm

Inhalt

m

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 5

6 - 10

11 - 20

99788

10,2

2,0

3,8

Stangen à 1,22m

1

495,90

463,40

441,50

99789

19,1

2,0

5,6

Stangen à 1,22m

1

679,60

635,30

605,00

99790

27,9

2,0

10,2

Stangen à 1,22m

1

838,60

783,90

746,50

99791

33,0

2,0

10,2

Stangen à 1,22m

1

882,10

824,50

785,30

99792

38,1

2,0

12,7

Stangen à 1,22m

1

954,40

892,00

849,50

99793

43,2

2,0

12,7

Stangen à 1,22m

1

1069,90

1000,00

952,30

99794

52,1

2,0

19,0

Stangen à 1,22m

1

1472,70

1376,30

1310,90

99795

69,9

2,0

25,0

Stangen à 1,22m

1

1735,00

1621,60

1544,40

99796

88,9

2,4

30,0

Stangen à 1,22m

1

2356,60

2202,50

2097,70

99797

119,4

2,7

40,0

Stangen à 1,22m

1

3050,50

2851,00

2715,20

99798

152,0

2,8

48,0

Stangen à 1,22m

1

5060,10

4728,80

4503,80

99799

170,2

2,8

58,0

Stangen à 1,22m

1

6361,20

5945,20

5661,90

99678

228,6

3,0

77,0

Stangen à 1,22m

1

12391,60

11580,90

11029,60