Single 602-RC-CY-J / -O

Spezial-Schleppketten-Aderleitung, 90°C, 600 V,
geschirmt, metermarkiert, EMV-Vorzugstype

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PVC-Aderleitung nach
    UL Style 10107 und CSA AWM I/II A/B,
    Ader nach DIN VDE 0285-525-2-31/
    DIN EN 50525-2-31
    (ausgenommen 300 mm²)
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +90°C
    nicht bewegt -40°C bis +90°C
  • zulässige Betriebstemperatur
    am Leiter +90°C
  • Nennspannung
    VDE  U0/U 600/1000 V
    UL/CSA  600 V
  • Prüfspannung
    4000 V
  • Durchschlagspannung
    min. 8000 V
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 7,5x Leitungs Ø
    nicht bewegt 3x Leitungs Ø
  • Kopplungswiderstand
    max. 250 Ohm/km
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, feinstdrähtig nach
    DIN VDE 0295 Kl.6, Sp.4, BS 6360 cl.6
    bzw. IEC 60228 cl.6,
    jedoch bei 185 mm² bis 300 mm²
    reduzierter Einzeldraht- Ø max. 0,3 mm
  • Aderisolation aus Spezial-PVC
    nach class 43, 90°C gem. UL Std.1581
    Farbe schwarz oder grün-gelb
  • Abschirmung aus Cu-Geflecht, verzinnt,
    Bedeckung ca. 85%
  • Außenmantel aus Spezial-PVC
    Mischungstyp YM5
    nach DIN VDE 0207-5 und
    class 43, 90°C gem. UL Std.1581
  • Mantelfarbe: orange (RAL 2003)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • Chemische Beständigkeit
    siehe "Technische Informationen"
  • Beständig gegen mineralische und
    synthetische Öle und Kühlschmiermittel.
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 /
    UL VW-1 / CSA FT1
  • nach UL Style 10107 / UL Std.1581 /
    CSA-Std. C22.2 No.210
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter
  • 300 mm² in Anlehnung
  • ungeschirmte Analogtype:
    Single 602-RC-J / -O
Verwendung
Als hochflexible Spezial-Schleppketten-Aderleitung in trockenen und feuchten Räumen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung ohne zwangsweise Bewegungsführung. Diese Zwei-Norm-Aderleitung findet vorzugsweise Anwendung im exportorientierten Maschinenbau für häufige Hub- und Biegebeanspruchung an permanent bewegten Maschinenteilen in der Robotertechnik. Zur störfreien Daten- und Signalübertragung für Mess-, Steuer- und Regeltechnik sind diese Leitungen mit Cu-Abschirmung bestens geeignet. Bei Anwendungen, die über standardmäßige Lösungen hinaus gehen empfehlen wir Ihnen, unseren speziell entwickelten Erhebungsbogen für Energieführungssysteme, weitere Einsatzparameter siehe Auswahltabelle: Leitungen für Energieführungsketten im Kapitel "Technische Informationen". Für den Einsatz in Energieführungsketten bitte Montageanweisung beachten.
EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit
Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
RC = Robotics Cable
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

69631

1 G 10

8

10,0

130,0

230,0

484,00

69632

1 x 10

8

10,0

130,0

230,0

484,00

69633

1 G 16

6

11,1

190,0

300,0

592,00

69634

1 x 16

6

11,1

190,0

300,0

592,00

69635

1 G 25

4

12,3

260,0

420,0

811,00

69636

1 x 25

4

12,3

260,0

420,0

811,00

69637

1 G 35

2

15,1

405,0

615,0

1011,00

69638

1 x 35

2

15,1

405,0

615,0

1011,00

69639

1 G 50

1

17,2

560,0

825,0

1311,00

69640

1 x 50

1

17,2

560,0

825,0

1311,00

69641

1 G 70

2/0

19,0

780,0

1090,0

1595,00

69642

1 x 70

2/0

19,0

780,0

1090,0

1595,00

69643

1 G 95

3/0

22,0

1030,0

1395,0

2023,00

69644

1 x 95

3/0

22,0

1030,0

1395,0

2023,00

69645

1 G 120

4/0

23,6

1285,0

1770,0

2489,00

69646

1 x 120

4/0

23,6

1285,0

1770,0

2489,00

69647

1 G 150

250 kcmil

25,8

1570,0

1930,0

2904,00

69648

1 x 150

250 kcmil

25,8

1570,0

1930,0

2904,00

69649

1 G 185

350 kcmil

29,8

1940,0

2635,0

3454,00

69650

1 x 185

350 kcmil

29,8

1940,0

2635,0

3454,00

69651

1 G 240

450 kcmil

33,5

2530,0

3380,0

4304,00

69652

1 x 240

450 kcmil

33,5

2530,0

3380,0

4304,00

69653

1 G 300

550 kcmil

36,2

3140,0

4120,0

5082,00

69654

1 x 300

550 kcmil

36,2

3140,0

4120,0

5082,00