Single 600-CY-J / -O

Spezial-Aderleitung, 600 V, geschirmt, metermarkiert, EMV-Vorzugstype

Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PVC-Aderleitung nach
    UL Style 10107 und CSA AWM I/II A/B, in
    Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-31 /
    DIN EN 50525-2-31,
    DIN VDE 0285-525-2-51 /
    DIN EN 50525-2-51, gem. UL Std.758
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +90°C
    nicht bewegt -40°C bis +90°C
  • Zulässige Betriebstemperatur
    am Leiter +90°C
  • Nennspannung
    VDE U0/U 600/1000 V
    UL/CSA 600 V
  • Prüfspannung
    4000 V
  • Durchschlagspannung
    min. 8000 V
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 7,5x Leitungs Ø
    nicht bewegt 4x Leitungs Ø
  • Kopplungswiderstand
    max. 250 Ohm/km
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, feindrähtig nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, BS 6360 cl.5 bzw.
    IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus Spezial-PVC
    nach class 43, 90°C gem. UL Std.1581
    Farbe schwarz oder grün-gelb
  • Abschirmung aus Cu-Geflecht, verzinnt,
    Bedeckung ca. 85%
  • Außenmantel aus Spezial-PVC
    Mischungstyp TM2 nach
    DIN VDE 0207-363-4-1 /
    DIN EN 50363-4-1
    und class 43 gem. UL Std.1581
  • Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • Chemische Beständigkeit
    siehe "Technische Informationen"
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
  • UV-beständig
Prüfungen
  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 /
    UL VW-1 / CSA FT1
Hinweise
  • G = grün-gelb
    x =  schwarz
  • ungeschirmte Analogtype:
    Single 600-J / -O
  • auch mit 1000 V Style 10678 lieferbar
Verwendung
PVC-Aderleitung geeignet bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen und im Freien (fest verlegt). Darf nicht direkt in Erde oder Wasser verlegt werden. Diese Zwei-Norm-Aderleitung wird vorzugsweise im exportorientierten Maschinenbau an Werkzeugmaschinen, Fertigungsstraßen und im Anlagenbau eingesetzt. Zur störfreien Daten- und Signalübertragung für Mess-, Steuer- und Regeltechnik sind diese Leitungen mit Cu-Abschirmung bestens geeignet.
EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit
Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Ader-
farbe

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

10910

1 G 6

10

grün-gelb

7,6

72,0

140,0

391,00

10911

1 x 6

10

schwarz

7,6

72,0

140,0

391,00

10912

1 G 10

8

grün-gelb

9,4

130,0

230,0

460,00

10913

1 x 10

8

schwarz

9,4

130,0

230,0

460,00

10914

1 G 16

6

grün-gelb

10,4

190,0

300,0

563,00

10915

1 x 16

6

schwarz

10,4

190,0

300,0

563,00

10916

1 G 25

4

grün-gelb

12,0

260,0

420,0

771,00

10917

1 x 25

4

schwarz

12,0

260,0

420,0

771,00

10918

1 G 35

2

grün-gelb

14,4

405,0

615,0

961,00

10919

1 x 35

2

schwarz

14,4

405,0

615,0

961,00

10920

1 G 50

1

grün-gelb

16,4

560,0

825,0

1246,00

10921

1 x 50

1

schwarz

16,4

560,0

825,0

1246,00

10922

1 G 70

2/0

grün-gelb

17,4

780,0

1090,0

1517,00

10923

1 x 70

2/0

schwarz

17,4

780,0

1090,0

1517,00

10924

1 G 95

3/0

grün-gelb

20,1

1030,0

1395,0

1922,00

10925

1 x 95

3/0

schwarz

20,1

1030,0

1395,0

1922,00

10926

1 G 120

4/0

grün-gelb

23,0

1285,0

1770,0

2365,00

10927

1 x 120

4/0

schwarz

23,0

1285,0

1770,0

2365,00

10928

1 G 150

250 kcmil

grün-gelb

26,1

1570,0

1930,0

2759,00

10929

1 x 150

250 kcmil

schwarz

26,1

1570,0

1930,0

2759,00

10930

1 G 185

350 kcmil

grün-gelb

29,3

1940,0

2635,0

3282,00

10931

1 x 185

350 kcmil

schwarz

29,3

1940,0

2635,0

3282,00

10932

1 G 240

450 kcmil

grün-gelb

32,2

2530,0

3380,0

4089,00

10933

1 x 240

450 kcmil

schwarz

32,2

2530,0

3380,0

4089,00