SiHF  UL/CSA

halogenfrei, 150°C, 600 V, Zwei-Norm Silikon-Schlauchleitung

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-Silikon-Schlauchleitung mit erhöhter
    Wärmebeständigkeit nach UL Style 4476
    und CSA AWM II A/B
  • Temperaturbereich
    VDE -60°C bis +180°C
    (kurzzeitig +220°C)
    UL/CSA -50°C bis +150°C
  • Nennspannung
    VDE U0/U 300/500 V
    UL/CSA 600 V
  • Prüfspannung
    2000 V
  • Durchschlagspannung
    min. 5000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 200 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 7,5x Leitungs Ø
    nicht bewegt 4x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 20x106 cJ/kg (bis 20 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze verzinnt,
    nach DIN VDE 0295 Kl.5 /
    BS 6360 cl.5 / IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus Silikon-Kautschuk
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308
    farbig bzw. schwarze Adern mit
    fortlaufendem weißem Ziffernaufdruck
  • bei 2 Adern braun, blau
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
  • Außenmantel aus Silikon-Kautschuk
  • Mantelfarbe: schwarz
     

Prüfungen

  • halogenfrei nach
    DIN VDE 0482-267 /
    DIN EN 50267-2-1 / IEC 60754-1
  • Brennverhalten
    keine Brandweiterleitung nach
    DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 /
    CSA FT1
Eigenschaften
  • Vorteile
    kaum Änderungen der Durchschlagsfestig-
    keit und des Isolationswiderstandes auch
    bei höheren Temperaturen, hoher
    Flammpunkt, hinterläßt im Brandfall
    isolierendes SiO2
  • Beständig gegen
    hochmolekulare Öle, pflanzliche und
    tierische Fette, Alkohole, Weichmacher
    und Clophen, verdünnte Säuren, Laugen
    und Salzlösungen, Oxidationsmittel,
    Witterungseinflüsse, Seewasser,
    Sauerstoff, Ozon
  • Bei fester Verlegung nur in offenen, be-
    lüfteten Rohrsystemen oder Kanälen zu
    verlegen. Ansonsten vermindern sich
    bei Luftabschluss in Verbindung mit
    Temperaturen über 90°C die mecha-
    nischen Eigenschaften von Silikon.
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter
  • geschirmte Analogtype:
    SiHF-C-Si  UL/CSA
Verwendung
UL- und CSA-approbierte Silikon-Schlauchleitung. Konzipiert für den exportorientierten Maschinenbauer speziell für USA und Kanada. Silikon-Leitungen sind halogenfrei und eignen sich besonders für den Einsatz in Kraftwerken. Auch in Hütten-, Stahl- und Walzwerken, Solarien und Saunaanlagen, Gießereien, im Flugzeugbau und Schiffsbau sowie in Zement-, Glas- und Keramikfabriken, in Scheinwerfern- und Hochleistungsleuchten und Wärmegeräten aller Art haben sich Silikon-Leitungen bestens bewährt. Wegen der elastischen Eigenschaften der Aderisolation werden sie als bewegliche Anschlussleitungen eingesetzt.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

23214

2 x 0,5

20

7,7

9,6

73,0

237,00

23215

3 G 0,5

20

8,1

14,4

82,0

284,00

23216

4 G 0,5

20

8,8

19,2

98,0

332,00

23217

5 G 0,5

20

9,4

24,0

120,0

410,00

23218

6 G 0,5

20

10,4

28,8

131,0

467,00

23219

7 G 0,5

20

10,4

33,6

140,0

501,00

23220

8 G 0,5

20

10,8

38,4

183,0

1185,00

23221

10 G 0,5

20

12,8

48,0

201,0

1229,00

23222

12 G 0,5

20

13,4

57,6

241,0

1379,00

23223

16 G 0,5

20

13,9

76,8

269,0

1966,00

23224

18 G 0,5

20

14,4

86,4

311,0

1989,00

23225

25 G 0,5

20

16,8

120,0

401,0

2789,00

23226

2 x 1

18

8,2

19,2

88,0

263,00

23227

3 G 1

18

9,0

28,2

111,0

316,00

23228

4 G 1

18

10,0

38,4

130,0

369,00

23229

5 G 1

18

10,6

48,0

161,0

456,00

23230

6 G 1

18

11,4

57,6

182,0

519,00

23231

7 G 1

18

11,4

67,2

198,0

557,00

23232

8 G 1

18

12,4

76,8

251,0

1632,00

24010

9 G 1

18

13,2

86,0

277,0

1685,00

23233

10 G 1

18

13,2

96,0

304,0

1707,00

23234

12 G 1

18

14,4

115,2

343,0

1959,00

23235

16 G 1

18

15,7

153,6

441,0

2660,00

23236

18 G 1

18

16,6

172,8

492,0

2680,00

23237

25 G 1

18

19,1

240,0

617,0

3630,00

23238

2 x 1,5

16

9,1

28,8

117,0

316,00

23239

3 G 1,5

16

9,6

43,2

131,0

358,00

23240

4 G 1,5

16

10,6

57,6

166,0

429,00

23241

5 G 1,5

16

11,4

72,0

198,0

508,00

23242

6 G 1,5

16

12,4

86,4

240,0

603,00

23243

7 G 1,5

16

12,4

100,8

261,0

653,00

23244

8 G 1,5

16

13,9

115,2

298,0

1609,00

23245

10 G 1,5

16

16,1

144,0

359,0

1732,00

23246

12 G 1,5

16

16,6

172,6

431,0

2192,00

23247

14 G 1,5

16

18,0

201,6

520,0

2369,00

23248

16 G 1,5

16

20,0

230,4

569,0

2991,00

23249

18 G 1,5

16

20,9

259,2

652,0

3115,00

23250

20 G 1,5

16

21,8

288,0

724,0

3396,00

23251

25 G 1,5

16

24,0

345,6

925,0

3837,00

23252

41 G 1,5

16

29,2

590,4