SiHF/GL-P

Silikon-Schlauchleitung mit Stahlgeflecht, halogenfrei

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-Silikon-Schlauchleitung mit erhöhter
    Wärmebeständigkeit in Anlehnung an
    DIN VDE 0250-1 und
    DIN VDE 0285-525-2-83 /
    DIN EN 50525-2-83
  • Temperaturbereich
    -60°C bis +180°C
    (kurzzeitig +220°C)
  • Grenztemperatur am Leiter
    im Betrieb +180°C
  • Nennspannung U0/U 300/500 V
  • Prüfspannung 2000 V
  • Durchschlagspannung min. 5000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 200 MOhm x km
  • Strombelastbarkeit
    bei Umgebungstemperatur bis +145°C nach
    DIN VDE 0100 für höhere Temperaturen gilt:
    150°C - Belastbarkeit 100%
    155°C - Belastbarkeit 91%
    160°C - Belastbarkeit 82%
    165°C - Belastbarkeit 71%
    170°C - Belastbarkeit 58%
    175°C - Belastbarkeit 41%
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 10x Leitungs Ø
    nicht bewegt 5x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 20x106 cJ/kg (bis 20 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze verzinnt, feindrähtig
    nach DIN VDE 0295 Kl.5 /
    BS 6360 cl.5 / IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus Silikon-Kautschuk
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308
    - bis 5 Adern farbig
    - ab 6 Adern schwarz mit fortlaufendem
       weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Mantel aus Silikon-Kautschuk
  • Glasseidenband-Umwicklung
  • Geflecht aus verzinkten Stahldrähten
Eigenschaften
  • Vorteile
    kaum Änderungen der Durchschlagsfestig-
    keit und des Isolationswiderstandes auch
    bei höheren Temperaturen, hoher
    Flammpunkt, hinterläßt im Brandfall
    isolierendes SiO2
  • Bei fester Verlegung nur in offenen, be-
    lüfteten Rohrsystemen oder Kanälen zu
    verlegen. Ansonsten vermindern sich
    bei Luftabschluss in Verbindung mit
    Temperaturen über 90°C die mecha-
    nischen Eigenschaften von Silikon.
Prüfungen
  • Korrosivität von Brandgasen
    nach DIN VDE 0482-267 /
    DIN EN 50267-2-2 / IEC 60754-2
  • Brennverhalten
    keine Brandweiterleitung nach
    DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter
Verwendung
Silikon-Leitungen werden überall dort eingesetzt, wo Leitungsisolationen hohen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind. Wegen ausgezeichneter Temperaturbeständigkeit können sie sowohl bei hohen als auch bei niedrigen Temperaturen bis -60°C eingesetzt werden. Besonders für den Einsatz in Kraftwerken. Auch in Hütten-, Stahl- und Walzwerken, Gießereien, im Flugzeugbau und Schiffsbau sowie in Zement-, Glas- und Keramikfabriken, in Scheinwerfern- und Hochleistungsleuchten und Wärmegeräten aller Art.
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
23062

2 x 0,75

7,9

14,4

90,0

177,00

23063

3 G 0,75

8,3

21,6

101,0

182,00

23064

4 G 0,75

9,3

29,0

129,0

195,00

23065

5 G 0,75

10,0

36,0

157,0

224,00

23067

7 G 0,75

10,7

50,0

177,0

349,00

23068

2 x 1

8,0

19,0

97,0

186,00

23069

3 G 1

8,9

29,0

122,0

201,00

23070

4 G 1

9,4

38,0

141,0

252,00

23071

5 G 1

10,4

48,0

166,0

288,00

23073

7 G 1

11,1

67,0

197,0

364,00

23074

2 x 1,5

9,0

29,0

127,0

258,00

23075

3 G 1,5

9,5

43,0

145,0

276,00

23076

4 G 1,5

10,3

58,0

173,0

321,00

23077

5 G 1,5

11,0

72,0

202,0

379,00

23078

6 G 1,5

12,0

86,0

240,0

412,00

23079

7 G 1,5

12,0

101,0

244,0

448,00

23080

8 G 1,5

13,0

115,0

261,0

803,00

23081

12 G 1,5

15,5

173,0

327,0

836,00

23082

14 G 1,5

16,2

202,0

382,0

1185,00

23083

18 G 1,5

18,7

259,0

440,0

1398,00

23084

24 G 1,5

21,5

346,0

600,0

1589,00

23085

2 x 2,5

10,7

48,0

187,0

308,00

23086

3 G 2,5

11,2

72,0

205,0

328,00

23087

4 G 2,5

12,1

96,0

278,0

431,00

23088

5 G 2,5

13,3

120,0

322,0

488,00

23089

6 G 2,5

14,3

144,0

351,0

546,00

23090

7 G 2,5

14,4

168,0

380,0

615,00

23091

2 x 4

12,5

77,0

240,0

454,00

23092

3 G 4

13,0

115,0

311,0

471,00

23093

4 G 4

15,0

154,0

384,0

544,00

23094

5 G 4

16,0

192,0

454,0

596,00

23095

7 G 4

17,5

269,0

633,0

1043,00

23096

2 x 6

15,1

115,0

321,0

642,00

23097

3 G 6

15,9

173,0

432,0

725,00

23098

4 G 6

18,0

230,0

544,0

783,00

23099

5 G 6

19,4

288,0

656,0

891,00

23100

7 G 6

20,7

403,0

768,0

1362,00

23101

4 G 10

22,1

384,0

925,0

1117,00

23102

4 G 16

26,1

614,0

1235,0

1469,00

23103

4 G 25

30,4

960,0

1700,0

3315,00