SiHF-C-Si  UL/CSA

halogenfrei, 150°C, 600 V, Zwei-Norm Silikon-Schlauchleitung,
Cu-geschirmt, EMV-Vorzugstype

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-Silikon-Schlauchleitung mit erhöhter
    Wärmebeständigkeit nach UL Style 4476
    und CSA AWM II A/B
  • Temperaturbereich
    VDE -60°C bis +180°C
    (kurzzeitig +220°C)
    UL/CSA -50°C bis +150°C
  • Nennspannung
    VDE U0/U 300/500 V
    UL/CSA 600 V
  • Prüfspannung
    2000 V
  • Durchschlagspannung
    min. 5000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 200 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 10x Leitungs Ø
    nicht bewegt 5x Leitungs Ø
  • Kopplungswiderstand
    max. 250 Ohm/km
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 20x106 cJ/kg (bis 20 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze verzinnt,
    nach DIN VDE 0295 Kl.5 /
    BS 6360 cl.5 / IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus Silikon-Kautschuk
  • Aderkennzeichnung nach
    DIN VDE 0293-308 farbig bzw.
    schwarze Adern mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • bei 2 Adern braun, blau
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
  • Trennfolie
  • Abschirmgeflecht aus verzinnten
    Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
  • Außenmantel aus Silikon-Kautschuk
  • Mantelfarbe: schwarz
     
Prüfungen
  • halogenfrei nach
    DIN VDE 0482-267 /
    DIN EN 50267-2-1 / IEC 60754-1
  • Brennverhalten
    keine Brandweiterleitung nach
    DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 /
    CSA FT1
Eigenschaften
  • Vorteile
    kaum Änderungen der Durchschlagsfestig-
    keit und des Isolationswiderstandes auch
    bei höheren Temperaturen, hoher
    Flammpunkt, hinterläßt im Brandfall
    isolierendes SiO2
  • Beständig gegen
    hochmolekulare Öle, pflanzliche und
    tierische Fette, Alkohole, Weichmacher
    und Clophen, verdünnte Säuren, Laugen
    und Salzlösungen, Oxidationsmittel,
    Witterungseinflüsse, Seewasser,
    Sauerstoff, Ozon
  • Bei fester Verlegung nur in offenen, be-
    lüfteten Rohrsystemen oder Kanälen zu
    verlegen. Ansonsten vermindern sich
    bei Luftabschluss in Verbindung mit
    Temperaturen über 90°C die mecha-
    nischen Eigenschaften von Silikon.
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter
  • ungeschirmte Analogtype:
    SiHF UL/CSA
Verwendung
UL- und CSA-approbierte Silikon-Schlauchleitung. Konzipiert für den exportorientierten Maschinenbauer speziell für USA und Kanada. Silikon-Leitungen sind halogenfrei und eignen sich besonders für den Einsatz in Kraftwerken. Auch in Hütten-, Stahl- und Walzwerken, Solarien und Saunaanlagen, Gießereien, im Flugzeugbau und Schiffsbau sowie in Zement-, Glas- und Keramikfabriken, in Scheinwerfern- und Hochleistungsleuchten und Wärmegeräten aller Art haben sich Silikon-Leitungen bestens bewährt. Wegen der elastischen Eigenschaften der Aderisolation werden sie als bewegliche Anschlussleitungen eingesetzt. Durch die hohe Abschirmdichte wird eine störfreie Übertragung von Signalen bzw. Impulsen sichergestellt. Die ideale störgeschützte Silikon-Schlauchleitung für obige Einsatzzwecke.
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
AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

22637

2 x 0,5

20

9,0

55,5

94,0

1219,00

22638

3 G 0,5

20

9,3

60,8

104,0

1282,00

22639

4 G 0,5

20

9,7

66,5

125,0

1392,00

22640

5 G 0,5

18

10,1

81,6

149,0

1573,00

22641

7 G 0,5

20

10,5

92,2

168,0

1724,00

22642

10 G 0,5

20

13,2

124,0

237,0

2372,00

22643

12 G 0,5

20

13,4

134,4

260,0

2605,00

22644

2 x 1

18

9,5

66,7

130,0

1440,00

22645

3 G 1

18

9,6

86,2

151,0

1517,00

22646

4 G 1

18

10,6

96,8

169,0

1696,00

22647

5 G 1

18

11,6

108,3

198,0

1970,00

22648

7 G 1

18

12,1

141,2

236,0

2240,00

22649

10 G 1

18

14,7

190,0

248,0

3054,00

22650

12 G 1

18

15,1

209,8

364,0

3294,00

22651

2 x 1,5

16

10,6

87,7

169,0

1801,00

22652

3 G 1,5

16

11,0

103,5

191,0

1910,00

22653

4 G 1,5

16

11,6

131,7

230,0

2211,00

22654

5 G 1,5

16

13,1

148,5

272,0

2646,00

22655

7 G 1,5

16

14,1

193,4

341,0

3060,00

22656

10 G 1,5

16

17,3

268,5

478,0

4210,00

22657

12 G 1,5

16

17,9

298,4

521,0

4557,00

22658

2 x 2,5

14

12,0

122,3

226,0

2348,00

22659

3 G 2,5

14

12,7

147,7

271,0

2624,00

22660

4 G 2,5

14

14,0

188,6

332,0

3098,00

22661

5 G 2,5

14

15,1

214,9

384,0

3534,00

22662

7 G 2,5

14

16,9

265,7

478,0

4251,00

22663

4 G 4

12

17,0

294,0

516,0

4196,00

22664

5 G 4

12

19,1

374,0

641,0

4894,00

22665

4 G 6

10

18,6

449,0

773,0

5196,00

22666

5 G 6

10

21,3

563,0

980,0

8221,00

22667

4 G 10

8

25,5

759,0

1284,0

8471,00