SiFF

Silikon-Einzelader, hochflexibel, halogenfrei

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-Silikon-Einzeladern mit erhöhter
    Wärmebeständigkeit in Anlehnung an
    DIN VDE 0250 Teil 1 und Teil 502
  • Temperaturbereich
    bewegt -25°C bis +180°C
    nicht bewegt -60°C bis +180°C
  • zulässige Betriebstemperatur
    am Leiter +180°C
  • Nennspannung
    U0/U 300/500 V
  • Prüfspannung
    2000 V
  • Durchschlagspannung
    min. 5000 V
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 12,5x Ader Ø
    nicht bewegt 5x Ader Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 20x106 cJ/kg (bis 20 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Leiter verzinnt, nach
    DIN VDE 0295 Kl.6, feinstdrähtig,
    BS 6360 cl.6, IEC 60228 cl.6
    (Einzeldraht Ø 0,07 mm)
  • Aderisolation aus Silikon
Eigenschaften
  • Beständig gegen
    hochmolekulare Öle, pflanzliche und
    tierische Fette, Alkohole, Weichmacher
    und Clophen, verdünnte Säuren, Laugen
    und Salzlösungen, Oxidationsmittel,
    Seewasser, Sauerstoff, Ozon
  • Hohe Flammpunkte
  • Bei fester Verlegung nur in offenen, be-
    lüfteten Rohrsystemen oder Kanälen zu
    verlegen. Ansonsten vermindern sich
    bei Luftabschluss in Verbindung mit
    Temperaturen über 90°C die mecha-
    nischen Eigenschaften von Silikon.

Prüfungen

  • halogenfrei nach
    DIN VDE 0482-754-1 /
    DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
  • Korrosivität von Brandgasen
    nach DIN VDE 0482-754-2 /
    DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
  • Brennverhalten
    keine Brandweiterleitung nach
    DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Verwendung
Als spezielle hoch- bzw. niedertemperaturbeständige Einzeladern. Vor allem eingesetzt in Hütten-, Stahl- und Walzwerken, Gießereien, Flugzeug- und Schiffsbau, Zement-, Glas- und Keramikfabriken. Sie sind halogenfrei und eignen sich besonders zum Einsatz in Kraftwerken.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung
<

Nenn-
quer-
schnitt

mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

SW

BL

BR

RT

WS

GR

VI

GE

RS

GN

OR

BEIGE

TRANS

2-farb

Artikel-Nr.

45101

45103

45104

45102

45105

45106

45107

45108

45111

45100

45109

45112

45110

45113

0,25

1,9

2,4

6,0

51,00

51,00

51,00

51,00

51,00

51,00

51,00

51,00

51,00

51,00

51,00

51,00

51,00

51,00

Artikel-Nr.

45201

45203

45204

45202

45205

45206

45207

45208

45211

45200

45209

45212

45210

45213

0,5

2,2

4,8

10,0

81,00

81,00

81,00

81,00

81,00

81,00

81,00

81,00

81,00

81,00

81,00

81,00

81,00

81,00

Artikel-Nr.

45301

45303

45304

45302

45305

45306

45307

45308

45311

45300

45309

45312

45310

45313

0,75

2,5

7,2

13,0

126,00

126,00

126,00

126,00

126,00

126,00

126,00

126,00

126,00

126,00

126,00

126,00

126,00

126,00

Artikel-Nr.

45401

45403

45402

45404

45405

45406

45407

45408

45411

45400

45409

45412

45410

45413

1

2,6

9,6

15,0

149,00

149,00

149,00

149,00

149,00

149,00

149,00

149,00

149,00

149,00

149,00

149,00

149,00

149,00

Artikel-Nr.

45501

45503

45504

45502

45505

45506

45507

45508

45511

45500

45509

45512

45510

45513

1,5

3,1

14,4

19,0

167,00

167,00

167,00

167,00

167,00

167,00

167,00

167,00

167,00

167,00

167,00

167,00

167,00

167,00

Artikel-Nr.

45601

45603

45604

45602

45605

45606

45607

45608

45611

45600

45609

45612

45610

45613

2,5

3,7

24,0

32,0

185,00

185,00

185,00

185,00

185,00

185,00

185,00

185,00

185,00

185,00

185,00

185,00

185,00

185,00

Artikel-Nr.

45701

45703

45704

45702

45705

45706

45707

45708

45711

45700

45709

45712

45710

45713

4

4,4

38,0

50,0

391,00

391,00

391,00

391,00

391,00

391,00

391,00

391,00

391,00

391,00

391,00

391,00

391,00

391,00

Artikel-Nr.

45801

45803

45804

45802

45805

45806

45807

45808

45811

45800

45809

45812

45810

45813

6

5,2

58,0

73,0

471,00

471,00

471,00

471,00

471,00

471,00

471,00

471,00

471,00

471,00

471,00

471,00

471,00

471,00

Artikel-Nr.