SiF

Silikon-Einzelader, halogenfrei

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-Silikon-Einzeladern mit erhöhter
    Wärmebeständigkeit in Anlehnung an
    DIN VDE 0250 Teil 1 und Teil 502
  • Temperaturbereich
    bewegt -25°C bis +180°C
    nicht bewegt -60°C bis +180°C
  • zulässige Betriebstemperatur
    am Leiter +180°C
  • Nennspannung
    U0/U 300/500 V
  • Prüfspannung
    2000 V
  • Durchschlagspannung
    min. 5000 V
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 15x Ader Ø
    nicht bewegt 6x Ader Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 20x106 cJ/kg (bis 20 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze verzinnt, ab 0,5 mm² nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Litzenaufbau bei:
    0,25 mm² = ca.14x0,15 mm
  • Aderisolation aus Silikon

Prüfungen

  • halogenfrei nach
    DIN VDE 0482-754-1 /
    DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
  • Korrosivität von Brandgasen
    nach DIN VDE 0482-754-2 /
    DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
  • Brennverhalten
    keine Brandweiterleitung nach
    DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Eigenschaften
  • Beständig gegen
    hochmolekulare Öle, pflanzliche und
    tierische Fette, Alkohole, Weichmacher
    und Clophen, verdünnte Säuren, Laugen
    und Salzlösungen, Oxidationsmittel,
    Seewasser, Sauerstoff, Ozon
  • Hohe Flammpunkte
  • Bei fester Verlegung nur in offenen, be-
    lüfteten Rohrsystemen oder Kanälen zu
    verlegen. Ansonsten vermindern sich
    bei Luftabschluss in Verbindung mit
    Temperaturen über 90°C die mecha-
    nischen Eigenschaften von Silikon.
Verwendung
Als spezielle hoch- bzw. niedertemperaturbeständige Einzeladern. Vor allem eingesetzt in Hütten-, Stahl- und Walzwerken, Gießereien, Flugzeug- und Schiffsbau, Zement-, Glas- und Keramikfabriken. Sie sind halogenfrei und eignen sich besonders zum Einsatz in Kraftwerken.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

SiF

Nenn-
quer-
schnitt

mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

SW

BL

BR

RT

WS

GR

VI

GE

RS

GN

OR

BEIGE

TRANS

2-farb

Artikel-Nr.

23201

23203

23204

23202

23205

23206

23207

23208

23211

23200

23209

23212

23210

23213

0,25

1,9

2,4

5,5

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

16,00

Artikel-Nr.

23301

23303

23304

23302

23305

23306

23307

23308

23311

23300

23309

23312

23310

23313

0,5

2,1

4,8

8,6

17,00

17,00

17,00

17,00

17,00

17,00

17,00

17,00

17,00

17,00

17,00

17,00

17,00

17,00

Artikel-Nr.

23401

23403

23404

23402

23405

23406

23407

23408

23411

23400

23409

23412

23410

23413

0,75

2,4

7,2

11,8

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

Artikel-Nr.

23501

23503

23504

23502

23505

23506

23507

23508

23511

23500

23509

23512

23510

23513

1

2,5

9,6

13,5

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

Artikel-Nr.

23601

23603

23604

23602

23605

23606

23607

23608

23611

23600

23609

23612

23610

23613

1,5

2,8

14,4

18,5

44,00

44,00

44,00

44,00

44,00

44,00

44,00

44,00

44,00

44,00

44,00

44,00

44,00

44,00

Artikel-Nr.

23701

23703

23704

23702

23705

23706

23707

23708

23711

23700

23709

23712

23710

23713

2,5

3,4

24,0

30,0

62,00

62,00

62,00

62,00

62,00

62,00

62,00

62,00

62,00

62,00

62,00

62,00

62,00

62,00

Artikel-Nr.

23801

23803

23804

23802

23805

23806

23807

23808

23811

23800

23809

23812

23810

23813

4

4,2

38,0

47,3

86,00

86,00

86,00

86,00

86,00

86,00

86,00

86,00

86,00

86,00

86,00

86,00

86,00

86,00

Artikel-Nr.

23901

23903

23904

23902

23905

23906

23907

23908

23911

23900

23909

23912

23910

23913

6

5,0

58,0

71,1

119,00

119,00

119,00

119,00

119,00

119,00

119,00

119,00

119,00

119,00

119,00

119,00

119,00

119,00

Artikel-Nr.

24601