SHIPFLEX® 512

Schleppkettenleitung, halogenfrei, EMV-Vorzugstype, metermarkiert

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Geschirmte Spezial-Schleppkettenleitung
  • UL Style 20234
  • Temperaturbereich
    bewegt -40°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Installationstemperatur
    min. -25°C
  • Nennspannung UL 1000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 100 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    7,5x Leitungs Ø
  • Kopplungswiderstand
    max. 250 Ohm/km
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 100x106 cJ/kg (bis 100 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Leiter blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.6, feinstdrähtig,
    BS 6360 cl.6, IEC 60228 cl.6
  • Spezial-Aderisolation
  • schwarze Adern mit fortlaufendem weißem
    Ziffernaufdruck nach DIN VDE 0293
  • Schutzleiter grün-gelb in der Außenlage,
    ab 3 Adern
  • Adern in Lagen verseilt, mit optimal
    abgestimmten Schlaglängen
  • Abschirmgeflecht aus verzinnten
    Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%, optional
    Aluminiumfolie unter dem Geflecht.
  • Vollpolyurethan-Außenmantel nach
    UL Std. 1581, Tab. 50227
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • Flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (entspricht
    DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B)
  • Halogenfreiheit nach DIN VDE 0482 Teil 267,
    DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1
    (entspricht DIN VDE 0472 Teil 815)
  • Ölbeständigkeit nach IEC 60092-350,
    Anhang F
  • Verhalten bei niedrigen Temperaturen bei
    -40°C nach IEC 60092-350 Anhang E
  • Wetter, Ozon und UV-beständig
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Hinweise
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross section is in mm².
Verwendung
Die HELUKABEL® SHIPFLEX® 512 Single ist eine auf die spezifischen Bedürfnisse und strengen Vorgaben neu entwickelte und getestete geschirmte Spezial Schleppkettenleitung für den Einsatz in Offshore Bereichen. Für diese Zwei-Norm-Leitung liegt eine Lloyds Register Approbation vor. Der adhäsionsarme PUR-Außenmantel erlaubt den Einsatz in anspruchsvoller Öl Umgebung und bei rauen Umweltbedingungen. Bei Anwendungen, die über die standardmäßigen Lösungen hinaus gehen empfehlen wir unseren Erhebungsbogen für Energieführungsketten im Vorspann. Für den Einsatz in Energieführungsketten bitte Montageanweisung beachten.
EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit
Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

19864

2 x 0,5

20

6,3

35,0

50,0

635,00

19865

3 G 0,5

20

6,5

42,0

60,0

648,00

19866

4 G 0,5

20

7,0

47,0

64,0

697,00

19867

5 G 0,5

20

7,5

56,0

79,0

738,00

19868

7 G 0,5

20

8,5

69,0

101,0

1075,00

19869

12 G 0,5

20

10,0

108,0

164,0

1514,00

19870

18 G 0,5

20

11,5

145,0

227,0

1919,00

19871

25 G 0,5

20

13,5

240,0

331,0

2218,00

19872

36 G 0,5

20

15,2

318,0

457,0

2962,00

19873

2 x 0,75

19

7,0

40,0

65,0

655,00

19874

3 G 0,75

19

7,2

52,0

71,0

699,00

19875

4 G 0,75

19

7,8

60,0

82,0

751,00

19876

5 G 0,75

19

8,5

71,0

97,0

796,00

19877

7 G 0,75

19

9,6

91,0

141,0

1200,00

19878

12 G 0,75

19

11,5

142,0

217,0

1619,00

19879

18 G 0,75

19

13,0

212,0

304,0

1992,00

19880

25 G 0,75

19

15,8

281,0

420,0

2818,00

19881

36 G 0,75

19

17,5

350,0

535,0

3430,00

19882

2 x 1

18

7,4

50,0

69,0

795,00

19883

3 G 1

18

7,7

60,0

84,0

845,00

19884

4 G 1

18

8,5

71,0

104,0

903,00

19885

5 G 1

18

9,0

88,0

130,0

978,00

19886

7 G 1

18

10,4

111,0

160,0

1481,00

19887

12 G 1

18

12,4

184,0

270,0

1832,00

19888

18 G 1

18

14,3

260,0

391,0

2305,00

19889

25 G 1

18

17,0

349,0

547,0

3010,00

19890

36 G 1

18

19,0

510,0

790,0

3737,00

19891

2 x 1,5

16

8,0

63,0

90,0

819,00

19892

3 G 1,5

16

8,3

80,0

109,0

962,00

19893

4 G 1,5

16

9,2

97,0

132,0

998,00

19894

5 G 1,5

16

10,0

119,0

169,0

1142,00

19895

7 G 1,5

16

11,6

147,0

219,0

1580,00

19896

12 G 1,5

16

13,8

267,0

363,0

2286,00

19897

18 G 1,5

16

16,2

374,0

496,0

3084,00

19898

25 G 1,5

16

19,0

526,0

724,0

4093,00

19899

36 G 1,5

16

21,5

702,0

1190,0

5091,00

19900

2 x 2,5

14

9,5

96,0

136,0

1037,00

19901

3 G 2,5

14

10,3

144,0

179,0

1272,00

19902

4 G 2,5

14

11,3

149,0

201,0

1354,00

19903 <