SHIPFLEX® 330

Schleppkettenleitung, halogenfrei, EMV-Vorzugstype, metermarkiert

Logo Image Logo Image Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Geschirmte Spezial-Schleppkettenleitung
  • UL Style 20233
  • Temperaturbereich
    bewegt -40°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Installationstemperatur
    min. -25°C
  • Nennspannung
    VDE U0/U 300/500 V
    UL 300 V
  • Isolationswiderstand
    min. 100 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    7,5x Leitungs Ø
  • Kopplungswiderstand
    max. 250 Ohm/km
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 100x106 cJ/kg (bis 100 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Leiter blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.6, feinstdrähtig,
    BS 6360 cl.6, IEC 60228 cl.6
  • Spezial-Aderisolation
  • Adern farbig nach DIN 47100
  • Adern in Lagen verseilt, mit optimal
    abgestimmten Schlaglängen
  • Bewicklung über der Außenlage
  • Abschirmgeflecht aus verzinnten
    Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%, optional
    Aluminiumfolie unter dem Geflecht
  • Vollpolyurethan-Außenmantel nach
    UL Std. 1581 Tab. 50227
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • Flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (entspricht
    DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B
  • Halogenfreiheit nach DIN VDE 0482 Teil 267,
    DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1
    (entspricht DIN VDE 0472 Teil 815)
  • Ölbeständigkeit nach IEC 60092-350,
    Anhang F
  • Verhalten bei niedrigen Temperaturen
    bei -40°C nach IEC 60092-350 Anhang E
  • Wetter, Ozon- und UV-beständig
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Hinweise
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross section is in mm².
Verwendung
Die HELUKABEL® SHIPFLEX® 330 ist eine auf die spezifischen Bedürfnisse und strengen Vorgaben neu entwickelte und getestete, gesamtgeschirmte Spezial Schleppkettenleitung für den Einsatz in Offshore Bereichen. Für diese Zwei-Norm-Leitung liegt eine Lloyds Register Approbation vor. Der adhäsionsarme PUR-Außenmantel erlaubt den Einsatz in anspruchsvoller Öl Umgebung und bei rauen Umweltbedingungen. Bei Anwendungen, die über die standardmäßigen Lösungen hinaus gehen empfehlen wir unseren Erhebungsbogen für Energieführungsketten im Vorspann. Für den Einsatz in Energieführungsketten bitte Montageanweisung beachten.
EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit
Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

AWG-Nr.

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

19846

2 x 0,25

24

5,0

14,9

38,0

527,00

19847

3 x 0,25

24

5,2

18,8

44,0

554,00

19848

4 x 0,25

24

5,5

21,3

51,0

594,00

19849

5 x 0,25

24

5,8

31,0

68,0

672,00

19850

7 x 0,25

24

6,7

39,6

82,0

861,00

19851

12 x 0,25

24

8,0

59,1

124,0

1170,00

19852

18 x 0,25

24

9,0

78,4

150,0

1351,00

19853

25 x 0,25

24

10,8

101,0

204,0

1692,00

19854

36 x 0,25

24

11,5

126,4

230,0

2437,00

19855

2 x 0,34

22

5,2

18,1

45,0

554,00

19856

3 x 0,34

22

5,5

28,7

60,0

583,00

19857

4 x 0,34

22

5,8

35,7

76,0

675,00

19858

5 x 0,34

22

6,5

39,1

82,0

741,00

19859

7 x 0,34

22

7,2

52,7

110,0

1018,00

19860

12 x 0,34

22

8,5

76,4

166,0

1303,00

19861

18 x 0,34

22

10,0

99,7

216,0

1492,00

19862

25 x 0,34

22

12,0

155,0

305,0

2056,00

19863

36 x 0,34

22

13,0

188,0

340,0

2961,00