SENSORFLEX® / VERTEILERFLEX Zwei-Norm

Sensor-Aktor-Leitungen und Verteilerleitungen, PVC, PVC/PUR, PUR

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial PVC bzw. PUR-Leitungen nach
    - UL Style 2464 für PVC
    - UL Style 20233 für PUR
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +80°C
    nicht bewegt -30°C bis +80°C
  • Nennspannung
    U0/U 300/500 V
  • Prüfspannung
    bis 0,25 mm²  1200 V
    ab 0,34 mm²  2000 V
  • Mindestbiegeradius
    PVC  15x Leitungs Ø
    PVC/PUR  10x Leitungs Ø
    PUR  7,5x Leitungs Ø
Aufbau
PVC-Leitungen
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus PVC
  • Aderkennzeichnung siehe Tabelle unten
  • Außenmantel aus Spezial-PVC
PUR-Leitungen
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.6, feinstdrähtig,
    BS 6360 cl.6, IEC 60228 cl.6
  • Aderisolation aus PVC
  • Aderkennzeichnung siehe Tabelle unten
  • Außenmantel aus PUR
Art.-Nr. 79907, 75642, 79850
  • Aufbau wie SENSORFLEX®
    Zwei-Norm
  • Aderisolation aus Polypropylen
Eigenschaften
PVC-Leitungen
  • Weitgehend ölbeständig,
    öl-/chemische Beständigkeit
    siehe "Technische Informationen"
  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
PUR-Leitungen
  • Adhäsionsarm, extrem abriebfest,
    hydrolyse- und mikrobenbeständig
Besonderheit:
  • Die Leitungen mit dem hoch-
    flexiblen Litzenaufbau Kl.6
    sind schleppkettentauglich
  • Die Typen mit Mantelmaterial PVC/PUR
    haben einen PVC-Innenmantel und
    darüber einen im Koextrusionsverfahren
    aufgebrachten PUR-Mantel
Hinweise
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross section is in mm².
Verwendung
Für die dezentrale Installations- und Steuerungstechnik. Diese Leitungen werden für Steckersysteme für Sensoren und Aktoren verwendet. In Verbindung mit den angespritzten Rundsteckverbindern und den montierten Aktor-Sensor-Boxen stellen sie in der Produktion ein wichtiges Bindeglied zwischen Peripherie und SPS-Steuerung dar. Die montierten Leitungen bieten somit in der gesamten verarbeitenden Industrie im Bereich der Automatisierungstechnik interessante Möglichkeiten zu Kostenreduzierungen. Wo früher eine zeitaufwendige Schaltschrank- und Maschinenverkabelung notwendig war, wurde es durch die Feldbustechnologie möglich die Peripherie-Schnittstellen vom Schaltschrank an die Maschinen und Anlagen zu verlegen. Durch die Verlagerung der E/A-Punkte an die Anlagenperipherie können die Installationskosten erheblich gesenkt werden.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt

SENSORFLEX Zwei-Norm

Artikel-Nr.

Aufbau

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

Mantelfarbe

Aderzahl x
Querschnitt
mm²

Mantel-
material

Aderfarben

Fein-
drähtig

Hoch-
flex **

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

78284

grau RAL 7001

3 x 0,25

PUR

braun, blau, schwarz

X

4,4

7,2

18,0

25,00

79907

grau RAL 7001

4 x 0,25

PUR

braun, blau, schwarz, weiss

X

4,7

9,6

18,0

31,00

78286

grau RAL 7001

6 x 0,25

PVC

braun, blau, schwarz, weiss, grau, rosa

X

5,2

14,4

36,0

39,00

76345

grau RAL 7001

3 x 0,34

PVC

braun, blau, schwarz

X

4,9

9,8

30,0

27,00

76347

grau RAL 7001

4 x 0,34

PVC

braun, blau, schwarz, weiss

X

5,2

13,1

43,0

40,00

76348

grau RAL 7001

5 G 0,34

PVC/PUR

braun, blau, schwarz, weiss, grüngelb

X

5,9

16,4

54,0

133,00

76349

grau RAL 7001

5 G 0,34

PVC/PUR

braun, blau, schwarz, weiss, grüngelb

X

5,9

16,4

54,0

152,00

79850

grau RAL 7001

5 G 0,34

PUR

braun, blau, schwarz, weiss, grüngelb

X

5,9

16,4

54,0

176,00

78287

grau RAL 7001

5 G 0,34

PVC/PUR

JZ, schwarz mit Ziffer + grüngelb

X

5,9

16,4

54,0

221,00

78288

grau RAL 7001

3 G 0,75

PUR

JZ, schwarz mit Ziffer + grüngelb

X

5,9

21,6

58,0

107,00

76351

grau RAL 7001

3 G 0,75

PVC

braun, blau, grüngelb

X

6,7

28,8

88,0

38,00

73571

grau RAL 7001

3 G 0,75

PVC

JZ, schwarz mit Ziffer + grüngelb

X

6,7

21,6

58,0

61,00

75642

schwarz RAL 9005

3 G 0,75

PUR

JZ, schwarz mit Ziffer + grüngelb

X

5,9

21,6

58,0

107,00

74551

grau RAL 7001

4 G 0,75

PUR

JZ, schwarz mit Ziffer + grüngelb

X

6,9

29,0

66,0

134,00

78289

grau RAL 7001

4 G 0,75

PVC/PUR

JZ, schwarz mit Ziffer + grüngelb

X

7,0

29,0

66,0

101,00

78290

grau RAL 7001

2 x 1

PVC

schwarz mit Ziffer 1-2

X

7,2

19,2

56,0

41,00

77352

schwarz RAL 9005

2 x 1

PVC

schwarz mit Ziffer 1-2

X

7,2

19,2

56,0

41,00

76350

grau RAL 7001

11 G 1

PVC/PUR

schwarz mit Ziffer 1-8, br, bl, gn, ge

X

12,0

105,6

225,0

321,00

78291

grau RAL 7001

2 x 1,5

PVC

braun, blau

X

6,8

29,0

75,0

47,00

73587

grau RAL 7001

3 G 1,5

PVC

braun, blau, grüngelb

X

6,9

44,0

94,0

68,00