SENSORFLEX®

Sensor-Aktor-Leitungen, PVC, PUR, PVC/PUR

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +80°C
    nicht bewegt -30°C bis +80°C
  • Betriebspitzenspannung
    bis 0,25 mm² 350 V
    ab 0,34 mm² 500 V
  • Prüfwechselspannung, 50 Hz
    bis 0,25 mm² 1200 V
    ab 0,34 mm² 2000 V
  • Mindestbiegeradius
    SENSORFLEX® PUR 7,5x Leitungs Ø
    SENSORFLEX® PVC/PUR 7,5x Leitungs Ø
    SENSORFLEX® PVC 15x Leitungs Ø
Aufbau
SENSORFLEX®PVC
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5 oder Kl.6, fein- oder
    feinstdrähtig, BS 6360 cl.5 oder cl.6,
    IEC 60228 cl.5 oder cl.6
  • Aderisolation aus PVC
  • Aderkennzeichnung siehe Tabelle unten
  • Außenmantel aus Spezial PVC
SENSORFLEX® PUR
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.6, feinstdrähtig,
    BS 6360 cl.6, IEC 60228 cl.6
  • Aderisolation aus PVC
  • Aderkennzeichnung siehe Tabelle unten
  • Außenmantel aus PUR
SENSORFLEX®PVC/PUR
  • Aufbau wie SENSORFLEX® PVC
  • PVC-Innenmantel mit im Koextrusions-
    verfahren aufgebrachtem PUR-Mantel
Eigenschaften
SENSORFLEX®PVC
  • Weitgehend ölbeständig;
    Chemische Beständigkeit (siehe Tabelle
    Technische Informationen)
  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (entspricht
    DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B)
SENSORFLEX®PUR
  • Adhäsionsarm, extrem abriebfest,
    hydrolyse- und mikrobenbeständig
Besonderheit:
  • Die Leitungen mit dem hoch-
    flexiblen Litzenaufbau Kl. 6 sind
    schleppkettentauglich.
  • Diese Leitungen sind nach hohen
    Qualitätsrichtlinien hergestellt und
    entsprechen mit gelbem Mantel dem
    DESINA®-Standard
Mantelfarbe gelb (RAL 1021) nach
DESINA®
Hinweise
  • Alle Leitungen sind auch mit UL/CSA
    Approbation und mit Cu-Schirm lieferbar.
  • DESINA®: Erläuterung siehe Vorspann.
Verwendung
Für die dezentrale Installations- und Steuerungstechnik. Diese Leitungen werden für Steckersysteme für Sensoren und Aktoren verwendet. In Verbindung mit den angespritzten Rundsteckverbindern und den montierten Aktor-Sensor-Boxen stellen sie in der Produktion ein wichtiges Bindeglied zwischen Peripherie und SPS-Steuerung dar. Die montierten Leitungen bieten somit in der gesamten verarbeitenden Industrie im Bereich der Automatisierungstechnik interessante Möglichkeiten zu Kostenreduzierungen. Wo früher eine zeitaufwendige Schaltschrank- und Maschinenverkabelung notwendig war, wurde es durch die Feldbustechnologie möglich die Peripherie-Schnittstellen vom Schaltschrank an die Maschinen und Anlagen zu verlegen. Durch die Verlagerung der E/A-Punkte an die Anlagenperipherie können die Installationskosten erheblich gesenkt werden.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt

Artikel-Nr.

Aufbau

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

gelb

orange

grau

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Mantel-
material

Aderfarben

Fein-
drähtig

Hoch-
flex **

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

76061

76076

73473

3 x 0,25

PVC

braun, blau, schwarz

X

4,4

7,2

22,0

27,00

76062

76077

73466

3 x 0,25

PUR

braun, blau, schwarz

X

4,4

7,2

22,0

50,00

76063

76078

73474

4 x 0,25

PVC

braun, blau, schwarz, weiss

X

4,7

9,6

26,0

34,00

76064

76079

73471

4 x 0,25

PUR

braun, blau, schwarz, weiss

X

4,7

9,6

26,0

63,00

76065

76080

76094

5 G 0,25

PVC

braun, blau, schwarz, weiss, grüngelb

X

4,8

12,0

30,0

38,00

76066

76081

76095

5 G 0,25

PVC/PUR

braun, blau, schwarz, weiss, grüngelb

X

4,8

12,0

30,0

70,00

76071

76086

73472

3 G 0,34

PVC/PUR

braun, blau, grüngelb

X

4,9

9,8

30,0

62,00

76070

76085

76099

3 x 0,34

PVC

braun, blau, schwarz

X

4,9

9,8

30,0

46,00

73485

76087

73368

4 x 0,34

PVC

braun, blau, schwarz, weiss

X

5,2

13,1

43,0

41,00

73484

76088

72973

4 x 0,34

PVC/PUR

braun, blau, schwarz, weiss

X

5,2

13,1

43,0

61,00

78240

78241

73728

5 x 0,34

PVC

braun, blau, schwarz, weiss, grau

X

5,9

16,4

54,0

48,00

76072

76089

73657

5 G 0,34

PVC

braun, blau, schwarz, weiss, grüngelb

X

5,9

16,4

54,0

43,00

73870

76090

73548

5 G 0,34

PVC/PUR

braun, blau, schwarz, weiss, grüngelb

X

5,9

16,4

54,0

115,00