SCH

Schrumpfschlauch 2:1

Produktfoto
Hinweise

Achtung: Schläuche nicht über 18°C lagern! Eigenschaften sind sonst verändert!

Längenschrumpfung ca. 20-30%

Die Farben orange, gelb, weiß, blau, grün, braun, rot auf Anfrage.

Bezeichnung

SCH

Beschreibung

PVC-Schrumpfschlauch zur Wiederherstellung von Isolationen, zum Einsiegeln elektrischer Komponenten.

Einsatzbereiche
  • Anlagen- und Maschinenbau

  • Roboterbau

  • Automatisierungstechnik

  • Fahrzeug- u. Schiffsbau

  • Installationstechnik

  • Schaltschrankbau

Downloads
Katalogseite

schwarz

Artikel-Nr.

Innen-Ø

vor Schrumpfung

mm

Wandstärke

mm

Innen-Ø

nach Schrumpfung

mm

Inhalt

m

Netto EUR/100 Meter bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

91300

2,5

0,2

1,2

100,0

18,40

17,60

16,60

91301

4,0

0,25

2,0

100,0

20,20

19,30

18,40

91302

6,0

0,25

3,0

100,0

22,00

21,00

20,00

91303

7,0

0,25

4,0

100,0

25,40

24,30

23,20

91304

11,0

0,3

6,0

100,0

45,60

43,60

41,50

91305

14,0

0,3

8,0

100,0

58,10

55,50

52,90

91306

17,0

0,4

10,0

100,0

123,90

118,50

113,10

91307

20,0

0,5

13,0

100,0

236,30

226,10

215,80

91308

25,0

0,5

16,0

50,0

236,30

226,10

215,80

91309

31,0

0,5

20,0

50,0

196,90

188,40

179,80