W Rohrkabelschuh - gewinkelt 45°

Unisoliert - Ringform

Produktfoto
Hinweise

Kupferberechnung gemäß AGB's.

Bezeichnung

Winkelrohrkabelschuhe W 45°

Beschreibung

Unisolierte Rohrkabelschuhe in Ringausführung, gewinkelte Bauform 45°.

Ringform

Artikel-Nr.

45°

Typ

Querschnitt

mm²

a

mm

d

mm

b

mm

Gewicht

kg / 1000

Stück

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

92520

W 6-5

6,0

5,3

3,5

10,0

6,0

100

31,10

28,80

26,40

92521

W 6-6

6,0

6,4

3,5

12,0

5,9

100

31,10

28,80

26,40

92522

W 6-8

6,0

8,4

3,5

15,0

6,7

100

31,10

28,80

26,40

92523

W 6-10

6,0

10,5

3,5

17,0

7,2

100

33,10

30,60

28,10

92524

W 6-12

6,0

13,2

3,5

19,0

7,7

100

33,10

30,60

28,10

92525

W 10-5

10,0

5,3

4,5

12,0

6,0

100

44,30

41,00

37,70

92526

W 10-6

10,0

6,4

4,5

12,0

5,9

100

44,30

41,00

37,70

92527

W 10-8

10,0

8,4

4,5

15,0

6,7

100

44,30

41,00

37,70

92528

W 10-10

10,0

10,5

4,5

17,0

7,2

50

46,30

42,80

39,40

92529

W 10-12

10,0

13,2

4,5

19,0

7,6

100

46,30

42,80

39,40

92530

W 16-5

16,0

5,3

5,5

12,0

10,1

100

53,50

49,50

45,50

92531

W 16-6

16,0

6,4

5,5

12,0

10,0

100

53,50

49,50

45,50

92532

W 16-8

16,0

8,4

5,5

15,0

11,0

100

53,50

49,50

45,50

92533

W 16-10

16,0

10,5

5,5

17,0

11,7

100

55,40

51,20

47,10

92534

W 16-12

16,0

13,2

5,5

19,0

12,3

100

55,40

51,20

47,10

92535

W 25-5

25,0

5,3

7,0

14,0

13,4

100

81,50

75,40

69,30

92536

W 25-6

25,0

6,4

7,0

14,0

13,1

100

81,50

75,40

69,30

92537

W 25-8

25,0

8,4

7,0

16,0

14,7

100

81,50

75,40

69,30

92538

W 25-10

25,0

10,5

7,0

18,0

15,6

100

81,50

75,40

69,30

92539

W 25-12

25,0

13,2

7,0

19,0

16,0

50

85,10

78,70

72,30

92541

W 35-6

35,0

6,4

8,5

17,0

20,4

100

124,10

114,80

105,50

92542

W 35-8

35,0

8,5

8,5

17,0

22,8

100

124,10

114,80

105,50

92543

W 35-10

35,0

10,5

8,5

19,0

23,9

25

124,10

114,80

105,50

92544

W 35-12

35,0

13,2

8,5

21,0

25,4

100

124,10

114,80

105,50

92547

W 50-6

50,0

6,4

10,0

20,0

31,4

100

151,30

140,00

128,60

92548

W 50-8

50,0

8,4

10,0

20,0

34,5

100

151,30

140,00

128,60

92549

W 50-10

50,0

10,5

10,0

20,0

35,8

100

151,30

140,00

128,60

92550

W 50-12

50,0

13,2

10,0

23,0

37,6

100

151,30

140,00

128,60

92555

W 70-8

70,0

8,4

12,0

23,0

52,4

50

163,40

151,10

138,90

92556

W 70-10

70,0

10,5

12,0

23,0

54,5

50

163,40

151,10

138,90

92557

W 70-12

70,0

13,2

12,0

23,0

56,9

50

163,40

151,10

138,90

92559