KF

Rohrkabelschuh für feindrähtige Leiter - gerade

Produktfoto
Eigenschaften
  • ohne Sichtloch

Hinweise

Kupferberechnung gemäß AGB's.

Bezeichnung

Rohrkabelschuhe KF

Beschreibung

Unisolierte, gerade Rohrkabelschuhe in Ringausführung. Besonders hochwertige Ausführung für eine zuverlässige Verpressung feindrähtiger Leiter. Aufgeweitet zur besseren Adereinführung.

Ringform

Artikel-Nr.

Typ

Querschnitt

mm²

a

mm

d

mm

b

mm

l

mm

Kennzahl
Typ

Gewicht

kg / 1000

Stück

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 500

501 - 1000

1001 - 5000

904594

KF10-5

10,0

5,3

5,5

12,0

27,0

-

7,2

100

36,10

33,40

30,70

904595

KF10-6

10,0

6,5

5,5

12,0

27,0

-

7,1

100

32,70

30,20

27,80

904596

KF10-8

10,0

8,5

5,5

16,0

29,0

-

7,7

100

36,10

33,40

30,70

904597

KF10-10

10,0

10,5

5,5

16,0

31,0

-

8,2

100

36,10

33,40

30,70

904598

KF10-12

10,0

13,0

5,5

19,0

32,0

-

8,2

100

42,10

38,90

35,80

904599

KF16-5

16,0

5,3

6,6

13,0

30,0

-

11,0

100

46,60

43,10

39,60

904600

KF16-6

16,0

6,5

6,6

13,0

30,0

-

10,7

100

46,60

43,10

39,60

904601

KF16-8

16,0

8,5

6,6

16,0

32,0

-

12,1

100

42,10

38,90

35,80

904602

KF16-10

16,0

10,5

6,6

17,0

34,0

-

12,8

100

51,20

47,40

43,50

904603

KF16-12

16,0

13,0

6,6

19,0

35,0

-

12,8

100

53,50

49,50

45,50

904604

KF25-5

25,0

5,3

7,9

15,0

32,0

-

15,2

25

73,10

67,60

62,10

904605

KF25-6

25,0

6,5

7,9

15,0

32,0

-

15,0

100

73,10

67,60

62,10

904606

KF25-8

25,0

8,5

7,9

17,0

34,0

-

16,1

100

66,30

61,30

56,40

904607

KF25-10

25,0

10,5

7,9

17,0

37,0

-

17,1

100

72,50

67,10

61,60

904608

KF25-12

25,0

13,0

7,9

19,0

38,0

-

17,4

25

76,80

71,00

65,30

904609

KF35-6

35,0

6,5

9,2

17,0

35,0

-

19,1

100

100,00

92,50

85,00

904610

KF35-8

35,0

8,5

9,2

18,0

37,0

-

20,8

100

90,60

83,80

77,00

904611

KF35-10

35,0

10,5

9,2

18,0

40,0

-

22,4

100

100,00

92,50

85,00

904612

KF35-12

35,0

13,0

9,2

19,0

41,0

-

22,2

25

100,00

92,50

85,00

904613

KF35-14

35,0

15,0

9,2

21,0

43,0

-

24,1

25

104,90

97,00

89,20

904614

KF50-6

50,0

6,5

11,0

21,0

41,0

-

35,4

25

143,10

132,40

121,60

904615

KF50-8

50,0

8,5

11,0

21,0

41,0

-

34,4

50

143,10

132,40

121,60

904616

KF50-10

50,0

10,5

11,0

21,0

43,0

-

36,4

50

130,70

120,90

111,10

904617

KF50-12

50,0

13,0

11,0

21,0

46,0

-

37,3

50

143,10

132,40

121,60

904618

KF50-14

50,0

15,0

11,0

23,0

48,0

-

38,9

25

150,00

138,80

127,50

904619

KF50-16

50,0

17,0

11,0

28,0

50,0

-

40,2

25

150,00

138,80

127,50

904620

KF70-8

70,0

8,5

13,0

25,0

46,0

-

44,6

50

166,30

153,80