HELU-S-RK-CU-UL

Rohrkabelschuh - gerade

Logo Image
Produktfoto
Hinweise

Auch gewinkelt (45° und 90°) lieferbar.

Pressanweisung und Montageanweisung siehe Kapitel "Technische Informationen".

Kupferberechnung gemäß AGB's.

Bezeichnung

Rohrkabelschuh HELU-S-RK-CU-UL

Beschreibung

Unisolierte, gerade Rohrkabelschuhe in Ringausführung.

Downloads
Datenblatt

Ringform

Artikel-Nr.

Typ

Querschnitt

mm²

a

mm

d

mm

b

mm

l

mm

Kennzahl
Typ

Gewicht

kg / 1000

Stück

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 100

101 - 500

501 - 1000

907318

HELU-S-RK-CU-UL 6-4

6,0

4,3

3,5

10,0

19,0

-

4,6

100

20,80

19,30

14,90

907319

HELU-S-RK-CU-UL 6-5

6,0

5,3

3,5

10,0

20,0

-

4,7

100

20,80

19,30

14,90

907320

HELU-S-RK-CU-UL 6-6

6,0

6,4

3,5

11,0

21,5

-

5,4

100

20,80

19,30

14,90

907321

HELU-S-RK-CU-UL 6-8

6,0

8,4

3,5

15,0

24,0

-

5,9

100

27,00

25,10

19,30

907322

HELU-S-RK-CU-UL 6-10

6,0

10,5

3,5

18,0

26,0

-

6,4

100

27,00

25,10

19,30

907323

HELU-S-RK-CU-UL 6-12

6,0

13,0

3,5

19,0

27,5

-

6,4

100

27,00

25,10

19,30

907324

HELU-S-RK-CU-UL 10-4

10,0

4,3

4,5

12,0

20,0

-

4,3

100

30,00

27,90

21,50

907325

HELU-S-RK-CU-UL 10-5

10,0

5,3

4,5

12,0

21,0

-

4,8

100

30,00

27,80

21,40

907326

HELU-S-RK-CU-UL 10-6

10,0

6,4

4,5

12,0

22,5

-

5,1

100

27,00

25,00

19,30

907327

HELU-S-RK-CU-UL 10-8

10,0

8,4

4,5

15,0

25,0

-

5,8

100

30,00

27,80

21,40

907328

HELU-S-RK-CU-UL 10-10

10,0

10,5

4,4

18,0

27,0

-

6,3

100

30,00

27,80

21,40

907329

HELU-S-RK-CU-UL 10-12

10,0

13,0

4,5

20,0

28,5

-

6,3

100

35,40

32,90

25,30

907330

HELU-S-RK-CU-UL 16-4

16,0

4,3

5,5

12,0

24,0

-

8,2

100

37,50

34,80

26,80

907331

HELU-S-RK-CU-UL 16-5

16,0

5,3

5,5

12,0

25,0

-

8,9

100

37,30

34,60

26,70

907332

HELU-S-RK-CU-UL 16-6

16,0

6,4

5,5

12,0

26,5

-

9,6

100

36,90

34,30

26,50

907333

HELU-S-RK-CU-UL 16-8

16,0

8,4

5,5

15,0

29,0

-

10,3

100

33,50

31,10

24,00

907334

HELU-S-RK-CU-UL 16-10

16,0

10,5

5,5

18,0

31,0

-

11,0

100

39,50

36,70

28,80

907335

HELU-S-RK-CU-UL 16-12

16,0

13,0

5,5

19,0

32,0

-

10,8

100

43,30

40,20

30,90

907336

HELU-S-RK-CU-UL 25-5

25,0

5,3

7,0

15,0

33,5

-

13,5

100

59,50

55,30

42,50

907337

HELU-S-RK-CU-UL 25-6

25,0

6,4

7,0

15,0

31,5

-

13,1

100

57,20

53,60

41,20

907338

HELU-S-RK-CU-UL 25-8

25,0

8,4

7,0

16,0

33,0

-

12,9

100

52,40

48,70

37,40

907339

HELU-S-RK-CU-UL 25-10

25,0

10,5

7,0

18,0

34,5

-

14,6

100

57,60

53,50

41,20

907340

HELU-S-RK-CU-UL 25-12

25,0

13,0

7,0

20,0

36,0

-

15,5

100

61,60

57,20

44,00

907341

HELU-S-RK-CU-UL 25-14

25,0

15,0

7,0

22,0

39,0

-

16,6

100

65,10

60,40

46,50

907342

HELU-S-RK-CU-UL 25-16

25,0

17,0

7,0

24,0

42,0

-

17,3

100

66,00

61,30

47,20

907343

HELU-S-RK-CU-UL 35-6

35,0

6,4

8,5

17,0

33,0

-

20,7

100

80,40

74,70

57,40

907344

HELU-S-RK-CU-UL 35-8

35,0

8,4

8,5

17,0

34,0

-

21,8

100

73,80

68,50

52,70

90