ROBOFLEX®-recycle

M8 Stecker gerade oder gewinkelt, einseitig konfektioniert, 3-polig und 4-polig

Produktfoto
Technische Daten
  • Zulassung:
    UL/cUL Approbation
  • Fertigung
    in Anlehnung an VDE
  • Temperaturbereich:
    fest verlegt -40°C bis +105°C
    flexibel -30°C bis +105°C
  • Nennspannung:
    300 V
  • Prüfspannung:
    2000 V
  • Mindestbiegeradius:
    7,5x Leitungs Ø
    (für flexiblen Einsatz)
  • Verfahrgeschwindigkeit:
    max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler
    Verfahrweglänge
  • Beschleunigung:
    max. 5 m/s²
  • Biegewechsel- und Torsionszyklen:
    min. 10 Mio.
  • Torsionsbeanspruchung:
    +/- 360°/m
Aufbau
  • Cu Litze blank, 42 x 0,10 mm
  • Aderisolation Polyester, sw, bl, br
  • Adern in Lagen verseilt
  • Mantel Spezial-Mischung
  • schweißperlenfest, matt, adhäsionsarm,
    flammwidrig und selbstverlöschend
    nach DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1-2
  • Mantelfarbe: schwarz
Aufbau (3-polig) Aderfarben br, bl, sw
AD 4,9 +/-0,2 mm Aufbau (4-polig) Aderfarben br, bl, sw, ws
AD 5,2 +/- 0,2 mm
Eigenschaften
  • sehr gute Ölbeständigkeit nach
    DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404
  • gut beständig gegen Säuren, Laugen und
    Lösemittel
  • unvernetzt
  • schweißperlenfest
  • recyclebar
  • halogenfrei
  • Silicon und cadmiumfrei
  • frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
  • sehr hoch mechanisch beanspruchbar
  • abriebfest
  • verschleißfest
  • hochflexibel
  • UV beständig
  • ROHS konform
  • CE konform
Hinweise
IP67
A-codiert
Verwendung
Die Leitungen mit diesem neuen Mantelmaterial decken alle Anforderungen an sehr große mechanische Beanspruchung bei Abrieb, Kerbfestigkeit, Torsion, Biegewechsel, Flexibilität und Ölbeständigkeit ab. Eingesetzt in der Automatisierungstechnik, Anlagen- und Maschinenbau, Vorrichtungsbau für Handling und Schweißen, Montage und Handlingsgeräte, Schweißroboter, Werkzeugmaschinen, Hochöfen und Walzwerke. Völlig neu an dieser Leitung ist die Schweißperlenfestigkeit ohne den sonst üblichen und erforderlichen Vernetzungsprozess.
  • Unser neuentwickeltes unvernetztes thermoplastisches Elastomer ist voll recyclebar.
  • Im Unterschied dazu sind die üblichen vernetzten thermoplastischen Elastomere nicht recyclebar und belasten in nicht unerheblichem Umfang unsere Umwelt.
  • Dies dürfte besonders für diejenigen Kunden von Interesse sein, die über ein zertifiziertes Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001 verfügen und damit großen Wert auf die Verwendung von recyclebaren Materialien legen.
  • Eine deutlich höhere Lebensdauer als bestehende Leitungen am Markt, da hochflexibel einsetzbar z.B. am Roboter (Torsion) und in Schleppketten (dynamische Belastung).
Downloads
Datenblatt

Artikel-Nr.

Kabeltyp /
Querschnitt
mm²

Länge

m

Steckertyp

Cu-Zahl

kg / 1000 Stk.

Netto-Preise EUR/Stück bei Abnahme von

1 - 10

11 - 50

51 - 100

670660

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

1,5

Stecker gerade

14,7

a. A.

a. A.

a. A.

670661

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

3,0

Stecker gerade

29,4

a. A.

a. A.

a. A.

670662

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

5,0

Stecker gerade

49,0

a. A.

a. A.

a. A.

670663

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

10,0

Stecker gerade

98,0

a. A.

a. A.

a. A.

670664

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

1,5

Stecker gewinkelt

14,7

a. A.

a. A.

a. A.

670665

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

3,0

Stecker gewinkelt

29,4

a. A.

a. A.

a. A.

670666

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

5,0

Stecker gewinkelt

29,4

a. A.

a. A.

a. A.

670667

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

10,0

Stecker gewinkelt

98,0

a. A.

a. A.

a. A.

670676

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

1,5

Stecker gerade

19,7

a. A.

a. A.

a. A.

670677

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

3,0

Stecker gerade

39,3

a. A.

a. A.

a. A.

670678

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

5,0

Stecker gerade

65,5

a. A.

a. A.

a. A.

670679

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

10,0

Stecker gerade

131,0

a. A.

a. A.

a. A.

670680

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

1,5

Stecker gewinkelt

19,7

a. A.

a. A.

a. A.

670681

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

3,0

Stecker gewinkelt

39,3

a. A.

a. A.

a. A.

670682

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

5,0

Stecker gewinkelt

65,5

a. A.

a. A.

a. A.

670683

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

10,0

Stecker gewinkelt

131,0

a. A.

a. A.

a. A.