ROBOFLEX®-recycle

M8 Buchse gerade oder gewinkelt, einseitig konfektioniert 3-polig und 4-polig

Produktfoto
Technische Daten
  • Zulassung:
    UL/cUL Approbation
  • Fertigung
    in Anlehnung an VDE
  • Temperaturbereich:
    fest verlegt -40°C bis +120°C
    flexibel -30°C bis +120°C
  • Nennspannung:
    300 V
  • Prüfspannung:
    2000 V
  • Mindestbiegeradius:
    ca. 7,5x Leitungs Ø
    (für flexiblen Einsatz)
  • Verfahrgeschwindigkeit:
    max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrweglänge
  • Beschleunigung:
    max. 5 m/s²
  • Biegewechsel- und Torsionszyklen:
    min. 10 Mio.
  • Torsionsbeanspruchung:
    +/- 360°/m
Aufbau
Aufbau (3-polig)
  • Cu Litze blank, 42 x 0,10 mm
  • Aderisolation Polyester, sw, bl, br
  • Adern in Lagen verseilt
  • Mantel Spezial-Mischung
  • schweißperlenfest, matt, adhäsionsarm, flammwidrig und selbstverlöschend (nach VDE 0472 Teil 804 Prüfart B, IEC 60332-1-2)
  • Mantelfarbe: schwarz
  • Außendurchmesser 4,9 +/-0,2 mm
Aufbau (4-polig)
  • Cu Litze blank, 42 x 0,10 mm
  • Aderisolation Polyester, sw, br, ws, bl
  • Adern in Lagen verseilt
  • Mantel Spezial-Mischung
  • schweißperlenfest, matt, adhäsionsarm, flammwidrig und selbstverlöschend (nach VDE 0472 Teil 804 Prüfart B, IEC 60332-1-2)
  • Mantelfarbe: schwarz
  • Außendurchmesser 4,9 +/-0,2 mm
Eigenschaften
  • sehr gute Ölbeständigkeit
  • nach VDE 0473 Teil 811-2-1
  • gut beständig gegen Säuren, Laugen und Lösemittel
  • unvernetzt
  • schweißperlenfest
  • recyclebar
  • halogenfrei
  • Silicon und cadmiumfrei
  • frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • sehr hoch mechanisch beanspruchbar
  • abriebfest
  • verschleißfest
  • hochflexibel
  • UV beständig
  • ROHS konform
  • CE konform
Hinweise
IP67A-codiert
Verwendung
Die Leitungen mit diesem neuen Mantelmaterial decken alle Anforderungen an sehr große mechanische Beanspruchung bei Abrieb, Kerbfestigkeit, Torsion, Biegewechsel, Flexibilität und Ölbeständigkeit ab. Eingesetzt in der Automatisierungstechnik, Anlagen- und Maschinenbau, Vorrichtungsbau für Handling und Schweißen, Montage und Handlingsgeräte, Schweißroboter, Werkzeugmaschinen, Hochöfen und Walzwerke. Völlig neu an dieser Leitung ist die Schweißperlenfestigkeit ohne den sonst üblichen und erforderlichen Vernetzungsprozess.
  • Unser neuentwickeltes unvernetztes thermoplastisches Elastomer ist voll recyclebar.
  • Im Unterschied dazu sind die üblichen vernetzten thermoplastischen Elastomere nicht recyclebar und belasten in nicht unerheblichem Umfang unsere Umwelt.
  • Dies dürfte besonders für diejenigen Kunden von Interesse sein, die über ein zertifiziertes Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001 verfügen und damit großen Wert auf die Verwendung von recyclebaren Materialien legen.
  • Eine deutlich höhere Lebensdauer als bestehende Leitungen am Markt, da hochflexibel einsetzbar z.B. am Roboter (Torsion) und in Schleppketten (dynamische Belastung).

Buchse gerade

Artikel-Nr.

Kabeltyp /
Querschnitt
mm²

Länge

m

Steckertyp

Cu-Zahl

kg / 1000 Stk.

Netto-Preise EUR/Stück bei Abnahme von

1 - 10

11 - 50

51 - 100

670668

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

1,5

Buchse gerade

14,7

a. A.

a. A.

a. A.

670669

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

3,0

Buchse gerade

29,4

a. A.

a. A.

a. A.

670670

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

5,0

Buchse gerade

49,0

a. A.

a. A.

a. A.

670671

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

10,0

Buchse gerade

98,0

a. A.

a. A.

a. A.

670656

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

1,5

Buchse gewinkelt

14,7

a. A.

a. A.

a. A.

670657

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

3,0

Buchse gewinkelt

29,4

a. A.

a. A.

a. A.

670658

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

5,0

Buchse gewinkelt

49,0

a. A.

a. A.

a. A.

670659

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

10,0

Buchse gewinkelt

98,0

a. A.

a. A.

a. A.

670684

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

1,5

Buchse gerade

19,7

a. A.

a. A.

a. A.

670685

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

3,0

Buchse gerade

39,3

a. A.

a. A.

a. A.

670686

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

5,0

Buchse gerade

65,5

a. A.

a. A.

a. A.

670687

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

10,0

Buchse gerade

131,0

a. A.

a. A.

a. A.

670693

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

1,5

Buchse gewinkelt

19,7

a. A.

a. A.

a. A.

670694

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

3,0

Buchse gewinkelt

39,3

a. A.

a. A.

a. A.

670695

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

5,0

Buchse gewinkelt

65,5

a. A.

a. A.

a. A.

670696

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

10,0

Buchse gewinkelt

131,0

a. A.

a. A.

a. A.