ROBOFLEX®-recycle

M12 Stecker oder Buchse einseitig konfektioniert 4-polig + PE

Produktfoto
Technische Daten
  • Zulassung:
    UL/cUL Approbation
  • Fertigung
    in Anlehnung an VDE
  • Temperaturbereich:
    fest verlegt -40°C bis +105°C
    flexibel -30°C bis +105°C
  • Nennspannung:
    300 V
  • Prüfspannung:
    2000 V
  • Mindestbiegeradius:
    7,5x Leitungs Ø
    (für flexiblen Einsatz)
  • Verfahrgeschwindigkeit:
    max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler
    Verfahrweglänge
  • Beschleunigung:
    max. 5 m/s²
  • Biegewechsel- und Torsionszyklen:
    min. 10 Mio.
  • Torsionsbeanspruchung:
    +/- 360°/m
Aufbau
  • Cu Litze blank, 42 x 0,10 mm
  • Aderisolation Polyester, sw, bl, br
  • Adern in Lagen verseilt
  • Mantel Spezial-Mischung
  • schweißperlenfest, matt, adhäsionsarm,
    flammwidrig und selbstverlöschend
    nach DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1-2
  • Mantelfarbe: schwarz
Aufbau (5-polig) Aderfarbe br, bl, sw, ws, gn/ge
AD 5,5 +/-0,2 mm
Eigenschaften
  • sehr gute Ölbeständigkeit nach
    DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404
  • gut beständig gegen Säuren, Laugen und
    Lösemittel
  • unvernetzt
  • schweißperlenfest
  • recyclebar
  • halogenfrei
  • Silicon und cadmiumfrei
  • frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
  • sehr hoch mechanisch beanspruchbar
  • abriebfest
  • verschleißfest
  • hochflexibel
  • UV beständig
  • ROHS konform
  • CE konform
Hinweise
IP67 A-codiert
Downloads
Datenblatt

Stecker o. Buchse einseitig konfektioniert

Artikel-Nr.

Kabeltyp /
Querschnitt
mm²

Länge

m

Steckertyp

Cu-Zahl

kg / 1000 Stk.

Netto-Preise EUR/Stück bei Abnahme von

1 - 10

11 - 50

51 - 100

672393

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

1,0

Stecker gerade

16,5

a. A.

a. A.

a. A.

672394

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

1,5

Stecker gerade

24,8

a. A.

a. A.

a. A.

672396

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

3,0

Stecker gerade

49,5

a. A.

a. A.

a. A.

672397

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

5,0

Stecker gerade

82,5

a. A.

a. A.

a. A.

672399

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

10,0

Stecker gerade

165,0

a. A.

a. A.

a. A.

672403

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

1,0

Stecker gewinkelt

16,5

a. A.

a. A.

a. A.

672404

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

1,5

Stecker gewinkelt

24,8

a. A.

a. A.

a. A.

672406

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

3,0

Stecker gewinkelt

49,5

a. A.

a. A.

a. A.

672407

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

5,0

Stecker gewinkelt

82,5

a. A.

a. A.

a. A.

672409

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

10,0

Stecker gewinkelt

165,0

a. A.

a. A.

a. A.

672343

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

1,0

Buchse gerade

16,5

a. A.

a. A.

a. A.

672344

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

1,5

Buchse gerade

24,8

a. A.

a. A.

a. A.

672346

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

3,0

Buchse gerade

49,5

a. A.

a. A.

a. A.

672347

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

5,0

Buchse gerade

82,5

a. A.

a. A.

a. A.

672349

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

10,0

Buchse gerade

165,0

a. A.

a. A.

a. A.

672353

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

1,0

Buchse gewinkelt

16,5

a. A.

a. A.

a. A.

672354

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

1,5

Buchse gewinkelt

24,8

a. A.

a. A.

a. A.

672356

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

3,0

Buchse gewinkelt

49,5

a. A.

a. A.

a. A.

672357

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

5,0

Buchse gewinkelt

82,5

a. A.

a. A.

a. A.

672359

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

10,0

Buchse gewinkelt

165,0

a. A.

a. A.

a. A.