ROBOFLEX®-recycle

M12 Buchse gerade oder gewinkelt einseitig konfektioniert mit LED 4-polig + PE

Produktfoto
Technische Daten
  • Zulassung:
    UL/cUL Approbation
  • Fertigung
    in Anlehnung an VDE
  • Temperaturbereich:
    fest verlegt -40°C bis +105°C
    flexibel -30°C bis +105°C
  • Nennspannung:
    300 V
  • Prüfspannung:
    2000 V
  • Mindestbiegeradius:
    7,5x Leitungs Ø
    (für flexiblen Einsatz)
  • Verfahrgeschwindigkeit:
    max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler
    Verfahrweglänge
  • Beschleunigung:
    max. 5 m/s²
  • Biegewechsel- und Torsionszyklen:
    min. 10 Mio.
  • Torsionsbeanspruchung:
    +/- 360°/m
Aufbau
  • Cu Litze blank, 42 x 0,10 mm
  • Aderisolation Polyester, sw, bl, br
  • Adern in Lagen verseilt
  • Mantel Spezial-Mischung
  • schweißperlenfest, matt, adhäsionsarm,
    flammwidrig und selbstverlöschend
    nach DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1-2
  • Mantelfarbe: schwarz
Aufbau (5-polig) Aderfarbe br, bl, sw, ws, gn/ge
AD 5,5 +/-0,2 mm
Eigenschaften
  • sehr gute Ölbeständigkeit nach
    DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404
  • gut beständig gegen Säuren, Laugen und
    Lösemittel
  • unvernetzt
  • schweißperlenfest
  • recyclebar
  • halogenfrei
  • Silicon und cadmiumfrei
  • frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
  • sehr hoch mechanisch beanspruchbar
  • abriebfest
  • verschleißfest
  • hochflexibel
  • UV beständig
  • ROHS konform
  • CE konform
Hinweise
IP67 A-codiert
Downloads
Datenblatt

Buchse einseitig konfektioniert, 3 LED (gn, rt, ge)

Artikel-Nr.

Kabeltyp /
Querschnitt
mm²

Länge

m

Steckertyp

Cu-Zahl

kg / 1000 Stk.

Netto-Preise EUR/Stück bei Abnahme von

1 - 10

11 - 50

51 - 100

672413

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

1,0

Buchse gerade mit 3 LED

16,5

a. A.

a. A.

a. A.

672414

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

1,5

Buchse gerade mit LED

24,8

a. A.

a. A.

a. A.

672416

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

3,0

Buchse gerade mit 3 LED

49,5

a. A.

a. A.

a. A.

672417

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

5,0

Buchse gerade mit 3 LED

82,5

a. A.

a. A.

a. A.

672419

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

10,0

Buchse gerade mit 3 LED

165,0

a. A.

a. A.

a. A.

672363

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

1,0

Buchse gewinkelt mit 3 LED

16,5

a. A.

a. A.

a. A.

672364

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

1,5

Buchse gewinkelt mit LED

24,8

a. A.

a. A.

a. A.

672366

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

3,0

Buchse gewinkelt mit 3 LED

49,5

a. A.

a. A.

a. A.

672367

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

5,0

Buchse gewinkelt mit 3 LED

82,5

a. A.

a. A.

a. A.

672369

ROBOFLEX®-recycle   5 G 0,34

10,0

Buchse gewinkelt mit 3 LED

165,0

a. A.

a. A.

a. A.