ROBOFLEX®-recycle

M12 Buchse gewinkelt oder gerade einseitig konfektioniert mit LED* 3-polig, 4-polig und 5-polig

Produktfoto
Technische Daten
  • Zulassung
    UL/cUL Approbation
  • Fertigung
    in Anlehnung an VDE
  • Temperaturbereich
    fest verlegt -40°C bis +105°C
    flexibel -30°C bis +105°C
  • Nennspannung
    300 V
  • Prüfspannung
    2000 V
  • Mindestbiegeradius
    7,5x Leitungs Ø
    (für flexiblen Einsatz)
  • Verfahrgeschwindigkeit
    max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler
    Verfahrweglänge
  • Beschleunigung
    max. 5 m/s²
  • Biegewechsel- und Torsionszyklen
    min. 10 Mio.
  • Torsionsbeanspruchung
    +/- 360°/m
Aufbau
  • Cu Litze blank, 42 x 0,10 mm
  • Aderisolation Polyester, sw, bl, br
  • Adern in Lagen verseilt
  • Mantel Spezial-Mischung
  • schweißperlenfest, matt, adhäsionsarm,
    flammwidrig und selbstverlöschend
    nach DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1-2
  • Mantelfarbe: schwarz
Aufbau (3-polig)
Aderfarben br, bl, sw
AD 4,9 +/-0,2 mm
Aufbau (4-polig)
Aderfarben br, bl, sw, ws
AD 5,2+/- 0,2 mm
Aufbau (5-polig)
Aderfarben br, bl, sw, ws, gr
AD 5,5 +/-0,2 mm
Eigenschaften
  • sehr gute Ölbeständigkeit nach
    DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404
  • gut beständig gegen Säuren, Laugen und
    Lösemittel
  • unvernetzt
  • schweißperlenfest
  • recyclebar
  • halogenfrei
  • Silicon und cadmiumfrei
  • frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
  • sehr hoch mechanisch beanspruchbar
  • abriebfest
  • verschleißfest
  • hochflexibel
  • UV beständig
  • ROHS konform
  • CE konform
Hinweise
* Ausführung für den Standard 2 LEDs in den
Farben gelb, grün.
3 LEDs in den Farben weiß, gelb, grün -
lieferbar auf Anfrage.
** Sensorleitung ROBOFLEX®-recycle M12 Buchse
gewinkelt einseitig konfektioniert 5-polig.
lieferbar auf Anfrage.
IP67
A-codiert
Downloads
Datenblatt

Buchse mit LED

Artikel-Nr.

Kabeltyp /
Querschnitt
mm²

Länge

m

Steckertyp

Cu-Zahl

kg / 1000 Stk.

Netto-Preise EUR/Stück bei Abnahme von

1 - 10

11 - 50

51 - 100

670742

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

1,5

Buchse gewinkelt mit 2 LED

14,7

a. A.

a. A.

a. A.

670743

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

3,0

Buchse gewinkelt mit 2 LED

29,4

a. A.

a. A.

a. A.

670744

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

5,0

Buchse gewinkelt mit 2 LED

49,0

a. A.

a. A.

a. A.

670745

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

10,0

Buchse gewinkelt mit 2 LED

98,0

a. A.

a. A.

a. A.

670746

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

1,5

Buchse gewinkelt mit 2 LED

19,7

a. A.

a. A.

a. A.

670747

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

3,0

Buchse gewinkelt mit 2 LED

39,3

a. A.

a. A.

a. A.

670748

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

5,0

Buchse gewinkelt mit 2 LED

65,5

a. A.

a. A.

a. A.

670749

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

10,0

Buchse gewinkelt mit 2 LED

131,0

a. A.

a. A.

a. A.

671543

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

1,0

Buchse gerade mit 2 LED

9,8

a. A.

a. A.

a. A.

671544

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

1,5

Buchse gerade mit 2 LED

14,7

a. A.

a. A.

a. A.

671546

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

3,0

Buchse gerade mit 2 LED

29,4

a. A.

a. A.

a. A.

671547

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

5,0

Buchse gerade mit 2 LED

49,0

a. A.

a. A.

a. A.

671548

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

10,0

Buchse gerade mit 2 LED

98,0

a. A.

a. A.

a. A.

671557

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

1,0

Buchse gerade mit 2 LED

13,1

a. A.

a. A.

a. A.

671550

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

1,5

Buchse gerade mit 2 LED

19,7

a. A.

a. A.

a. A.

671551

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

3,0

Buchse gerade mit 2 LED

39,3

a. A.

a. A.

a. A.

671552

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

5,0

Buchse gerade mit 2 LED

65,5

a. A.

a. A.

a. A.

671553

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

10,0

Buchse gerade mit 2 LED

131,0

a. A.

a. A.

a. A.

671473

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

1,0

Buchse gerade mit 2 LED

16,5

a. A.

a. A.

a. A.

671474

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

1,5

Buchse gerade mit 2 LED

24,8

a. A.

a. A.

a. A.

671476

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

3,0

Buchse gerade mit 2 LED

49,5

a. A.

a. A.

a. A.

671477

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

5,0

Buchse gerade mit 2 LED

82,5

a. A.

a. A.

a. A.

671478

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

10,0

Buchse gerade mit 2 LED

165,0

a. A.

a. A.

a. A.