ROBOFLEX®-recycle

M12 Sensorleitung geschirmt einseitig konfektioniert, 3-polig, 4-polig und 5-polig

Produktfoto
Technische Daten
  • Zulassung:
    UL/cUL Approbation
  • Fertigung
    in Anlehnung an VDE
  • Temperaturbereich:
    fest verlegt -40°C bis +105°C
    flexibel -30°C bis +105°C
  • Nennspannung:
    300 V
  • Prüfspannung:
    2000 V
  • Mindestbiegeradius:
    7,5x Leitungs Ø
    (für flexiblen Einsatz)
  • Verfahrgeschwindigkeit:
    max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler
    Verfahrweglänge
  • Beschleunigung:
    max. 5 m/s²
  • Biegewechsel- und Torsionszyklen:
    min. 10 Mio.
  • Torsionsbeanspruchung:
    +/- 360°/m
Aufbau
  • Cu Litze blank, 42 x 0,10 mm
  • Adern in Lagen verseilt
  • Polyesterfolienbandierung
  • Abschirmung aus verz. CU-Geflecht,
    ca. 85% Bedeckung D-Schirm für die
    Roboteranwendung
  • Mantel Spezial-Mischung schweißperlenfest,
    recyclebar, matt, adhäsionsarm,
    flammwidrig und selbstverlöschend
    nach DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1-2
  • Mantelfarbe: schwarz
Aufbau (3-polig)
  • Aderisolation Polyester, br, bl, swl
  • Außendurchmesser 5,2 +/-0,2 mm
Aufbau (4-polig)
  • Aderisolation Polyester, sw, br, bl, sw, ws
  • Außendurchmesser 5,5 +/-0,2 mm
Aufbau (5-polig)
  • Aderisolation Polyester, br, bl, sw, ws, gr
  • Außendurchmesser 6,0 +/-0,2 mm
Eigenschaften
  • sehr gute Ölbeständigkeit nach
    DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404
  • gut beständig gegen Säuren, Laugen und
    Lösemittel
  • unvernetzt
  • schweißperlenfest
  • recyclebar
  • halogenfrei
  • Silicon und cadmiumfrei
  • frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
  • sehr hoch mechanisch beanspruchbar
  • abriebfest
  • verschleißfest
  • hochflexibel
  • UV beständig
  • ROHS konform
  • CE konform
Hinweise
IP67
A-codiert
Verwendung
Die Leitungen mit diesem neuen Mantelmaterial decken alle Anforderungen an sehr große mechanische Beanspruchung bei Abrieb, Kerbfestigkeit, Torsion, Biegewechsel, Flexibilität und Ölbeständigkeit ab. Eingesetzt in der Automatisierungstechnik, Anlagen- und Maschinenbau, Vorrichtungsbau für Handling und Schweißen, Montage und Handlingsgeräte, Schweißroboter, Werkzeugmaschinen, Hochöfen und Walzwerke. Völlig neu an dieser Leitung ist die Schweißperlenfestigkeit ohne den sonst üblichen und erforderlichen Vernetzungsprozess.
  • Unser neuentwickeltes unvernetztes thermoplastisches Elastomer ist voll recyclebar.
  • Im Unterschied dazu sind die üblichen vernetzten thermoplastischen Elastomere nicht recyclebar und belasten in nicht unerheblichem Umfang unsere Umwelt.
  • Dies dürfte besonders für diejenigen Kunden von Interesse sein, die über ein zertifiziertes Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001 verfügen und damit großen Wert auf die Verwendung von recyclebaren Materialien legen.
  • Eine deutlich höhere Lebensdauer als bestehende Leitungen am Markt, da hochflexibel einsetzbar z.B. am Roboter (Torsion) und in Schleppketten (dynamische Belastung).
Downloads
Datenblatt

Stecker einseitig konfektioniert

Artikel-Nr.

Kabeltyp /
Querschnitt
mm²

Länge

m

Steckertyp

Cu-Zahl

kg / 1000 Stk.

Netto-Preise EUR/Stück bei Abnahme von

1 - 10

11 - 50

51 - 100

671893

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

1,0

Stecker gerade

19,6

a. A.

a. A.

a. A.

671894

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

1,5

Stecker gerade

29,4

a. A.

a. A.

a. A.

671896

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

3,0

Stecker gerade

58,8

a. A.

a. A.

a. A.

671897

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

5,0

Stecker gerade

98,0

a. A.

a. A.

a. A.

671899

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

10,0

Stecker gerade

196,0

a. A.

a. A.

a. A.

671903

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

1,0

Stecker gewinkelt

19,6

a. A.

a. A.

a. A.

671904

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

1,5

Stecker gewinkelt

29,4

a. A.

a. A.

a. A.

671906

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

3,0

Stecker gewinkelt

58,8

a. A.

a. A.

a. A.

671907

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

5,0

Stecker gewinkelt

98,0

a. A.

a. A.

a. A.

671909

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

10,0

Stecker gewinkelt

196,0

a. A.

a. A.

a. A.

671913

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

1,0

Stecker gerade

24,2

a. A.

a. A.

a. A.

671914

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

1,5

Stecker gerade

36,3

a. A.

a. A.

a. A.

671916

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

3,0

Stecker gerade

72,6

a. A.

a. A.

a. A.

671917

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

5,0

Stecker gerade

121,0

a. A.

a. A.

a. A.

671919

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

10,0

Stecker gerade

242,0

a. A.

a. A.

a. A.

671923

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

1,0

Stecker gewinkelt

24,2

a. A.

a. A.

a. A.

671924

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

1,5

Stecker gewinkelt

36,3

a. A.

a. A.

a. A.

671926

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

3,0

Stecker gewinkelt

72,6

a. A.

a. A.

a. A.

671927

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

5,0

Stecker gewinkelt

121,0

a. A.

a. A.

a. A.

671929

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

10,0

Stecker gewinkelt

242,0

a. A.

a. A.

a. A.

671933

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

1,0

Stecker gerade

30,0

a. A.

a. A.

a. A.

671934

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

1,5

Stecker gerade

45,0

a. A.

a. A.

a. A.

671936

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

3,0

Stecker gerade

90,0

a. A.

a. A.

a. A.

671937

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

5,0

Stecker gerade

150,0

a. A.

a. A.

a. A.

671939

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

10,0

Stecker gerade

300,0

a. A.

a. A.

a. A.

671943

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

1,0

Stecker gewinkelt

30,0

a. A.

a. A.

a. A.

671944

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

1,5

Stecker gewinkelt

45,0

a. A.

a. A.

a. A.

671946

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

3,0

Stecker gewinkelt

90,0

a. A.

a. A.

a. A.

671947

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

5,0

Stecker gewinkelt

150,0

a. A.

a. A.