ROBOFLEX®-recycle

M12 Sensorleitung geschirmt einseitig konfektioniert, 3-polig, 4-polig und 5-polig

Produktfoto
Technische Daten
  • Zulassung:
    UL/cUL Approbation
  • Fertigung
    in Anlehnung an VDE
  • Temperaturbereich:
    fest verlegt -40°C bis +105°C
    flexibel -30°C bis +105°C
  • Nennspannung:
    300 V
  • Prüfspannung:
    2000 V
  • Mindestbiegeradius:
    7,5x Leitungs Ø
    (für flexiblen Einsatz)
  • Verfahrgeschwindigkeit:
    max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler
    Verfahrweglänge
  • Beschleunigung:
    max. 5 m/s²
  • Biegewechsel- und Torsionszyklen:
    min. 10 Mio.
  • Torsionsbeanspruchung:
    +/- 360°/m
Aufbau
  • Cu Litze blank, 42 x 0,10 mm
  • Adern in Lagen verseilt
  • Polyesterfolienbandierung
  • Abschirmung aus verz. CU-Geflecht,
    ca. 85% Bedeckung D-Schirm für die
    Roboteranwendung
  • Mantel Spezial-Mischung schweißperlenfest,
    recyclebar, matt, adhäsionsarm,
    flammwidrig und selbstverlöschend
    nach DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1-2
  • Mantelfarbe: schwarz
Aufbau (3-polig)
  • Aderisolation Polyester, br, bl, swl
  • Außendurchmesser 5,2 +/-0,2 mm
Aufbau (4-polig)
  • Aderisolation Polyester, sw, br, bl, sw, ws
  • Außendurchmesser 5,5 +/-0,2 mm
Aufbau (5-polig)
  • Aderisolation Polyester, br, bl, sw, ws, gr
  • Außendurchmesser 6,0 +/-0,2 mm
Eigenschaften
  • sehr gute Ölbeständigkeit nach
    DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404
  • gut beständig gegen Säuren, Laugen und
    Lösemittel
  • unvernetzt
  • schweißperlenfest
  • recyclebar
  • halogenfrei
  • Silicon und cadmiumfrei
  • frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
  • sehr hoch mechanisch beanspruchbar
  • abriebfest
  • verschleißfest
  • hochflexibel
  • UV beständig
  • ROHS konform
  • CE konform
Hinweise
IP67
A-codiert
Verwendung
Die Leitungen mit diesem neuen Mantelmaterial decken alle Anforderungen an sehr große mechanische Beanspruchung bei Abrieb, Kerbfestigkeit, Torsion, Biegewechsel, Flexibilität und Ölbeständigkeit ab. Eingesetzt in der Automatisierungstechnik, Anlagen- und Maschinenbau, Vorrichtungsbau für Handling und Schweißen, Montage und Handlingsgeräte, Schweißroboter, Werkzeugmaschinen, Hochöfen und Walzwerke. Völlig neu an dieser Leitung ist die Schweißperlenfestigkeit ohne den sonst üblichen und erforderlichen Vernetzungsprozess.
  • Unser neuentwickeltes unvernetztes thermoplastisches Elastomer ist voll recyclebar.
  • Im Unterschied dazu sind die üblichen vernetzten thermoplastischen Elastomere nicht recyclebar und belasten in nicht unerheblichem Umfang unsere Umwelt.
  • Dies dürfte besonders für diejenigen Kunden von Interesse sein, die über ein zertifiziertes Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001 verfügen und damit großen Wert auf die Verwendung von recyclebaren Materialien legen.
  • Eine deutlich höhere Lebensdauer als bestehende Leitungen am Markt, da hochflexibel einsetzbar z.B. am Roboter (Torsion) und in Schleppketten (dynamische Belastung).
Downloads
Datenblatt

Buchse einseitig konfektioniert

Artikel-Nr.

Kabeltyp /
Querschnitt
mm²

Länge

m

Steckertyp

Cu-Zahl

kg / 1000 Stk.

Netto-Preise EUR/Stück bei Abnahme von

1 - 10

11 - 50

51 - 100

671873

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

1,0

Buchse gerade

19,6

a. A.

a. A.

a. A.

671874

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

1,5

Buchse gerade

29,4

a. A.

a. A.

a. A.

671876

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

3,0

Buchse gerade

58,8

a. A.

a. A.

a. A.

671877

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

5,0

Buchse gerade

98,0

a. A.

a. A.

a. A.

671879

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

10,0

Buchse gerade

196,0

a. A.

a. A.

a. A.

671883

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

1,0

Buchse gewinkelt

19,6

a. A.

a. A.

a. A.

671884

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

1,5

Buchse gewinkelt

29,4

a. A.

a. A.

a. A.

671886

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

3,0

Buchse gewinkelt

58,8

a. A.

a. A.

a. A.

671887

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

5,0

Buchse gewinkelt

98,0

a. A.

a. A.

a. A.

671889

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

10,0

Buchse gewinkelt

196,0

a. A.

a. A.

a. A.

671833

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

1,0

Buchse gerade

24,2

a. A.

a. A.

a. A.

671834

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

1,5

Buchse gerade

36,3

a. A.

a. A.

a. A.

671836

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

3,0

Buchse gerade

72,6

a. A.

a. A.

a. A.

671837

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

5,0

Buchse gerade

121,0

a. A.

a. A.

a. A.

671839

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

10,0

Buchse gerade

242,0

a. A.

a. A.

a. A.

671843

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

1,0

Buchse gewinkelt

24,2

a. A.

a. A.

a. A.

671844

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

1,5

Buchse gewinkelt

36,3

a. A.

a. A.

a. A.

671846

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

3,0

Buchse gewinkelt

72,6

a. A.

a. A.

a. A.

671847

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

5,0

Buchse gewinkelt

121,0

a. A.

a. A.

a. A.

671849

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

10,0

Buchse gewinkelt

242,0

a. A.

a. A.

a. A.

671854

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

1,0

Buchse gerade

30,0

a. A.

a. A.

a. A.

671850

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

1,5

Buchse gerade

45,0

a. A.

a. A.

a. A.

671851

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

3,0

Buchse gerade

90,0

a. A.

a. A.

a. A.

671852

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

5,0

Buchse gerade

150,0

a. A.

a. A.

a. A.

671853

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

10,0

Buchse gerade

300,0

a. A.

a. A.

a. A.

671859

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

1,0

Buchse gewinkelt

30,0

a. A.

a. A.

a. A.

671855

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

1,5

Buchse gewinkelt

45,0

a. A.

a. A.

a. A.

671856

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

3,0

Buchse gewinkelt

90,0

a. A.

a. A.

a. A.

671857

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

5,0

Buchse gewinkelt

150,0

a. A.

a. A.