ROBOFLEX®-recycle

M12 Stecker und Buchse geschirmt beidseitig konfektioniert 3-polig, 4-polig und 5-polig

Produktfoto
Technische Daten
  • Zulassung:
    UL/cUL Approbation
  • Fertigung
    in Anlehnung an VDE
  • Temperaturbereich:
    fest verlegt -40°C bis +105°C
    flexibel -30°C bis +105°C
  • Nennspannung:
    300 V
  • Prüfspannung:
    2000 V
  • Mindestbiegeradius:
    7,5x Leitungs Ø
    (für flexiblen Einsatz)
  • Verfahrgeschwindigkeit:
    max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler
    Verfahrweglänge
  • Beschleunigung:
    max. 5 m/s²
  • Biegewechsel- und Torsionszyklen:
    min. 10 Mio.
  • Torsionsbeanspruchung:
    +/- 360°/m
Aufbau
  • Cu Litze blank, 42 x 0,10 mm
  • Adern in Lagen verseilt
  • Polyesterfolienbandierung
  • Abschirmung aus verz. Cu-Geflecht,
    ca. 85% Bedeckung D-Schirm für die
    Roboteranwendung
  • Mantel Spezial-Mischung schweißperlenfest,
    recyclebar, matt, adhäsionsarm,
    flammwidrig und selbstverlöschend
    nach DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1-2
  • Mantelfarbe: schwarz
Aufbau (3-polig)
  • Aderisolation Polyester, br, bl, swl
  • Außendurchmesser 5,2 +/-0,2 mm
Aufbau (4-polig)
  • Aderisolation Polyester, sw, br, bl, sw, ws
  • Außendurchmesser 5,5 +/-0,2 mm
Aufbau (5-polig)
  • Aderisolation Polyester, br, bl, sw, ws, gr
  • Außendurchmesser 6,0 +/-0,2 mm
Eigenschaften
  • sehr gute Ölbeständigkeit nach
    DIN VDE 0473-811-404/DIN EN 60811-404
  • gut beständig gegen Säuren, Laugen und
    Lösemittel
  • unvernetzt
  • schweißperlenfest
  • recyclebar
  • halogenfrei
  • Silicon und cadmiumfrei
  • frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
  • sehr hoch mechanisch beanspruchbar
  • abriebfest
  • verschleißfest
  • hochflexibel
  • UV beständig
  • ROHS konform
  • CE konform
Hinweise
IP67
A-codiert
Verwendung
Die Leitungen mit diesem neuen Mantelmaterial decken alle Anforderungen an sehr große mechanische Beanspruchung bei Abrieb, Kerbfestigkeit, Torsion, Biegewechsel, Flexibilität und Ölbeständigkeit ab. Eingesetzt in der Automatisierungstechnik, Anlagen- und Maschinenbau, Vorrichtungsbau für Handling und Schweißen, Montage und Handlingsgeräte, Schweißroboter, Werkzeugmaschinen, Hochöfen und Walzwerke. Völlig neu an dieser Leitung ist die Schweißperlenfestigkeit ohne den sonst üblichen und erforderlichen Vernetzungsprozess.
  • Unser neuentwickeltes unvernetztes thermoplastisches Elastomer ist voll recyclebar.
  • Im Unterschied dazu sind die üblichen vernetzten thermoplastischen Elastomere nicht recyclebar und belasten in nicht unerheblichem Umfang unsere Umwelt.
  • Dies dürfte besonders für diejenigen Kunden von Interesse sein, die über ein zertifiziertes Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001 verfügen und damit großen Wert auf die Verwendung von recyclebaren Materialien legen.
  • Eine deutlich höhere Lebensdauer als bestehende Leitungen am Markt, da hochflexibel einsetzbar z.B. am Roboter (Torsion) und in Schleppketten (dynamische Belastung).
Downloads
Datenblatt

Stecker / Buchse

Artikel-Nr.

Kabeltyp /
Querschnitt
mm²

Länge

m

Steckertyp

Cu-Zahl

kg / 1000 Stk.

Netto-Preise EUR/Stück bei Abnahme von

1 - 10

11 - 50

51 - 100

671953

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

1,0

Stecker gerade / Buchse gerade

19,6

a. A.

a. A.

a. A.

671954

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

1,5

Stecker gerade / Buchse gerade

29,4

a. A.

a. A.

a. A.

671956

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

3,0

Stecker gerade / Buchse gerade

58,8

a. A.

a. A.

a. A.

671957

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

5,0

Stecker gerade / Buchse gerade

98,0

a. A.

a. A.

a. A.

671759

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

10,0

Stecker gerade / Buchse gerade

196,0

a. A.

a. A.

a. A.

671963

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

1,0

Stecker gerade / Buchse gerade

24,2

a. A.

a. A.

a. A.

671964

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

1,5

Stecker gerade / Buchse gerade

36,3

a. A.

a. A.

a. A.

671966

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

3,0

Stecker gerade / Buchse gerade

72,6

a. A.

a. A.

a. A.

671967

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

5,0

Stecker gerade / Buchse gerade

121,0

a. A.

a. A.

a. A.

671969

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

10,0

Stecker gerade / Buchse gerade

242,0

a. A.

a. A.

a. A.

671973

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

1,0

Stecker gerade / Buchse gerade

30,0

a. A.

a. A.

a. A.

671974

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

1,5

Stecker gerade / Buchse gerade

45,0

a. A.

a. A.

a. A.

671976

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

3,0

Stecker gerade / Buchse gerade

90,0

a. A.

a. A.

a. A.

671977

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

5,0

Stecker gerade / Buchse gerade

150,0

a. A.

a. A.

a. A.

671979

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

10,0

Stecker gerade / Buchse gerade

300,0

a. A.

a. A.

a. A.

671983

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

1,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt

19,6

a. A.

a. A.

a. A.

671984

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

1,5

Stecker gerade / Buchse gewinkelt

29,4

a. A.

a. A.

a. A.

671986

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

3,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt

58,8

a. A.

a. A.

a. A.

671988

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

5,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt

98,0

a. A.

a. A.

a. A.

671989

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

10,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt

196,0

a. A.

a. A.

a. A.

671993

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

1,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt

24,2

a. A.

a. A.

a. A.

671994

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

1,5

Stecker gerade / Buchse gewinkelt

36,3

a. A.

a. A.

a. A.

671996

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

3,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt

72,6

a. A.

a. A.

a. A.

671997

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

5,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt

121,0

a. A.

a. A.

a. A.

671999

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

10,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt

242,0

a. A.

a. A.

a. A.

672003

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

1,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt

30,0

a. A.

a. A.

a. A.

672004

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

1,5

Stecker gerade / Buchse gewinkelt

45,0

a. A.

a. A.

a. A.

672006

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

3,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt

90,0

a. A.

a. A.

a. A.

672007

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

5,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt

150,0

a. A.