ROBOFLEX®-recycle

M12 Stecker gewinkelt und Buchse gewinkelt, beidseitig konfektioniert 3-polig, 4-polig und 5-polig

Produktfoto
Technische Daten
  • Zulassung:
    UL/cUL Approbation
  • Fertigung
    in Anlehnung an VDE
  • Temperaturbereich:
    fest verlegt -40°C bis +120°C
    flexibel -30°C bis +120°C
  • Nennspannung:
    300 V
  • Prüfspannung:
    2000 V
  • Mindestbiegeradius:
    ca. 7,5x Leitungs Ø
    (für flexiblen Einsatz)
  • Verfahrgeschwindigkeit:
    max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrweglänge
  • Beschleunigung:
    max. 5 m/s²
  • Biegewechsel- und Torsionszyklen:
    min. 10 Mio.
  • Torsionsbeanspruchung:
    +/- 360°/m
Aufbau
Aufbau (3-polig)
  • Cu Litze blank, 42 x 0,10 mm
  • Aderisolation Polyester, sw, bl, br
  • Adern in Lagen verseilt
  • Mantel Spezial-Mischung
  • schweißperlenfest, matt, adhäsionsarm, flammwidrig und selbstverlöschend (nach VDE 0472 Teil 804 Prüfart B, IEC 60332-1-2)
  • Mantelfarbe: schwarz
  • Außendurchmesser 4,9 +/-0,2 mm
Aufbau (4-polig)
  • Cu Litze blank, 42 x 0,10 mm
  • Aderisolation Polyester, sw, br, ws, bl
  • Adern in Lagen verseilt
  • Mantel Spezial-Mischung
  • schweißperlenfest, matt, adhäsionsarm, flammwidrig und selbstverlöschend (nach VDE 0472 Teil 804 Prüfart B, IEC 60332-1-2)
  • Mantelfarbe: schwarz
  • Außendurchmesser 4,9 +/-0,2 mm
Eigenschaften
  • sehr gute Ölbeständigkeit
  • nach VDE 0473 Teil 811-2-1
  • gut beständig gegen Säuren, Laugen und Lösemittel
  • unvernetzt
  • schweißperlenfest
  • recyclebar
  • halogenfrei
  • Silicon und cadmiumfrei
  • frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • sehr hoch mechanisch beanspruchbar
  • abriebfest
  • verschleißfest
  • hochflexibel
  • UV beständig
  • ROHS konform
  • CE konform
Hinweise
* Ausführung für den Standard 2 LEDs in den Farben gelb, grün.
3 LEDs in den Farben weiß, gelb, grün - lieferbar auf Anfrage.** Sonderleitung ROBOFLEX®-recycle M12 Stecker gerade und Buchse gewinkelt beidseitig konfektioniert 5-polig.
Lieferbar auf Anfrage.
Verwendung
Die Leitungen mit diesem neuen Mantelmaterial decken alle Anforderungen an sehr große mechanische Beanspruchung bei Abrieb, Kerbfestigkeit, Torsion, Biegewechsel, Flexibilität und Ölbeständigkeit ab. Eingesetzt in der Automatisierungstechnik, Anlagen- und Maschinenbau, Vorrichtungsbau für Handling und Schweißen, Montage und Handlingsgeräte, Schweißroboter, Werkzeugmaschinen, Hochöfen und Walzwerke. Völlig neu an dieser Leitung ist die Schweißperlenfestigkeit ohne den sonst üblichen und erforderlichen Vernetzungsprozess.
  • Unser neuentwickeltes unvernetztes thermoplastisches Elastomer ist voll recyclebar.
  • Im Unterschied dazu sind die üblichen vernetzten thermoplastischen Elastomere nicht recyclebar und belasten in nicht unerheblichem Umfang unsere Umwelt.
  • Dies dürfte besonders für diejenigen Kunden von Interesse sein, die über ein zertifiziertes Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001 verfügen und damit großen Wert auf die Verwendung von recyclebaren Materialien legen.
  • Eine deutlich höhere Lebensdauer als bestehende Leitungen am Markt, da hochflexibel einsetzbar z.B. am Roboter (Torsion) und in Schleppketten (dynamische Belastung).

Stecker gewinkelt / Buchse gewinkelt

Artikel-Nr.

Kabeltyp /
Querschnitt
mm²

Länge

m

Steckertyp

Cu-Zahl

kg / 1000 Stk.

Netto-Preise EUR/Stück bei Abnahme von

1 - 10

11 - 50

51 - 100

670766

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

1,5

Stecker gewinkelt / Buchse gewinkelt

14,7

a. A.

a. A.

a. A.

670767

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

3,0

Stecker gewinkelt / Buchse gewinkelt

29,4

a. A.

a. A.

a. A.

670768

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

5,0

Stecker gewinkelt / Buchse gewinkelt

49,0

a. A.

a. A.

a. A.

670769

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

10,0

Stecker gewinkelt / Buchse gewinkelt

98,0

a. A.

a. A.

a. A.

670790

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

1,5

Stecker gewinkelt / Buchse gewinkelt

19,7

a. A.

a. A.

a. A.

670791

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

3,0

Stecker gewinkelt / Buchse gewinkelt

39,3

a. A.

a. A.

a. A.

670792

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

5,0

Stecker gewinkelt / Buchse gewinkelt

65,5

a. A.

a. A.

a. A.

670793

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

10,0

Stecker gewinkelt / Buchse gewinkelt

131,0

a. A.

a. A.

a. A.

671533

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

1,5

Stecker gewinkelt / Buchse gewinkelt

24,8

a. A.

a. A.

a. A.

671534

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

3,0

Stecker gewinkelt / Buchse gewinkelt

49,5

a. A.

a. A.

a. A.

671536

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

5,0

Stecker gewinkelt / Buchse gewinkelt

82,5

a. A.

a. A.

a. A.

671537

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

10,0

Stecker gewinkelt / Buchse gewinkelt

165,0

a. A.

a. A.

a. A.