ROBOFLEX®-recycle

M12 Stecker gerade und Buchse gewinkelt, beidseitig konfektioniert 3-polig, 4-polig und 5-polig

Produktfoto
Technische Daten
  • Zulassung:
    UL/cUL Approbation
  • Fertigung
    in Anlehnung an VDE
  • Temperaturbereich:
    fest verlegt -40°C bis +120°C
    flexibel -30°C bis +120°C
  • Nennspannung:
    300 V
  • Prüfspannung:
    2000 V
  • Mindestbiegeradius:
    ca. 7,5x Leitungs Ø
    (für flexiblen Einsatz)
  • Verfahrgeschwindigkeit:
    max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrweglänge
  • Beschleunigung:
    max. 5 m/s²
  • Biegewechsel- und Torsionszyklen:
    min. 10 Mio.
  • Torsionsbeanspruchung:
    +/- 360°/m
Aufbau
Aufbau (3-polig)
  • Cu Litze blank, 42 x 0,10 mm
  • Aderisolation Polyester, sw, bl, br
  • Adern in Lagen verseilt
  • Mantel Spezial-Mischung
  • schweißperlenfest, matt, adhäsionsarm, flammwidrig und selbstverlöschend (nach VDE 0472 Teil 804 Prüfart B, IEC 60332-1-2)
  • Mantelfarbe: schwarz
  • Außendurchmesser 4,9 +/-0,2 mm
Aufbau (4-polig)
  • Cu Litze blank, 42 x 0,10 mm
  • Aderisolation Polyester, sw, br, ws, bl
  • Adern in Lagen verseilt
  • Mantel Spezial-Mischung
  • schweißperlenfest, matt, adhäsionsarm, flammwidrig und selbstverlöschend (nach VDE 0472 Teil 804 Prüfart B, IEC 60332-1-2)
  • Mantelfarbe: schwarz
  • Außendurchmesser 4,9 +/-0,2 mm
Eigenschaften
  • sehr gute Ölbeständigkeit
  • nach VDE 0473 Teil 811-2-1
  • gut beständig gegen Säuren, Laugen und Lösemittel
  • unvernetzt
  • schweißperlenfest
  • recyclebar
  • halogenfrei
  • Silicon und cadmiumfrei
  • frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
  • sehr hoch mechanisch beanspruchbar
  • abriebfest
  • verschleißfest
  • hochflexibel
  • UV beständig
  • ROHS konform
  • CE konform
Hinweise
* Ausführung für den Standard 2 LEDs in den Farben gelb, grün.
3 LEDs in den Farben weiß, gelb, grün - lieferbar auf Anfrage.** Sonderleitung ROBOFLEX®-recycle M12 Stecker gerade und Buchse gewinkelt beidseitig konfektioniert 5-polig.
Lieferbar auf Anfrage.
Verwendung
Die Leitungen mit diesem neuen Mantelmaterial decken alle Anforderungen an sehr große mechanische Beanspruchung bei Abrieb, Kerbfestigkeit, Torsion, Biegewechsel, Flexibilität und Ölbeständigkeit ab. Eingesetzt in der Automatisierungstechnik, Anlagen- und Maschinenbau, Vorrichtungsbau für Handling und Schweißen, Montage und Handlingsgeräte, Schweißroboter, Werkzeugmaschinen, Hochöfen und Walzwerke. Völlig neu an dieser Leitung ist die Schweißperlenfestigkeit ohne den sonst üblichen und erforderlichen Vernetzungsprozess.
  • Unser neuentwickeltes unvernetztes thermoplastisches Elastomer ist voll recyclebar.
  • Im Unterschied dazu sind die üblichen vernetzten thermoplastischen Elastomere nicht recyclebar und belasten in nicht unerheblichem Umfang unsere Umwelt.
  • Dies dürfte besonders für diejenigen Kunden von Interesse sein, die über ein zertifiziertes Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001 verfügen und damit großen Wert auf die Verwendung von recyclebaren Materialien legen.
  • Eine deutlich höhere Lebensdauer als bestehende Leitungen am Markt, da hochflexibel einsetzbar z.B. am Roboter (Torsion) und in Schleppketten (dynamische Belastung).

Stecker gerade / Buchse gewinkelt

Artikel-Nr.

Kabeltyp /
Querschnitt
mm²

Länge

m

Steckertyp

Cu-Zahl

kg / 1000 Stk.

Netto-Preise EUR/Stück bei Abnahme von

1 - 10

11 - 50

51 - 100

670757

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

1,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt

9,8

a. A.

a. A.

a. A.

670758

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

1,5

Stecker gerade / Buchse gewinkelt

14,7

a. A.

a. A.

a. A.

670759

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

3,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt

29,4

a. A.

a. A.

a. A.

670760

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

5,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt

49,0

a. A.

a. A.

a. A.

670761

ROBOFLEX®-recycle   3 x 0,34

10,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt

98,0

a. A.

a. A.

a. A.

670781

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

1,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt

13,1

a. A.

a. A.

a. A.

670782

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

1,5

Stecker gerade / Buchse gewinkelt

19,7

a. A.

a. A.

a. A.

670783

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

3,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt

39,3

a. A.

a. A.

a. A.

670784

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

5,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt

65,5

a. A.

a. A.

a. A.

670785

ROBOFLEX®-recycle   4 x 0,34

10,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt

131,0

a. A.

a. A.

a. A.

671483

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

1,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt

16,5

a. A.

a. A.

a. A.

671484

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

1,5

Stecker gerade / Buchse gewinkelt

24,8

a. A.

a. A.

a. A.

671486

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

3,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt

49,5

a. A.

a. A.

a. A.

671487

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

5,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt

82,5

a. A.

a. A.

a. A.

671489

ROBOFLEX®-recycle   5 x 0,34

10,0

Stecker gerade / Buchse gewinkelt

165,0

a. A.

a. A.

a. A.