RE-2Y(St)Yv PiMF

Rechnerkabel, Paare geschirmt, Außenmantel verstärkt, metermarkiert

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-Aderisolation aus PE
  • Leiterwiderstand
    0,5 mm² = max. 39,2 Ohm/km
    1,3 mm² = max. 14,2 Ohm/km
  • Temperaturbereich
    bewegt - 5°C bis +50°C
    nicht bewegt -40°C bis +70°C
  • Betriebsspitzenspannung max. 300 V
    (nicht für Starkstrom-Installationszwecke)
  • Prüfspannung
    Ader/Ader 2000 V
    Ader/Schirm 1000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 5 GOhm x km
  • Betriebskapazität (Richtwerte)
    bei 800 Hz max.
    Ader/Ader 0,5 mm² = 75 nF/km
    Ader/Ader 1,3 mm² = 100 nF/km
  • Induktivität max. 0,75 mH/km
  • Nebensprechdämpfung
    bei 60 kHz min. 1,02 dB/km
  • Mindestbiegeradius
    7,5x Kabel Ø
Aufbau
  • Cu-Litze blank, mehrdrähtig
    0,5 mm² =7x0,3 mm
    1,3 mm² = 7x0,49 mm
  • Aderisolation aus PE
  • Adern farbig
    mit Ziffernaufdruck 1/1, 2/2 usw.
    a-Ader = SW; b-Ader = WS
  • Adern zu Paaren verseilt mit abgestimmten
    Schlaglängen
  • PiMF (Paar in Metallfolie),
    PiMF-Aufbau: Folienbewicklung,
    Beidraht Cu-verz. 0,6 mm Ø,
    kunststoffkaschierte Alu-Folie
    und Folienbewicklung
  • PiMFe in Lagen verseilt,
    1 Kommunikationsader 0,5 mm²,
    PE-isoliert, orange (Kommunikationsader
    bei mehrpaariger Ausführung)
  • statischer Schirm (St) aus
    kunststoffkaschierter Alu-Folie und Beilitze
    Cu-verz. 0,5 mm² (7x0,3 mm)
  • Außenmantel aus PVC, verstärkt,
    schwarz (RAL 9005) oder blau (RAL 5015)
  • mit Metermarkierung
  • Mantel-Wanddicke nach VDE 0816 Teil 1,
    Tabelle 7, Reihe 1
Eigenschaften
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (entspricht
    DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B)
Hinweise
  • Cu-Zahl einschließlich Kommunikationsader,
    PiMF Beidraht und Beilitze.
  • Steuerleitungen mit blauem Mantel, siehe
    Flexible Steuerleitungen.
  • mit blauem Mantel einsetzbar für die
    Installation in explosionsgefährdeten
    Bereichen mit Zündart -i-, entsprechend
    der DIN EN 60079-14 Abschnitt 12.2.2
    (VDE 0165 Teil 1)
Verwendung
Rechnerkabel werden in der Datenverarbeitung und Prozesssteuerung eingesetzt. Die Einzelabschirmung der Paare gewährleistet gute Nebensprechdämpfungswerte. Der statische Schirm schützt die geschirmten Paare gegen äußere elektrische Störfelder. Große Übertragungsstrecken und kurze Impulsanstiegszeiten werden durch niedrige Dämpfungen und niedrige Betriebskapazitäten möglich. Die Kabel sind für die feste Verlegung in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien und für Erdverlegung geeignet.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Paarzahl x
Querschnitt
mm²

Mantel-
farbe

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 100,-

20115

2 x 2 x 0,5

SW

11,0

35,0

128,0

144,00

20116

4 x 2 x 0,5

SW

12,6

60,0

170,0

233,00

21535

6 x 2 x 0,5

SW

14,6

82,0

215,0

311,00

20117

8 x 2 x 0,5

SW

15,5

121,0

246,0

373,00

20118

10 x 2 x 0,5

SW

16,8

136,0

261,0

402,00

20119

12 x 2 x 0,5

SW

17,9

161,0

351,0

428,00

20120

16 x 2 x 0,5

SW

19,8

212,0

430,0

498,00

20121

20 x 2 x 0,5

SW

21,0

262,0

496,0

944,00

20122

24 x 2 x 0,5

SW

23,4

313,0

604,0

1275,00

20123

36 x 2 x 0,5

SW

26,5

465,0

850,0

1469,00

20124

48 x 2 x 0,5

SW

29,5

616,0

1115,0

1964,00

20133

2 x 2 x 1,3

SW

12,8

68,0

184,0

179,00

20134

4 x 2 x 1,3

SW

14,8

124,0

269,0

339,00

21536

6 x 2 x 1,3

SW

17,3

178,0

370,0

465,00

20135

8 x 2 x 1,3

SW

18,5

239,0

442,0

518,00

20136

12 x 2 x 1,3

SW

21,6

353,0

593,0

743,00

20137

16 x 2 x 1,3

SW

24,7

468,0

789,0

1162,00

20138

24 x 2 x 1,3

SW

29,8

697,0

1104,0

1690,00

21537

2 x 2 x 0,5

BL

11,0

35,0

128,0

194,00

21538

4 x 2 x 0,5

BL

12,6

60,0

170,0

245,00

21539

6 x 2 x 0,5

BL

14,6

82,0

215,0

327,00

21540

8 x 2 x 0,5

BL

15,5

121,0

246,0

392,00

21541

10 x 2 x 0,5

BL

16,8

136,0

261,0

422,00

21542

12 x 2 x 0,5

BL

17,9

161,0

351,0

450,00

21543

16 x 2 x 0,5

BL

19,8

212,0

430,0

523,00

21544

20 x 2 x 0,5

BL

21,0

262,0

496,0

992,00

21545

24 x 2 x 0,5

BL

23,4

313,0

604,0

1339,00

21546

36 x 2 x 0,5

BL

26,5

465,0

850,0

1543,00

21547

48 x 2 x 0,5

BL

29,5

616,0

1115,0

2063,00

21548

2 x 2 x 1,3

BL

12,8

68,0

184,0

186,00

21549

4 x 2 x 1,3

BL

14,8

124,0

269,0

356,00

21550

6 x 2 x 1,3

BL

17,3

178,0

370,0

489,00

21551

8 x 2 x 1,3

BL

18,5

239,0

442,0

544,00

21552

12 x 2 x 1,3

BL

21,6

353,0

593,0

781,00

21553

16 x 2 x 1,3

BL

24,7

468,0

789,0

1221,00

21554

24 x 2 x 1,3

BL

29,8

697,0

1104,0

1775,00