RE-2Y(St)Yv

Rechnerkabel, Außenmantel verstärkt, metermarkiert

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-Aderisolation aus PE
  • Leiterwiderstand
    0,5 mm²: max. 39,2 Ohm/km
    0,75 mm²: max. 24,6 Ohm/km
    1,3 mm²: max. 14,2 Ohm/km
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +50°C
    nicht bewegt -40°C bis +70°C
  • Betriebsspitzenspannung max. 300 V
    (nicht für Starkstrom-Installationszwecke)
  • Prüfspannung
    Ader/Ader 2000 V
    Ader/Schirm 1000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 5 GOhm x km
  • Betriebskapazität  bei 800 Hz
    Ader/Ader  0,5 mm²  60 pF/m
    bei 1- und 2-paarig  75 pF/m
    Ader/Ader  0,75 mm²  65 pF/m
    bei 1- und 2-paarig  110 pF/m
    Ader/Ader  1,3 mm²  75 pF/m
    bei 1- und 2-paarig  100 pF/m
  • Induktivität max. 0,75 mH/km
  • Nebensprechdämpfung
    bei 60 kHz  min. 0,88 dB/km
  • Mindestbiegeradius
    7,5x Kabel Ø
Aufbau
  • Cu-Litze blank, mehrdrähtig
  • Litzenaufbau bei:
    0,5 mm² = 7x0,3 mm
    0,75 mm² = 7x0,37 mm
    1,3 mm² = 7x0,49 mm
  • Aderisolation aus PE
  • Adern farbig
    mit Ziffernaufdruck 1/1, 2/2 usw.
    Paar: a-Ader = SW; b-Ader = WS
    Dreier: a-Ader = SW; b-Ader = WS;
    c-Ader = RT
  • Adern zu Paaren bzw. Dreiern verseilt mit
    abgestimmten Schlaglängen
  • Paare in Lagen verseilt
  • 1 Kommunikationsader 0,5 mm², PE-isoliert,
    orange (bei mehrpaariger Ausführung)
  • Folienbewicklung
  • statischer Schirm (St) aus
    kunststoffkaschierter Alu-Folie
  • Beilitze, Cu-verz. 0,5 mm² = 7x0,3 mm
  • Außenmantel aus PVC, verstärkt,
    schwarz (RAL 9005) oder blau (RAL 5015)
  • mit Metermarkierung
  • Mantel-Wanddicke nach
    DIN VDE 0816-1, Tabelle 7, Reihe 1
Eigenschaften
  • Der statische Schirm schützt die Paare
    gegen äußere elektrische Störfelder
  • Große Übertragungsstrecken und kurze
    Impulsanstiegszeiten werden durch niedrige
    Dämpfungen und niedrige
    Betriebskapazitäten möglich
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
    DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Hinweise
  • Cu-Zahl einschließlich Kommunikationsader
    und Beilitze.
  • Steuerleitungen mit blauem Mantel, siehe
    Flexible Steuerleitungen
  • mit blauem Mantel einsetzbar für die
    Installation in explosionsgefährdeten
    Bereichen mit Zündart -i- entsprechend
    der DIN EN 60079-14 Abschnitt 12.2.2
    (VDE 0165-1)
Verwendung
Rechnerkabel werden in der Datenverarbeitung und Prozesssteuerung eingesetzt. Die Kabel sind für die feste Verlegung in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien und für Erdverlegung geeignet.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Paarzahl x
Querschnitt
mm²

Mantel-
farbe

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 100,-

20099

1 x 2 x 0,5

SW

7,5

15,0

74,0

72,00

20100

2 x 2 x 0,5

SW

9,8

30,0

117,0

98,00

20101

4 x 2 x 0,5

SW

11,3

50,0

140,0

133,00

20233

6 x 2 x 0,5

SW

13,1

70,0

190,0

224,00

20102

8 x 2 x 0,5

SW

14,6

90,0

215,0

272,00

20103

10 x 2 x 0,5

SW

16,1

110,0

220,0

312,00

20104

12 x 2 x 0,5

SW

16,4

130,0

280,0

345,00

20105

16 x 2 x 0,5

SW

18,3

170,0

352,0

442,00

20106

20 x 2 x 0,5

SW

19,2

210,0

385,0

498,00

20107

24 x 2 x 0,5

SW

22,3

250,0

468,0

536,00

20108

36 x 2 x 0,5

SW

24,5

370,0

656,0

1029,00

20109

48 x 2 x 0,5

SW

27,7

490,0

854,0

1465,00

20149

1 x 2 x 0,75

SW

7,9

20,0

74,0

79,00

20150

2 x 2 x 0,75

SW

10,4

35,0

123,0

106,00

20151

4 x 2 x 0,75

SW

11,9

65,0

164,0

168,00

20152

8 x 2 x 0,75

SW

15,0

125,0

258,0

307,00

20153

10 x 2 x 0,75

SW

17,0

154,0

305,0

380,00

20154

12 x 2 x 0,75

SW

17,6

185,0

350,0

425,00

20155

16 x 2 x 0,75

SW

19,5

245,0

445,0

499,00

20156

20 x 2 x 0,75

SW

21,5

298,0

520,0

575,00

20157

24 x 2 x 0,75

SW

24,0

365,0

620,0

908,00

20158

36 x 2 x 0,75

SW

26,5

532,0

940,0

1265,00

20159

48 x 2 x 0,75

SW

30,3

708,0

1250,0

1758,00

20125

1 x 2 x 1,3

SW

8,7

31,0

102,0

86,00

20132

1 x 3 x 1,3

SW

9,0

44,0

116,0

103,00

20126

2 x 2 x 1,3

SW

11,5

62,0

161,0

174,00

20127

4 x 2 x 1,3

SW

14,3

114,0

230,0

212,00

20234

6 x 2 x 1,3

SW

16,0

168,0

310,0

334,00

20128

8 x 2 x 1,3

SW

17,3

218,0

377,0

404,00

20129

12 x 2 x 1,3

SW

20,5

322,0

515,0

514,00

20130

16 x 2 x 1,3

SW

23,0

426,0

656,0

667,00

20131

24 x 2 x 1,3

SW

27,9

684,0

952,0

1193,00

20235

1 x 2 x 0,5

BL

7,5

15,0

74,0

76,00

20236

2 x 2 x 0,5

BL

9,8

30,0

117,0

103,00

20237

4 x 2 x 0,5

BL

11,3

50,0

140,0

140,00

20238

6 x 2 x 0,5

BL

13,1

70,0

190,0

235,00

20239

8 x 2 x 0,5

BL

14,6

90,0

215,0

286,00

20240

10 x 2 x 0,5

BL

16,1

110,0

220,0

328,00

20241

12 x 2 x 0,5

BL

16,4

130,0

280,0

362,00

20242

16 x 2 x 0,5

BL

18,3

170,0

352,0

464,00

20243

20 x 2 x 0,5

BL

19,2

210,0

385,0

523,00

20244

24 x 2 x 0,5

BL

22,3

250,0