RD-Y(St)Y

Leittechnikkabel, Maxi-Termi-Point®-fähig, metermarkiert

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PVC-Datenübertragungskabel in
    Anlehnung an DIN VDE 0815
  • Leiterwiderstand (Schleife)
    max. 73,6 Ohm/km
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +50°C
    nicht bewegt -40°C bis +70°C
  • Betriebsspitzenspannung max. 600 V
    (nicht für Starkstrom-Installationszwecke)
  • Prüfspannung
    Ader/Ader 2000 V
    Ader/Schirm 2000 V
  • Isolationswiderstand
    Ader/Ader min. 100 MOhm x km
    Ader/Schirm min. 100 MOhm x km
  • Betriebskapazität
    bei 800 Hz max. 100 nF/km
    (bei Kabeln bis 4 Doppeladern 20%ige
    Überschreitung der Werte möglich)
  • Wellenwiderstand
    bei 1 kHz ca. 370 Ohm
    bei 10 kHz ca. 130 Ohm
  • Kapazitive Kopplung
    bei 800 Hz max. 200 pF/100 m
    (20% der Werte, mindestens jedoch
    ein Wert, dürfen bis 400 pF betragen)
  • Leitungsdämpfung
    bei 1 kHz ca. 1,2 dB/km
    bei 10 kHz ca. 3,0 dB/km
  • Nebensprechdämpfung bei 10 kHz
    und 500 m Kabellänge min. 60 dB
  • Mindestbiegeradius
    7,5x Kabel Ø
Aufbau
  • Cu-Litze blank, mehrdrähtig
  • Litzenaufbau bei:
    0,5 mm² = 7x0,3 mm
  • Aderisolation aus PVC (Semi-Rigid-PVC)
  • Aderkennzeichnung farbig
    Paar-Nr.1: a-Ader = BL; b-Ader = RT
    Paar-Nr.2: a-Ader = GR; b-Ader = GE
    Paar-Nr.3: a-Ader = GN; b-Ader = BR
    Paar-Nr.4: a-Ader = WS; b-Ader = SW
  • Adern zu Paaren verseilt
    (ca. 20 Schläge/m ≙ 50 mm)
  • 4 Paare zu einem Bündel verseilt
    (Bündelkennzeichnung mit
    ziffernbedrucktem Kunstoffwendel)
  • mehrere Bündel in Lagen verseilt
  • statischer Schirm (St) aus
    kunststoffkaschierter Metallfolie mit
    mehrdrähtigem, verzinntem Beidraht
    0,5 mm² = 7x0,3 mm
  • Außenmantel aus PVC
  • Mantelfarbe grau (RAL 7032)
    oder blau (RAL 5015)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • Paarverseilung mit kurzen,
    unterschiedlichen Schlaglängen innerhalb
    eines Bündels führt zu guten
    Nebensprechdämpfungswerten
  • Der statische Schirm schützt die
    Übertragungskreise gegen äußere
    elektrische Störfelder
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (entspricht
    DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B)
Hinweise
  • Cu-Zahl einschließlich Cu-Beilitze.
  • Auch in halogenfreier Version,
    Typ RD-H(St)H... Bd lieferbar.
  • Maxi-Termi-Point® = eingetragenes
    Warenzeichen der Firma AMP.
Verwendung
Leittechnikkabel-RD werden in der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik sowie in Leitständen von Kraftwerks- und Industrieanlagen eingesetzt. Die Kabel dienen zur Übertragung analoger und digitaler Signale bis zu einer Frequenz von etwa 10 kHz. Die Leitung bietet enorme Vorteile durch schnelle und preisgünstige Kontaktiermöglichkeit in Maxi-Termi-Point® Anschlusstechnik. Bei dieser lötfreien Anschlusstechnik wird ohne vorheriges Abisolieren der Litzenleiter mit einer Presshülse auf einen Kontaktstift aufgepresst. Hierfür ist eine exakt verseilte 7-drähtige Litze und eine eigens entwickelte PVC-Mischung (Semi-Rigid-PVC) notwendig. Geeignet für die feste Verlegung nur innerhalb von Gebäuden. Mit blauem Außenmantel für eigensichere Anlagen geeignet.
CE = Das Produkt ist konform zur EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Paarzahl x
Querschnitt
mm²

Mantel-
farbe

Anzahl
der
Bündel

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 100,-

20140

2 x 2 x 0,5

GR

-

6,8

25,0

61,0

57,00

20141

4 x 2 x 0,5

GR

1

8,7

45,0

96,0

82,00

20142

8 x 2 x 0,5

GR

2

11,0

85,0

160,0

176,00

20143

12 x 2 x 0,5

GR

3

12,5

125,0

210,0

183,00

20144

16 x 2 x 0,5

GR

4

14,0

165,0

282,0

255,00

20145

24 x 2 x 0,5

GR

6

17,0

245,0

330,0

340,00

20146

32 x 2 x 0,5

GR

8

20,0

325,0

530,0

537,00

20147

48 x 2 x 0,5

GR

12

23,5

485,0

730,0

703,00

20148

96 x 2 x 0,5

GR

24

32,5

965,0

1400,0

1680,00

20189

2 x 2 x 0,5

BL

-

6,8

25,0

61,0

69,00

20190

4 x 2 x 0,5

BL

1

8,7

45,0

96,0

94,00

20191

8 x 2 x 0,5

BL

2

11,0

85,0

160,0

188,00

20192

12 x 2 x 0,5

BL

3

12,5

125,0

210,0

195,00

20193

16 x 2 x 0,5

BL

4

14,0

165,0

282,0

262,00

20194

24 x 2 x 0,5

BL

6

17,0

245,0

330,0

352,00

20195

32 x 2 x 0,5

BL

8

20,0

325,0

530,0

549,00

20196

48 x 2 x 0,5

BL

12

23,5

485,0

730,0

715,00

20197

96 x 2 x 0,5

BL

24

32,5

965,0

1400,0

1692,00