RD-H(St)H

Bd Leittechnikkabel, halogenfrei

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • halogenfreies Datenübertragungskabel in
    Anlehnung an DIN VDE 0815
  • Leiterwiderstand (Schleife)
    max. 73,6 Ohm/km (0,5 mm²)
    max. 36,8 Ohm/km (1 mm²)
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +50°C
    fest verlegt -30°C bis +70°C
  • Betriebsspitzenspannung max. 225 V
    (nicht für Starkstrom-Installationszwecke)
  • Prüfspannung
    Ader/Ader  500 V
    Ader/Schirm  2000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 100 MOhm x km
  • Betriebskapazität  bei 800 Hz
    max. 100 pF/m
    (bei Kabeln bis zu 4 Paaren 20%ige
    Überschreitung der Werte möglich)
  • Wellenwiderstand
    bei 1 kHz (Richtwerte)
    450 Ohm (0,5 mm²)
    320 Ohm (1 mm²)
  • Kapazitive Kopplung  bei 800 Hz
    max. 200 pF/100 m
    (20% der Werte, mindestens jedoch
    ein Wert, dürfen bis 400 pF betragen)
  • Nebensprechdämpfung
    bei min. 10 kHz, 60 dB/500 m
  • Leitungsdämpfung
    bei 1 kHz (Richtwerte)
    1,2 dB/km (0,5 mm²)
    0.9 dB/km (1 mm²)
  • Mindestbiegeradius
    7,5x Kabel Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 100x106 cJ/kg (bis 100 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze, mehrdrähtig
  • Litzenaufbau bei:
    0,5 mm² = 7x0,3 mm
    1 mm² = 7x0,43 mm
  • Aderisolation aus halogenfreier
    Polymer-Mischung
  • Aderkennzeichnung farbig
    Paar-Nr.1: a-Ader = BL; b-Ader = RT
    Paar-Nr.2: a-Ader = GR; b-Ader = GE
    Paar-Nr.3: a-Ader = GN; b-Ader = BR
    Paar-Nr.4: a-Ader = WS; b-Ader = SW
  • Adern paarverseilt, mit kurzen
    Schlaglängen (ca. 20 Schläge/m ≙ 50 mm)
  • 4 Paare zu einem Bündel verseilt
    (Bündelkennzeichnung mit
    ziffernbedrucktem Kunstoffwendel)
  • Bündel in Lagen verseilt
  • Folienbewicklung
  • kunststoffkaschierte Metallfolie mit
    mehrdrähtigem Beidraht (0,5 mm²) als
    statischer Schirm
  • Außenmantel aus halogenfreier,
    flammwidriger Polymer-Mischung
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7032)
Eigenschaften
  • Übertragungskreise werden durch den
    statischen Schirm gegen äußere elektrische
    Störfelder geschützt
  • Halogenfreie Kabel verhindern eine
    Brandweiterleitung und gegenüber
    PVC-Kabeln entsteht bei Flammeinwirkung
    nur geringe Rauchentwicklung
  • Es entstehen auch keine
    Zersetzungsprodukte, die Geräte, Maschinen
    und Gebäude durch Korrosion zerstören
Prüfungen
  • Brandprüfung nach
    DIN VDE 0482-332-3 / BS 4066-3 /
    DIN EN 60332-3 / IEC 60332-3
  • Korrosivität von Brandgasen
    nach DIN VDE 0482-267 /
    DIN EN 50267-2-2 / IEC 60754-2
  • Rauchdichte nach
    DIN VDE 0482-1034-1+2 / BS 7622-1+2
    DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
Hinweise
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross section is in mm².
Verwendung
Halogenfreie Datenübertragungskabel dienen in der Mess-, Steuerungs- und Regeltechnik zur Übertragung von digitalen und analogen Signalen bis zu 10 kHz. Gute Nebensprechdämpfungswerte durch Paarverseilung mit kurzen, unterschiedlichen Schlaglängen (<50 mm bei 0,5 mm²) innerhalb eines Bündels. Diese Kabel werden innerhalb von Gebäuden (in Sonderfällen im Freien) verwendet, jedoch ist ausreichender Schutz gegen Sonneneinwirkung erforderlich.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Paarzahl x
Querschnitt
mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 100,-

20200

2 x 2 x 0,5

7,0

26,0

70,0

114,00

20201

4 x 2 x 0,5

9,0

46,0

110,0

164,00

20202

8 x 2 x 0,5

11,6

86,0

190,0

352,00

20203

12 x 2 x 0,5

13,5

127,0

240,0

366,00

20204

16 x 2 x 0,5

14,0

167,0

300,0

510,00

20205

20 x 2 x 0,5

16,0

209,0

360,0

600,00

20206

24 x 2 x 0,5

17,5

250,0

420,0

680,00

20207

28 x 2 x 0,5

19,0

290,0

480,0

773,00

20208

32 x 2 x 0,5

21,0

331,0

570,0

1074,00

20209

36 x 2 x 0,5

21,5

372,0

614,0

1208,00

20210

40 x 2 x 0,5

22,5

412,0

680,0

1343,00

20211

44 x 2 x 0,5

23,5

453,0

700,0

1477,00

20212

48 x 2 x 0,5

24,0

494,0

790,0

1758,00

20213

64 x 2 x 0,5

30,0

658,0

1040,0

2240,00

20214

80 x 2 x 0,5

33,0

821,0

1300,0

2800,00

20215

96 x 2 x 0,5

36,0

986,0

1510,0

3360,00

20216

2 x 2 x 1

9,0

47,0

110,0

171,00

20217

4 x 2 x 1

12,0

89,0

190,0

246,00

20218

8 x 2 x 1

16,5

172,0

320,0

528,00

20219

12 x 2 x 1

17,5

255,0

435,0

549,00

20220

16 x 2 x 1

19,5

338,0

560,0

765,00

20221

20 x 2 x 1

21,0

423,0

680,0

900,00

20222

24 x 2 x 1

23,0

507,0

800,0

1020,00

20223

28 x 2 x 1

27,0

590,0

905,0

1160,00

20225

32 x 2 x 1

29,0

674,0

1080,0

1617,00

20226

36 x 2 x 1

30,0

757,0

1260,0

1812,00

20227

40 x 2 x 1

31,0

841,0

1330,0

2015,00

20228

44 x 2 x 1

34,0

924,0

1410,0

2216,00

20229

48 x 2 x 1

32,5

1008,0

1550,0

2637,00

20230

64 x 2 x 1

39,0

1342,0

2000,0

3360,00

20231

80 x 2 x 1

43,0

1676,0

2470,0

4200,00

20232

96 x 2 x 1

47,0

2016,0

2970,0

5040,00