Netzteile für Hutschiene

Produktfoto
RPS 15  Art.-Nr. 803178
Technische Daten
Eingangsspannung, V
230V AC
Aufbau
Schirmkontakt
Gehäuse
Elektrische Eigenschaften
Ausgangspannung, V
24V DC redundant
Ausgangsstrom, mA
nominal 630mA bei 24V DC
Beschreibung

Netzteil zur Versorgung von industriellen Komponenten mit Gleichspannung 24V für die Hutschienenmontage in redundanter Ausführung. Komponenten mit Überlastschutz und Möglichkeit zur Parallelschaltung. Spannungseingang 100V- 240V AC, 50-60Hz und Ausgang 24 V DC geregelt mit UL Zulassung (cUL 508).

Merkmale
Netzteil