Quetschkabelschuhe

Produktfoto
Hinweise

Ausführungen:

Flachstecker (isoliert / vollisoliert)

Flachsteckhülsen (isoliert / vollisoliert)

Flachsteckverteiler

Bezeichnung

Isolierte Quetschkabelschuhe

Beschreibung

Isolierte Quetschkabelschuhe für Querschnitte von 0,5 bis 6,0 qmm.

Einfache Kabeleinführung durch Easy-Entry (aufgeweitete Hülse).

Isolierung mit hoher dieelektrischer Festigkeit.

Downloads
Katalogseite

Flachsteckhülsen, vollisoliert

Artikel-Nr.

Typ

Farbe

Querschnitt

mm²

Flachsteckmaß

mm

Ausführung

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 500

501 - 1000

1001 - 5000

96574

RA 28 V0

rot

0,5 - 1,0

flach 2,8 x 0,8 mm

Hülse

100

6,30

6,00

5,70

96328

RA 29 V0

rot

0,5 - 1,5

flach 2,8 x 0,5 mm

Hülse

100

6,30

6,00

5,70

96329

RA 48 V0

rot

0,5 - 1,5

flach 4,8 x 0,8 mm

Hülse

100

9,30

8,60

8,10

96330

RA 49 V0

rot

0,5 - 1,5

flach 4,8 x 0,5 mm

Hülse

100

9,30

8,60

8,10

96334

RA 63 V0

rot

0,5 - 1,5

flach 6,3 x 0,8 mm

Hülse

100

6,30

6,00

5,70

96331

RB 48 V0

blau

1,5 - 2,5

flach 4,8 x 0,8 mm

Hülse

100

6,60

6,30

6,00

96332

RB 49 V0

blau

1,5 - 2,5

flach 4,8 x 0,5 mm

Hülse

100

6,50

6,20

5,90

96335

RB 63 V0

blau

1,5 - 2,5

flach 6,3 x 0,8 mm

Hülse

100

6,30

6,00

5,70

96333

RC 63 V0

gelb

2,5 - 6,0

flach 6,3 x 0,8 mm

Hülse

100

9,60

9,20

8,80