Quetschkabelschuhe

Produktfoto
Bezeichnung

Isolierte Quetschkabelschuhe

Beschreibung

Isolierte Quetschkabelschuhe für Querschnitte von 0,25 bis 6,0 qmm.

Einfache Kabeleinführung durch Easy-Entry (aufgeweitete Hülse).

Isolierung mit hoher dielektrischer Festigkeit.

Downloads
Katalogseite

Stoßverbinder

Artikel-Nr.

Typ

Farbe

Querschnitt

mm²

Anschluss-
bolzen

M

Ausführung

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 500

501 - 1000

1001 - 5000

91426

HAA 15

rot

0,5 - 1,5

-

Stoßverbinder

100

5,00

4,70

4,40

91427

HBB 25

blau

1,5 - 2,5

-

Stoßverbinder

100

5,40

5,10

4,80

91429

HCC 6

gelb

2,5 - 6,0

-

Stoßverbinder

100

8,50

8,00

7,60