Quetschkabelschuhe

isoliert - Stiftform

Produktfoto
Hinweise

Versions:

Fork-type cable lug, pin-type cable lug, circular connector, connector, terminal connector

Bezeichnung

Isolierte Quetschkabelschuhe

Beschreibung

Isolierte Quetschkabelschuhe für Querschnitte von 0,25 bis 6,0 qmm.

Einfache Kabeleinführung durch Easy-Entry (aufgeweitete Hülse).

Isolierung mit hoher dieelektrischer Festigkeit.

Downloads
Katalogseite

Stiftform

Artikel-Nr.

Typ

Farbe

Querschnitt

mm²

Anschluss-
bolzen

M

Ausführung

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 500

501 - 1000

1001 - 5000

91418

HZP

gelb

0,1 - 0,5

-

Stiftkabelschuh

100

13,00

12,60

12,10

91419

HAP

rot

0,5 - 1,5

-

Stiftkabelschuh

100

5,80

5,50

5,30

91420

HBP

blau

1,5 - 2,5

-

Stiftkabelschuh

100

5,80

5,50

5,30

91421

HCP

gelb

2,5 - 6,0

-

Stiftkabelschuh

100

8,80

8,20

7,90

96575

HDP

rot

10,0

-

Stiftkabelschuh

100

61,10

57,20

55,00

96576

HEP

blau

16,0

-

Stiftkabelschuh

100

82,00

76,70

73,70