Quetschkabelschuhe

isoliert - Flachsteckverteiler

Produktfoto
Hinweise

Ausführungen:

Flachstecker (isoliert / vollisoliert)

Flachsteckhülsen (isoliert / vollisoliert)

Flachsteckverteiler

Bezeichnung

Isolierte Quetschkabelschuhe

Beschreibung

PA-isolierte Quetschkabelschuhe für Querschnitte von 0,5 bis 6,0mm².

Einfache Kabeleinführung durch Easy-Entry (aufgeweitete Hülse).

Isolierung mit hoher dieelektrischer Festigkeit.

Flachsteckverteiler

Artikel-Nr.

Typ

Farbe

Querschnitt

mm²

Flachsteckmaß

mm

Ausführung

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 500

501 - 1000

1001 - 5000

91436

RA 63 T

rot

0,5 - 1,5

flach 6,3 x 0,8 mm

Verteiler

100

9,70

9,00

8,50

91441

RB 63 T

blau

1,5 - 2,5

flach 6,3 x 0,8 mm

Verteiler

100

9,70

9,00

8,50

94929

RC 63 T

gelb

2,5 - 6,0

flach 6,3 x 0,8 mm

Verteiler

100

13,40

12,50

11,90