Quetschkabelschuhe

isoliert - Bandware

Produktfoto
Hinweise

Rollendurchmesser 450 mm

Innendurchmesser der Aufnahme 27 mm

Flachstecker / Flachsteckhülsen / Stiftkabelschuhe als Bandware auf Anfrage.

Bezeichnung

Quetschkabelschuhe Bandware

Beschreibung

Polycarbonatisoliertes Verbindungsmaterial auf Band ist als wirtschaftliche Lösung für Kabelkonfektion mittlerer und größerer Serien entwickelt worden.

Gabelform

Artikel-Nr.

Typ

Farbe

Querschnitt

mm²

VPE
Stück

Netto EUR/100 Stück bei Abnahme von

bis 5000

5001 - 10000

10001 - 50000

93754

BHA 35 F

rot

0,25 - 1,5

2000

6,10

5,60

5,20

93755

BHA 4 F

rot

0,25 - 1,5

2000

6,50

6,00

5,50

93756

BHA 5 F

rot

0,25 - 1,5

2000

6,70

6,20

5,70

93757

BHA 6 F

rot

0,25 - 1,5

2000

9,20

8,50

7,80

93758

BHB 3 F

blau

1,5 - 2,5

1750

6,70

6,20

5,70

93759

BHB 35 F

blau

1,5 - 2,5

1750

6,60

6,10

5,60

93760

BHB 4 F

blau

1,5 - 2,5

1750

6,60

6,10

5,60

93761

BHB 5 F

blau

1,5 - 2,5

1750

6,70

6,20

5,70

93762

BHB 6 F

blau

1,5 - 2,5

1750

8,00

7,40

6,80

93763

BHC 4 F

gelb

4,0 - 6,0

1250

10,90

10,10

9,30

93764

BHC 5 F

gelb

4,0 - 6,0

1250

11,60

10,70

9,90

93765

BHC 6 F

gelb

4,0 - 6,0

1250

13,20

12,20

11,20