PVC-flach-CY

geschirmt, EMV-Vorzugstype

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PVC-Flachleitung geschirmt in
    Anlehnung an DIN VDE 0283 Teil 2
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +70°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannung U0/U 300/500 V
  • Prüfspannung 3000 V
  • Durchschlagsspannung
    min. 6000 V
  • Mindestbiegeradius
    15x Leitungsdicke
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus Spezial-PVC
  • Aderkennzeichnung siehe Tabelle unten
  • Adern einzeln oder in Bündeln geschirmt
  • Abschirmgeflecht aus Cu-Drähten,
    ca. 85% Bedeckung
  • Außenmantel aus Spezial-PVC
  • Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
Eigenschaften
  • Weitgehend ölbeständig
Prüfungen
  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (entspricht
    DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B)
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter
Verwendung
Flachleitungen in PVC-Ausführung werden vorwiegend als Schleppleitung für Krananlagen, Flurförderanlagen und Regalbediengeräten eingesetzt.
Montagehinweise
Kabeltrommeln die mit Flachleitungen bewickelt sind, müssen stehend auf dem Flansch transportiert werden. Die gute Biegbarkeit ist nur in einer Ebene möglich. Daher sind die entsprechenden Montagehinweise zu beachten. U. a.
  • Die Leitungswagen auf die Schiene oder Träger setzen und in der Anlaufstrecke zusammenschieben. Der Abstand zwischen den Auflageflächen von zwei Leitungswagen muss größer sein, als die doppelte Stärke eines Leitungspaketes.
  • Bei der Paketierung beginnt man mit dem niedrigsten Querschnitt, der auf den Auflageflächen aufliegt und baut so weiter auf, dass der stärkste Querschnitt oben liegt.
  • Weiter ist auf eine symmetrische Lastverteilung zu achten.
  • Bei vieladrigen Flachleitungen mit kleinem Querschnitt, kleiner 2,5 mm², die aufgrund ihrer geringen Zerreißkraft gefährdet sind, sollten ca. 10% Reserveadern einkalkuliert werden.
EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit
Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
/opc/workarea/suppliers/STD/documents/pdf/wb/1WB_27100_de.pdf

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Aderkenn-
zeichnung

Außen-
maße

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

27100

5 G 0,5 farbig, DIN VDE 0293

21,0 x 3,4

64,0

140,0

679,00

27101

5 x 4 x 0,5 farbig, (blau, rot, grün, gelb),

37,4 x 7,2

175,0

280,0

1198,00

27102

8 x 7 x 0,5 fortl. weißer Ziffernaufdruck, DIN VDE 0293

68,6 x 11,7

480,0

1180,0

2880,00

27090

4 G 0,75 farbig, DIN VDE 0293

15,0 x 5,0

70,0

147,0

758,00

26754

4 x 4 x 1 farbig, (blau, rot, grün, gelb),

33,5 x 11,0

310,0

625,0

1647,00

27103

4 x 4 G 1 fortl. weißer Ziffernaufdruck,

33,5 x 11,0

310,0

625,0

1647,00

27091

4 G 1,5 farbig, DIN VDE 0293

18,7 x 5,9

116,0

210,0

630,00

27092

8 G 1,5 fortl. weißer Ziffernaufdruck,

35,6 x 5,9

217,0

400,0

1117,00

27093

12 G 1,5 fortl. weißer Ziffernaufdruck,

52,1 x 5,9

266,0

610,0

1963,00

27094

4 G 2,5 farbig, DIN VDE 0293

21,0 x 6,9

170,0

270,0

940,00

27104

6 G 2,5 fortl. weißer Ziffernaufdruck, DIN VDE 0293

37,4 x 7,2

240,0

320,0

1326,00

27095

4 G 4 farbig, DIN VDE 0293

24,5 x 7,7

225,0

400,0

1298,00

27096

4 G 6 farbig, DIN VDE 0293

30,1 x 9,2

328,0

520,0

1676,00

27097

4 G 10 farbig, DIN VDE 0293

35,8 x 10,5

525,0

840,0

2245,00

27098

4 G 16 farbig, DIN VDE 0293

41,3 x 12,6

788,0

1280,0

3298,00

27099

4 G 25 farbig, DIN VDE 0293

48,4 x 14,4

1170,0

1800,0

4900,00