PVC-Einzeladern

nach CEI-20-22 II

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • PVC-Einzeladern nach italienischer Norm
    CEI 20-22 II
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +80°C
    nicht bewegt -30°C bis +80°C
  • Nennspannung
    bis 0,35 mm² U0/U 300/300 V
    0,5 und 0,75 mm² U0/U 300/500 V
    ab 1 mm² U0/U 450/750 V
  • Prüfspannung 2500 V
  • Mindestbiegeradius
    fest verlegt für Ader Ø:
    ≤ 8 mm: 4x Ader Ø
    > 8-12 mm: 5x Ader Ø
    > 12 mm: 6x Ader Ø
Aufbau
  • Cu-Litze blank, feindrähtig nach
    CEI 20-29 Kl.5
  • Aderisolation aus PVC
    R 2 bis CEI 20 II, Cap. VI Kl. 3
Eigenschaften
  • Raucharm
  • Weitgehend beständig gegen
    Öl
    Lösungsmittel
    Säure
    Laugen
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Prüfungen
  • PVC selbstverlöschend und flammwidrig
    nach DIN VDE 0482-332-1-2,
    DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1 (entspricht
    DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B)
Hinweise
  • AWG sizes are approximate equivalent
    values. The actual cross section is in mm².
Verwendung
Zu Installationszwecken, im Schaltschrankbau, in der Kabelbaumfertigung sowie in der Elektronik.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt

Nennquer-
schnitt

mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

Preis

EUR%m

Cu 150,-

schwarz

grün-gelb

blau

braun

rot

weiß

dunkelblau

andere Farben

ca. RAL

9005

-

5015

8003

3000

1013

5010

-

Artikel-Nr.

29600

29601

29602

29603

29604

29605

29606

29607

0,35

1,5

2,5

3,6

21,00

21,00

21,00

21,00

21,00

21,00

21,00

25,00

Artikel-Nr.

29608

29609

29610

29611

29612

29613

29614

29615

0,5

2,6

4,8

6,0

28,00

28,00

28,00

28,00

28,00

28,00

28,00

32,00

Artikel-Nr.

29616

29617

29618

29619

29620

29621

29622

29623

0,75

2,8

7,2

10,0

31,00

31,00

31,00

31,00

31,00

31,00

31,00

34,00

Artikel-Nr.

29624

29625

29626

29627

29628

29629

29630

29631

1

3,2

9,6

16,0

34,00

34,00

34,00

34,00

34,00

34,00

34,00

35,00

Artikel-Nr.

29632

29633

29634

29635

29636

29637

29638

29639

1,5

3,5

14,4

21,0

37,00

37,00

37,00

37,00

37,00

37,00

37,00

42,00

Artikel-Nr.

29640

29641

29642

29643

29644

29645

29646

29647

2,5

4,2

24,0

32,0

56,00

56,00

56,00

56,00

56,00

56,00

56,00

60,00

Artikel-Nr.

29648

29649

29650

29651

29652

29653

29654

29655

4

4,6

38,0

48,0

86,00

86,00

86,00

86,00

86,00

86,00

86,00

89,00

Artikel-Nr.

29656

29657

29658

29659

29660

29661

29662

29663

6

6,3

58,0

69,0

127,00

127,00

127,00

127,00

127,00

127,00

127,00

132,00

Artikel-Nr.

29664

29665

29666

29667

29668

29669

29670

29671

10

7,6

96,0

117,0

222,00

222,00

222,00

222,00

222,00

222,00

222,00

226,00

Artikel-Nr.

29672

29673

29674

29675

29676

29677

29678

29679

16

8,8

154,0

180,0

340,00

340,00

340,00

340,00

340,00

340,00

340,00

344,00

Artikel-Nr.

29680

29681

29682

29683

29684

29685

29686

29687

25

11,0

240,0

266,0

527,00

527,00

527,00

527,00

527,00

527,00

527,00

554,00

Artikel-Nr.

29688

29689

29690

29691

29692

29693

29694

29695

35

12,5

336,0

366,0

726,00

726,00

726,00

726,00

726,00

726,00

726,00

840,00

Artikel-Nr.

29696

29697

29698

29699

29700