PVC-Anschlussleitungen

Produktfoto
Technische Daten
  • Temperaturbereich
    bewegt -5°C bis +70°C
    nicht bewegt -40°C bis +70°C
  • Nennspannung
    H03VV-F: U0/U 300/300 V
    H05VV-F: U0/U 300/500 V
  • Prüfspannung 2000 V
  • Konfektion
    - Ende 1: Stecker
    - Ende 2: 25 bzw. 30 mm abge-
    mantelt mit Aderendhülsen
Aufbau
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation aus PVC
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308
  • Adern in Lagen verseilt
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
  • Außenmantel aus PVC
  • Mantelfarbe: siehe Tabelle unten
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter
  • Auf Anfrage auch mit ausländischer Norm
    lieferbar.
  • Preisberechnung: Cu-Basis 150 EUR/100kg
Verwendung
H03VV-F
Diese Leitung eignet sich besonders als Handgeräteleitung bei leichter Beanspruchung. Sie wird besonders oft als Anschlussleitung im Haushaltsgerätebereich eingesetzt.
H05VV-F
Diese Leitung eignet sich besonders als Handgeräteleitung bei mittlerer Beanspruchung. Sie ist auch in feuchten Räumen einsetzbar. Einsatz als Anschlussleitung: im Maschinen- Installationsbereich.
Downloads
Datenblatt

Artikel-Nr.

Kabeltyp /
Querschnitt
mm²

Länge

m

Steckertyp

Cu-Zahl

kg / 1000 Stk.

Netto-Preise EUR/Stück bei Abnahme

schwarz

weiß

grau

 

 

ab 50

84412

84416

 

H03VVH2-F   2 x 0,75

2,0

Euro-Stecker

28,8

 

 

a. A.

84413

84417

 

H03VVH2-F   2 x 0,75

3,0

Euro-Stecker

43,2

 

 

a. A.

84420

84421

 

H03VVH2-F   2 x 0,75

5,0

Euro-Stecker

72,0

 

 

a. A.

84414

84418

 

H03VV-F   2 x 0,75

2,0

Euro-Stecker

28,8

 

 

a. A.

84415

84419

 

H03VV-F   2 x 0,75

3,0

Euro-Stecker

43,2

 

 

a. A.

84422

84423

 

H03VV-F   2 x 0,75

5,0

Euro-Stecker

72,0

 

 

a. A.

84424

84425

84428

H03VV-F   2 x 0,75

2,0

Zentralkonturenstecker

28,8

 

 

a. A.

84426

84427

84429

H03VV-F   2 x 0,75

3,0

Zentralkonturenstecker

43,2

 

 

a. A.

86870

84430

84431

H03VV-F   2 x 0,75

5,0

Zentralkonturenstecker

72,0

 

 

a. A.

87127

87128

84432

H05VV-F   2 x 1,0

2,0

Zentralkonturenstecker

38,0

 

 

a. A.

86765

87130

84433

H05VV-F   2 x 1,0

3,0

Zentralkonturenstecker

57,0

 

 

a. A.

86867

84434

84435

H05VV-F   2 x 1,0

5,0

Zentralkonturenstecker

95,0

 

 

a. A.

86764

87575

84436

H03VV-F   3 G 0,75

2,0

SCHUKO-Stecker, gerade

43,2

 

 

a. A.

84437

84438

84439

H03VV-F   3 G 0,75

3,0

SCHUKO-Stecker, gerade

64,8

 

 

a. A.

84440

84441

84442

H03VV-F   3 G 0,75

5,0

SCHUKO-Stecker, gerade

108,0

 

 

a. A.

84400

84406

87725

H03VV-F   3 G 0,75

2,0

SCHUKO-Stecker, abgewinkelt

43,2

 

 

a. A.

84401

84407

84446

H03VV-F   3 G 0,75

3,0

SCHUKO-Stecker, abgewinkelt

64,8

 

 

a. A.

87748

84447

87277

H03VV-F   3 G 0,75

5,0

SCHUKO-Stecker, abgewinkelt

108,0

 

 

a. A.

87137

87139

84451

H05VV-F   3 G 1,0

2,0

SCHUKO-Stecker, gerade

58,0

 

 

a. A.

87138

87140

84452

H05VV-F   3 G 1,0

3,0

SCHUKO-Stecker, gerade

87,0

 

 

a. A.

84453

84454

84455

H05VV-F   3 G 1,0

5,0

SCHUKO-Stecker, gerade

145,0

 

 

a. A.

84402

84408

84459

H05VV-F   3 G 1,0

2,0

SCHUKO-Stecker, abgewinkelt

58,0

 

 

a. A.

84403

84409

87410

H05VV-F   3 G 1,0

3,0

SCHUKO-Stecker, abgewinkelt

87,0

 

 

a. A.

87074

87141

84460

H05VV-F   3 G 1,0

5,0

SCHUKO-Stecker, abgewinkelt

145,0

 

 

a. A.

84464

84465

84466

H05VV-F   3 G 1,5

2,0

SCHUKO-Stecker, gerade

86,0

 

 

a. A.

84467

84468

84469

H05VV-F   3 G 1,5

3,0

SCHUKO-Stecker, gerade

129,0

 

 

a. A.

84470

84471

84472

H05VV-F   3 G 1,5

5,0

SCHUKO-Stecker, gerade

215,0

 

 

a. A.

84404

84410

84475

H05VV-F   3 G 1,5

2,0

SCHUKO-Stecker, abgewinkelt

86,0

 

 

a. A.

84405

84411

87503

H05VV-F   3 G 1,5

3,0

SCHUKO-Stecker, abgewinkelt

129,0

 

 

a. A.

87142

87143

84476

H05VV-F   3 G 1,5

5,0

SCHUKO-Stecker, abgewinkelt

215,0

 

 

a. A.