PUR-Spiralkabel schwarz

Produktfoto
Technische Daten
  • Temperaturbereich
    -25°C bis +70°C
  • Nennspannung
    H05BQ-F  U0/U 300/500 V
    H07BQ-F  U0/U 450/750 V
  • Prüfspannung
    H05BQ-F  2000 V
    H07BQ-F  2500 V
  • Dehnungsverhältnis 1:4
  • gestreckte Enden
    jeweils 200 mm
Aufbau
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation Gummi
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308
  • Adern in Lagen verseilt
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
  • Außenmantel aus PUR
  • Mantelfarbe: schwarz
Hinweise
  • Auf Anfrage geschlossene Wendellänge bis
    max. 5000 mm möglich.
  • Auch in axialer Ausführung möglich
  • Preisberechnung: CU-Basis 150 EUR/100kg.
Verwendung
  • Maschinenbau
  • Elektrowerkzeuge
  • Bauindustrie
  • Handlinggeräte
  • Unterhaltungselektronik
  • Medizinische Geräte
  • Messinstrumente
  • Rolltore
Downloads
Datenblatt

Artikel-Nr.

Querschnitt

mm²

Spirallänge
geschlossen

(WL in mm)

Kabel-Ø

ca. mm

Spiral-
Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / 1000 Stk.

Netto-Preise EUR/Stück bei Abnahme von

schwarz

1 - 10

11 - 25

26 - 50

86303

2 x 0,75

500

6,5

23,0

77,8

16,10

14,60

13,20

86306

2 x 0,75

1000

6,5

23,0

149,8

24,50

22,40

18,90

86308

2 x 0,75

1400

6,5

23,0

207,4

33,80

29,80

25,90

86311

2 x 0,75

2000

6,5

23,0

293,8

41,60

36,80

33,40

86315

2 x 0,75

3000

6,5

23,0

437,8

79,90

70,70

64,20

86319

3 G 0,75

500

7,1

25,2

116,7

16,70

15,00

13,90

86322

3 G 0,75

1000

7,1

25,2

224,7

25,10

22,90

18,90

86324

3 G 0,75

1400

7,1

25,2

311,1

34,40

31,40

26,50

86327

3 G 0,75

2000

7,1

25,2

440,6

43,20

35,90

29,60

86331

3 G 0,75

3000

7,1

25,2

656,6

90,00

81,90

69,10

86335

4 G 0,75

500

7,9

28,8

156,6

16,80

16,00

14,60

86338

4 G 0,75

1000

7,9

28,8

301,6

26,10

24,00

21,50

86340

4 G 0,75

1400

7,9

28,8

417,6

37,50

33,40

28,40

86343

4 G 0,75

2000

7,9

28,8

591,6

46,10

40,50

35,70

86347

4 G 0,75

3000

7,9

28,8

881,6

89,80

79,80

69,80

86351

5 G 0,75

500

8,6

31,2

194,4

21,60

18,40

16,60

86354

5 G 0,75

1000

8,6

31,2

374,4

32,40

27,60

24,60

86356

5 G 0,75

1400

8,6

31,2

518,4

44,10

39,40

35,00

86359

5 G 0,75

2000

8,6

31,2

734,4

56,00

48,50

43,90

86363

5 G 0,75

3000

8,6

31,2

1094,4

118,70

108,30

95,00

86367

2 x 1,0

500

6,8

24,6

103,7

16,70

15,00

13,90

86370

2 x 1,0

1000

6,8

24,6

199,7

25,10

22,90

18,90

86372

2 x 1,0

1400

6,8

24,6

276,5

34,40

31,10

27,00

86375

2 x 1,0

2000

6,8

24,6

391,7

43,20

38,60

33,40

86379

2 x 1,0

3000

6,8

24,6

583,7

83,80

74,40

65,20

84903

3 G 1,0

500

7,2

26,4

156,6

16,50

15,00

13,90

84906

3 G 1,0

1000

7,2

26,4

301,6

25,10

23,50

20,00

84908

3 G 1,0

1400

7,2

26,4

417,6

34,40

31,90

27,00

84911

3 G 1,0

2000

7,2

26,4

591,6

43,20

39,40

35,00

84915

3 G 1,0

3000

7,2

26,4

881,6

83,70

76,40

67,80

86383

4 G 1,0

500

7,8

28,6

207,4

19,40

17,00

15,60

86386

4 G 1,0

1000

7,8

28,6

399,4

31,40

27,00

24,60

86388

4 G 1,0

1400

7,8

28,6

553,0

41,90

38,60

34,40

86391

4 G 1,0

2000

7,8

28,6

783,4

53,00

47,60

42,10

86395

4 G 1,0

3000

7,8

28,6

1167,4

99,90

88,80

77,70

86399

5 G 1,0

500

9,0

32,0

259,2

22,80

18,90

17,30

86402

5 G 1,0

1000

9,0

32,0

499,2

35,60

31,90

28,40

86404

5 G 1,0

1400

9,0

32,0

691,2

49,00

44,30

39,40