PUR-Spiralkabel orange

Produktfoto
Technische Daten
  • Temperaturbereich
    -25°C bis +70°C
  • Nennspannung
    H05BQ-F: 300/500 V
    H07BQ-F: 450/750 V
  • Prüfspannung
    H05BQ-F 2000 V
    H07BQ-F 2500 V
  • Dehnungsverhältnis 1:4
  • gestreckte Enden
    jeweils 200 mm
Aufbau
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Aderisolation Gummi
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308
  • Adern in Lagen verseilt
  • Schutzleiter grün-gelb ab 3 Adern
  • Außenmantel aus PUR
  • Mantelfarbe: orange
Hinweise
  • Auf Anfrage geschlossene Wendellänge bis
    max. 5000 mm möglich.
  • Auch in axialer Ausführung möglich
  • Preisberechnung: CU-Basis 150 EUR/100kg.
Verwendung
  • Maschinenbau
  • Elektrowerkzeuge
  • Bauindustrie
  • Handlinggeräte
  • Unterhaltungselektronik
  • Medizinische Geräte
  • Messinstrumente
  • Rolltore
Downloads
Datenblatt

Artikel-Nr.

Querschnitt

mm²

Spirallänge
geschlossen

(WL in mm)

Kabel-Ø

ca. mm

Spiral-
Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / 1000 Stk.

Netto-Preise EUR/Stück bei Abnahme von

orange

1 - 10

11 - 25

26 - 50

85221

2 x 0,75

300

6,5

23,0

59,0

14,40

13,20

12,10

85223

2 x 0,75

500

6,5

23,0

77,8

22,30

19,00

16,70

85226

2 x 0,75

1000

6,5

23,0

149,8

28,70

25,30

22,40

85229

2 x 0,75

1500

6,5

23,0

221,8

39,30

34,00

31,00

85236

2 x 0,75

3000

6,5

23,0

437,8

105,30

91,40

83,10

85238

3 G 0,75

300

7,1

25,2

73,5

15,30

13,90

12,60

85240

3 G 0,75

500

7,1

25,2

116,7

23,30

21,30

18,00

85243

3 G 0,75

1000

7,1

25,2

224,7

30,90

27,00

24,10

85246

3 G 0,75

1500

7,1

25,2

332,6

42,00

37,50

33,30

85253

3 G 0,75

3000

7,1

25,2

656,6

104,50

93,00

82,60

85255

4 G 0,75

300

7,9

28,8

98,6

17,40

15,80

14,30

85257

4 G 0,75

500

7,9

28,8

156,6

27,60

24,10

21,80

85260

4 G 0,75

1000

7,9

28,8

301,6

36,90

32,80

29,60

85263

4 G 0,75

1500

7,9

28,8

446,6

50,50

45,30

41,20

85270

4 G 0,75

3000

7,9

28,8

881,6

115,10

103,00

93,70

85272

5 G 0,75

300

8,6

31,2

122,4

18,00

15,80

14,30

85274

5 G 0,75

500

8,6

31,2

194,4

28,10

24,40

21,80

85277

5 G 0,75

1000

8,6

31,2

374,4

38,10

33,80

30,10

85280

5 G 0,75

1500

8,6

31,2

554,4

53,90

46,20

41,80

85287

5 G 0,75

3000

8,6

31,2

1094,4

119,60

102,50

92,60

85289

2 x 1,0

300

6,8

24,6

65,3

15,30

13,90

12,60

85291

2 x 1,0

500

6,8

24,6

103,7

22,30

20,50

17,20

85294

2 x 1,0

1000

6,8

24,6

199,7

30,90

25,70

23,40

85297

2 x 1,0

1500

6,8

24,6

295,7

41,60

37,50

32,80

85304

2 x 1,0

3000

6,8

24,6

583,7

99,50

89,70

78,40

85306

3 G 1,0

300

7,2

26,4

98,6

16,90

14,90

13,90

85308

3 G 1,0

500

7,2

26,4

156,6

26,30

22,90

20,50

85311

3 G 1,0

1000

7,2

26,4

301,6

35,70

31,80

28,40

85314

3 G 1,0

1500

7,2

26,4

446,6

49,90

43,10

39,40

85321

3 G 1,0

3000

7,2

26,4

881,6

113,30

97,80

89,40

85323

4 G 1,0

300

7,8

28,6

130,6

18,00

15,80

14,60

85325

4 G 1,0

500

7,8

28,6

207,4

27,90

23,40

21,30

85328

4 G 1,0

1000

7,8

28,6

399,4

37,50

32,80

29,60

85331

4 G 1,0

1500

7,8

28,6

591,4

52,80

45,80

41,20

85338

4 G 1,0

3000

7,8

28,6

1167,4

113,90

94,60

91,60

85340

5 G 1,0

300

9,0

32,0

163,2

19,40

16,70

14,90

85342

5 G 1,0

500

9,0

32,0

259,2

29,90

25,20

22,90

85345

5 G 1,0

1000

9,0

32,0

499,2

40,40

35,90

32,20

85348