PURö-JZ

kerbzäh, kühlmittelbeständig, erhöht ölbeständig, metermarkiert

Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-PUR-Schlauchleitung in Anlehnung
    an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
  • Temperaturbereich
    bewegt -20°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannung U0/U 300/500 V
  • Prüfspannung 4000 V
  • Durchschlagspannung min. 8000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 20 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 7,5x Leitungs Ø
    nicht bewegt 4x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 100x106 cJ/kg (bis 100 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, nach
    DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig,
    BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
  • Aderisolierung aus ölbeständigem PVC
    Mischungstyp TI2 in Anlehnung an
    DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3,
    mit verbessertem Gleitverhalten
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    schwarze Adern mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
    in der Außenlage
  • Adern mit optimalen Schlaglängen
    in Lagen verseilt
  • Außenmantel aus Spezial-Vollpolyurethan
    Mischungstyp TMPU nach
    DIN EN 50363-10-2
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • beständig gegen
    UV-Strahlen, Sauerstoff, Ozon
    Hydrolyse, Mikroben
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter (OZ)
  • geschirmte Analogtypen:
    F-C-PURö-JZ,
    Yö-C-PURö-JZ
Verwendung
Äußerst robuste Steuerleitung, die sich durch hohe Abriebfestigkeit und Kerbzähigkeit auszeichnet. Mit hochwertiger ölbeständiger PVC-Adermischung. Durch die Beständigkeit gegen mineralische Öle, speziell auch gegen Kühlmittelemulsionen, erfolgt die Verwendung im Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau, in Walz- und Stahlwerken an besonders kritischen Stellen. Bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen und im Freien. Durch die gute Flexibilität schnell und sicher zu verlegen.
CE = Das Produkt ist konform zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x

Nennquer-

schnitt mm²

Außen ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

22100

2 x 0,5

4,8

9,6

45,0

89,00

22101

3 G 0,5

5,1

14,4

55,0

137,00

22102

4 G 0,5

5,7

19,0

65,0

143,00

22103

5 G 0,5

6,2

24,0

75,0

152,00

22104

7 G 0,5

7,2

33,6

90,0

169,00

22105

8 G 0,5

8,0

38,0

105,0

199,00

22106

10 G 0,5

8,8

48,0

120,0

230,00

22107

12 G 0,5

9,1

58,0

135,0

247,00

22108

14 G 0,5

9,5

67,0

170,0

281,00

22109

18 G 0,5

10,7

86,0

205,0

338,00

22110

21 G 0,5

12,0

96,0

225,0

499,00

22111

25 G 0,5

13,2

120,0

270,0

619,00

22112

30 G 0,5

13,5

144,0

315,0

749,00

22113

34 G 0,5

14,7

163,0

380,0

839,00

22114

42 G 0,5

15,8

202,0

415,0

905,00

22115

50 G 0,5

17,5

240,0

550,0

1138,00

22116

2 x 0,75

5,4

14,4

44,0

85,00

22117

3 G 0,75

5,7

21,6

53,0

92,00

22118

4 G 0,75

6,2

29,0

64,0

98,00

22119

5 G 0,75

6,8

36,0

76,0

122,00

22120

7 G 0,75

8,1

50,0

96,0

150,00

22121

8 G 0,75

8,7

58,0

111,0

321,00

22122

10 G 0,75

9,6

72,0

140,0

324,00

22123

12 G 0,75

9,9

86,0

170,0

326,00

22124

14 G 0,75

10,4

101,0

202,0

524,00

22125

18 G 0,75

11,9

130,0

260,0

428,00

22126

21 G 0,75

13,3

151,0

269,0

442,00

22127

25 G 0,75

14,5

180,0

282,0

597,00

22128

30 G 0,75

15,0

216,0

400,0

856,00

22129

34 G 0,75

16,3

245,0

475,0

823,00

22130

42 G 0,75

17,7

302,0

600,0

1087,00

22131

50 G 0,75

19,4

360,0

720,0

1288,00

22132

2 x 1

5,7

19,0

53,0

113,00

22133

3 G 1

6,0

29,0

63,0

126,00

22134

4 G 1

6,6

38,0

75,0

145,00

22135

5 G 1

7,1

48,0

89,0

158,00

22136

7 G 1

8,6

67,0

115,0

202,00

22137

8 G 1

9,4

77,0

131,0

269,00

22138

10 G 1

10,2

96,0

166,0

358,00

22139

12 G 1

10,7

115,0

201,0

342,00

22140

14 G 1

11,5

134,0

230,0

378,00

22141

18 G 1

12,9

173,0

289,0

561,00

22142

21 G 1

14,1

196,0

306,0

756,00

22143

25 G 1

14,9

240,0

380,0