PURö-JZ-HF-YCP

EMV-Vorzugstype, Schleppkettenleitung, geschirmt, PUR-Außenmantel, metermarkiert

Logo Image Logo Image
Produktfoto
Technische Daten
  • Spezial-Polyurethan-Schlauchleitung in
    Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 /
    DIN EN 50525-1
  • Temperaturbereich
    bewegt -20°C bis +80°C
    nicht bewegt -40°C bis +80°C
  • Nennspannung U0/U 300/500 V
  • Prüfspannung 4000 V
  • Durchschlagsspannung min. 8000 V
  • Isolationswiderstand
    min. 20 MOhm x km
  • Mindestbiegeradius
    bewegt 10x Leitungs Ø
    nicht bewegt 5x Leitungs Ø
  • Strahlenbeständigkeit
    bis 100x106 cJ/kg (bis 100 Mrad)
Aufbau
  • Cu-Litze blank, feinstdrähtig nach
    DIN VDE 0295 Kl.6, Sp.4, BS 6360 cl.6
    bzw. IEC 60228 cl.6
  • ölbeständige PVC-Adermischung, TI2 in
    Anlehnung an DIN VDE 0207-363-3 /
    DIN EN 50363-3, mit verbessertem
    Gleitverhalten
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293
    schwarze Adern mit fortlaufendem
    weißem Ziffernaufdruck
  • Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern
    in der Außenlage
  • Adern in Lagen verseilt, mit optimal
    abgestimmten Schlaglängen
  • Bewicklung aus Vlies
  • ölbeständiger PVC-Innenmantel
  • Abschirmung1) aus Cu-Umlegung,
    Bedeckung ca. 85%
  • Bewicklung aus Vlies gewährleistet gute
    Abmantelbarkeit
  • Außenmantel aus Spezial-Vollpolyurethan
    Mischungstyp TMPU nach
    DIN VDE 0207-363-10-2 /
    DIN EN 50363-10-2
  • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
  • mit Metermarkierung
Eigenschaften
  • Geeignet für die Verlegung im Freien und
    beständig gegen UV-Strahlen, Sauerstoff,
    Ozon, Hydrolyse und Mikroben
  • adhäsionsarm
  • Die verwendeten Materialien bei der
    Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei
    und frei von lackbenetzungsstörenden
    Substanzen
Hinweise
  • G = mit Schutzleiter GN-GE
    x = ohne Schutzleiter (OZ)
  • 1) Umstellung auf Ausführung mit
    Abschirmung aus Cu-Geflecht, verzinnt.
    Bedeckung ca. 85%, zur Optimierung der
    Gebrauchseigenschaften in Vorbereitung
  • ungeschirmte Analogtype:
    PURö-JZ-HF
Verwendung
Äußerst robuste Steuerleitung, die sich durch hohe Abriebfestigkeit und Kerbzähigkeit auszeichnet. Durch die Beständigkeit gegen mineralische Öle, speziell auch gegen Kühlmittelemulsionen, erfolgt die Verwendung im Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau, in Walz- und Stahlwerken an besonders kritischen Stellen. Durch die gute Flexibilität schnell und sicher zu verlegen. Durch die hohe Abriebfestigkeit und geringen Biegeradius bestens geeignet für den Einsatz in Schleppkettenanlagen. Zur störfreien Datensignalübertragung für Mess-, Steuer- und Regeltechnik sind diese Leitungen mit Abschirmung bestens geeignet. Bei Anwendungen, die über standardmäßige Lösungen hinaus gehen (z. B. bei Kompostierungsanlagen oder Hochregal-Förderanlagen mit extrem hoher Verfahrgeschwindigkeit etc.) empfehlen wir Ihnen, unseren speziell entwickelten Erhebungsbogen für Energieführungssysteme, weitere Einsatzparameter siehe Auswahltabelle: Leitungen für Energieführungsketten im Vorspann. Für den Einsatz in Energieführungsketten bitte Montageanweisung beachten.
EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit
Um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupferschirmes.
CE = Das Produkt ist konform zur EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG.
Downloads
Datenblatt
Werksbescheinigung

Art.-Nr.

Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²

Außen-Ø

ca. mm

Cu-Zahl

kg / km

Gewicht

ca. kg / km

Preis

EUR / 100m

Cu 150,-

22400

2 x 0,5

6,9

30,0

90,0

216,00

22401

3 G 0,5

7,2

38,0

104,0

233,00

22402

4 G 0,5

7,8

48,0

123,0

249,00

22403

5 G 0,5

8,3

65,0

131,0

267,00

22404

7 G 0,5

9,6

70,0

172,0

384,00

22405

8 G 0,5

10,5

81,0

195,0

525,00

22406

10 G 0,5

11,5

94,0

230,0

648,00

22407

12 G 0,5

11,5

110,0

250,0

428,00

22408

14 G 0,5

12,1

135,0

280,0

771,00

22409

18 G 0,5

13,6

157,0

321,0

709,00

22410

21 G 0,5

15,0

175,0

380,0

962,00

22411

25 G 0,5

16,3

240,0

445,0

1172,00

22412

30 G 0,5

16,6

275,0

509,0

1217,00

22413

34 G 0,5

18,1

305,0

560,0

1381,00

22414

42 G 0,5

19,5

330,0

780,0

2002,00

22415

50 G 0,5

21,3

393,0

960,0

2429,00

22416

61 G 0,5

23,5

541,0

1050,0

2964,00

22417

2 x 0,75

7,6

39,0

106,0

236,00

22418

3 G 0,75

7,9

49,0

120,0

241,00

22419

4 G 0,75

8,5

60,0

150,0

263,00

22420

5 G 0,75

9,2

70,0

158,0

286,00

22421

7 G 0,75

10,8

95,0

205,0

454,00

22422

8 G 0,75

11,5

104,0

272,0

579,00

22423

10 G 0,75

12,7

110,0

290,0

723,00

22424

12 G 0,75

12,7

141,0

304,0

539,00

22425

14 G 0,75

13,9

163,0

380,0

840,00

22426

18 G 0,75

15,2

211,0

418,0

782,00

22427

21 G 0,75

16,7

274,0

485,0

1149,00

22428

25 G 0,75

18,3

322,0

578,0

818,00

22429

30 G 0,75

18,7

414,0

630,0

1419,00

22430

34 G 0,75

20,6

473,0

720,0

1224,00

22431

42 G 0,75

22,1

583,0

780,0

1373,00

22432

50 G 0,75

24,1

626,0

954,0

2435,00

22433

61 G 0,75

26,4

763,0

1085,0

2971,00

22434

2 x 1

7,9

50,0

116,0

243,00

22435

3 G 1

8,3

60,0

135,0

254,00

22436

4 G 1

9,0

73,0

178,0

274,00

22437

5 G 1

9,6

81,0

188,0

310,00

22438

7 G 1

11,3

114,0

235,0

463,00

22439

8 G 1

12,2

130,0

270,0

613,00

22440

10 G 1

14,0

178,0

340,0

669,00

22441

12 G